(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: chumacera, económica, carcasa de fundición, forma cuadrada

Unidades de rodamientos de montaje en brida: chumacera, económica, carcasa de fundición, forma cuadrada
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida cuadrada
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Número de clase de hierro fundido 30
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

玉軸受ユニット エコノミータイプ 鋳物フランジタイプ:Related Image
Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Bearing Inner Diameter Tolerance is J7*
Operating Temperature: -15 ~ +100°C
* J7 tolerance with standard tolerance shaft creates transition fit. Make adjustments after mounting a shaft due to tighter fit.
・Materials
Component[ M ]Material
① Housing[ M ] Cast Iron Class No.30 Equivalent
② Bearing[ M ] 52100 Bearing Steel Equivalent
③ Rubber Seal[ M ] Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber)
④ Set Screw[ M ] 4137 Alloy Steel Equivalent

Especificaciones

Número de parte
CHDF35
Número de parteLL1tAA1A2d1BSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque
(N • cm)
Capacidad de carga axial (N)CHDF
CHDF2086641233.325.515123112.712.8 6.6 M6x1490 6840630
2595701435.72716123414.314.0 7.9 M6x1490 6840820
30108831440.231181238.115.919.5 11.3 M6x1490 68401100
35117921644.434191442.917.525.7 15.3 M8x1800 135001500
401301021651.236211649.21929.5 18.1 M8x1800 135001900
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHDF20
CHDF25
CHDF30
CHDF35
CHDF40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

25140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301950011300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352570015300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402950018100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Tipo de brida cuadrada Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies No provisto