(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de rodamiento de agujas/rodamiento de rodillos axiales - con aro interior

Combinación de rodamiento de agujas/rodamiento de rodillos axiales - con aro interior
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Precisión ji: Clase 0
· Forma de anillo de canalización: Rodamientos de agujas con rodamientos axiales de rodillos

  • Componentes inCAD
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付:Related Image
■Features
• Dust cover is provided on the thrust bearing side to prevent intrusion of dirt and lubricant leakage.
• With its ability to sustain radial and axial loads simultaneously, NKXZ is suitable for the compact design to use on fixed shaft ends. The NKXRZ has better performance against axial loads.
[ ! ]The model number of this product is determined based on the inner diameter of the detachable inner ring. This may cause a difference in the model number of similar products by other companies. Please make sure to check the catalog dimensions when you place an order.
Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0 Compliant
・Materials
■Recommended Fits
ShaftHousing
k6K6
[ M ] Material: 52100 Bearing Steel Equivalent
[ A ] Accessories: Cover

Especificaciones

Número de parte
NKXRZ17
Número de parteDBLTr
(mín.)
r 1
(min)
d1D1a
Tipod
NKXRZ1224162390.30.31529.26.523.7
1426172590.30.31731.2825.7
17302030100.30.32036.210.530.7
20372030110.60.32543.29.537.7
25422030110.60.33048.29.542.7
30472030120.60.33553.2947.7
35522032130.60.34061.21055.7
40582032140.60.34566.5960.6
45622535140.60.65071.51065.5
Número de parteRadialAxialVelocidad rotacional permitida
rpm (referencia)
Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Capacidad de carga dinámica básica CrkNÍndice de carga estática básica CorkNCapacidad de carga dinámica básica CakNÍndice de carga estática básica CpakNDs
(mín.)
D2
(min)
R
(máx.)
R1
(max)
Tipod
NKXRZ1210.712.714.428.5780025140.30.352.6
1411.91515.933.5720027160.30.362.5
1716.423.824.953600032190.30.397.5
2018.830.533.576510039220.60.3152.5
2522.63635.586450044270.60.3173.8
3024.341.539101390049320.60.3204
35264756148360056370.60.3258.2
4027.55359163300061420.60.3310.8
45387461177280066480.60.6358.8
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKXRZ12
NKXRZ14
NKXRZ17
NKXRZ20
NKXRZ25
NKXRZ30
NKXRZ35
NKXRZ40
NKXRZ45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSidentificación
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122416780010700127001440028500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142617720011900150001590033500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10173020600016400238002490053000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203720510018800305003350076000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254220450022600360003550086000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103047203900243004150039000101000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103552203600260004700056000148000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104058203000275005300059000163000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104562252800380007400061000177000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodamientos de agujas con rodamientos axiales de rodillos Dirección de carga Radial / Carga de empuje, axial Material del anillo interno / externo Acero para rodamiento 52100 equivalente
Anillo exterior Con anillo exterior Precisión (JIS) Clase 0 Número de filas de anillo de canalización Single Track
Estándares de tamaño Serie métrica Especificaciones Estándar Material del elemento rodante 52100 Cojinete de acero equivalente
Tipo de anillo externo Plano

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la tolerancia de rodamiento interior y exterior para los rodamientos de clase 0?
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf