(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Combinación de rodamiento de agujas/rodamiento axial de bolas - con aro interior

Combinación de rodamiento de agujas/rodamiento axial de bolas - con aro interior
  • Descuento por volumen

NKXZ12 está agotado y posiblemente no esté disponible durante 6 meses o más.

  • Componentes inCAD
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付:Related Image
■Features
• Dust cover is provided on the thrust bearing side to prevent intrusion of dirt and lubricant leakage.
• With its ability to sustain radial and axial loads simultaneously, NKXZ is suitable for the compact design to use on fixed shaft ends. The NKXRZ has better performance against axial loads.
[ ! ]The model number of this product is determined based on the inner diameter of the detachable inner ring. This may cause a difference in the model number of similar products by other companies. Please make sure to check the catalog dimensions when you place an order.
Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0 Compliant
・Materials
■Recommended Fits
ShaftHousing
k6K6
[ M ] Material: 52100 Bearing Steel Equivalent
[ A ] Accessories: Cover

Especificaciones

Número de parte
NKXZ20
Número de parteDBLTr
(mín.)
r1
(mín.)
d1D1a
Tipod
NKXZ719162390.30.31025.26.519.7
921162390.30.31227.26.521.7
1224162390.30.31529.26.523.7
1426172590.30.31731.28.025.7
17302030100.30.32036.210.530.7
20372030110.60.32543.29.537.7
25422030110.60.33048.29.542.7
30472030120.60.33553.29.047.7
35522032130.60.34061.21055.7
40582032140.60.34566.5960.5
45622535140.60.65071.51065.5
5072254017116086.51280.5
Número de parteRadialAxialVelocidad rotacional permitida
rpm (referencia)
Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Capacidad de carga dinámica básica CrkNÍndice de carga estática básica CorkNCapacidad de carga dinámica básica CakNÍndice de carga estática básica CpakNDs
(mín.)
D2
(mín.)
R
(máx.)
R1
(máx.)
Tipod
NKXZ76.27.810.014.072001890.30.340.9
991110.315.4660020110.30.346
1210.712.710.516.8570023140.30.354.6
1411.91510.818.2510025160.30.364.5
1716.423.814.324.7450029190.30.3103.5
2018.830.519.637.5360035220.60.3159.5
2522.63620.442.0300040270.60.3180.8
3024.341.521.247.0270045320.60.3207
3526472763240052370.60.3252.2
4027.5532869210057420.60.3315.8
4538742975190062480.60.6370.8
50429041.51131600755511542
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKXZ7
NKXZ9
NKXZ12
NKXZ14
NKXZ17
NKXZ20
NKXZ25
NKXZ30
NKXZ35
NKXZ40
NKXZ45
NKXZ50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSidentificación
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10719167200620078001000014000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109211666009000110001030015400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122416570010700127001050016800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10142617510011900150001080019200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10173020450016400238001430024700
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203720360018800305001960037500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254220300022600360002040042000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304720270024300415002120047000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355220240026000470002700063000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10405820210027500530002800069000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456225190038000740002900075000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105072251600420009000041500113000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodamientos de agujas con rodamientos axiales de bolas Dirección de carga Radial / Carga de empuje, axial Material del anillo interno / externo Acero para rodamiento 52100 equivalente
Anillo exterior Con anillo exterior Precisión (JIS) Clase 0 Número de filas de anillo de canalización Single Track
Estándares de tamaño Serie métrica Especificaciones Estándar Material del elemento rodante 52100 Cojinete de acero equivalente
Tipo de anillo externo Plano

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la tolerancia de rodamiento interior y exterior para los rodamientos de clase 0?
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf