(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de fulcro - cabeza hexagonal

Pasadores de fulcro - cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añaden materiales ni-plateados electrolíticamente, 304 SS y 440C SS. [junio de 2023]
· Tipo de unidad: Cabeza hexagonal
· Tolerancia del eje (mm): Estándar (-0.01/ - 0.05)
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Precisión: Precisión media (-0.01/ - 0.05)

  • Componentes inCAD
Pines de fulcro, estándar: Related Image
· Materiales
EstándarConfigurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándarGrado estándar
D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
CBDBL FCBDBLEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)
CBDLFCBDL Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L
CBDL-10

Número de parte-L-E-F
FCBDBL6-10.0-E2.5
-F6
■ Tolerancia de la dimensión L
 EstándarConfigurable
Sin endurecer+0.15
+0.05
+0.1
0
Endurecido+0.2
0
+0.2
0
■ Estándar
Número de parteLEMxP
(Rosca gruesa)
FG
TipoD
Cabeza hexagonal (estándar)
CBDBL

CBDL
41 2 3 4 5 6 7 83.52.6x0.4540.87
51 2 3 4 5 6 7 8 1043x0.5618
62 3 4 5 6 7 8 10 44x0.781.210
85 6 7 8 9 10 12 204.55x0.8101.413
105 6 7 8 9 10 12 15 2056x1.0121.517
126 7 8 9 10 12 13 15 2058x1.25121.519
■ Configurable
Número de parteL = incremento de 0.1 mmE = incremento de 0.1 mmF = Incremento de 1 mmMxP
(Rosca gruesa)
G
TipoD
Cabeza hexagonal (estándar)
FCBDBL

FCBDL
41.0~20.02.0~4.03, 42.6x0.45 0.87
53~63x0.5 18
62.5~4.54~84x0.7 1.210
85~105x0.8 1.413
103.0~5.06~126x1.0 1.517
128~128x1.25 1.519
138x1.25 1.519
1510~1510x1.51.519

Modificaciones

Pines de fulcro, estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBDBL4-1
CBDBL4-2
CBDBL4-3
CBDBL4-4
CBDBL4-5
CBDBL4-6
CBDBL4-7
CBDBL4-8
CBDBL5-1
CBDBL5-2
CBDBL5-3
CBDBL5-4
CBDBL5-5
CBDBL5-6
CBDBL5-7
CBDBL5-8
CBDBL5-10
CBDBL6-2
CBDBL6-3
CBDBL6-4
CBDBL6-5
CBDBL6-6
CBDBL6-7
CBDBL6-8
CBDBL6-10
CBDBL8-5
CBDBL8-6
CBDBL8-7
CBDBL8-8
CBDBL8-9
CBDBL8-10
CBDBL8-12
CBDBL8-20
CBDBL10-5
CBDBL10-6
CBDBL10-7
CBDBL10-8
CBDBL10-9
CBDBL10-10
CBDBL10-12
CBDBL10-15
CBDBL10-20
CBDBL12-6
CBDBL12-7
CBDBL12-8
CBDBL12-9
CBDBL12-10
CBDBL12-12
CBDBL12-13
CBDBL12-15
CBDBL12-20
CBDL4-1
CBDL4-2
CBDL4-3
CBDL4-4
CBDL4-5
CBDL4-6
CBDL4-7
CBDL4-8
CBDL5-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Tamaño de la rosca L seleccionable
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.61---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.62---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.63---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.64---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.65---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.66---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.67---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PavonadoM2.68---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM31---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM32---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM33---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM34---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM35---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM36---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM37---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM38---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PavonadoM310---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM42---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM43---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM44---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM45---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM46---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM47---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM48---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PavonadoM410---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM55---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM56---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM57---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM58---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM59---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM510---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM512---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PavonadoM520---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM65---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM66---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM67---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM68---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM69---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM610---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM612---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM615---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010PavonadoM620---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM86---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM87---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM88---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM89---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM810---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM812---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM813---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM815---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012PavonadoM820---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.61---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.62---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.63---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.64---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.65---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.66---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.67---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NingunoM2.68---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105NingunoM31---

Cargando…

Ejemplo

Pines de fulcro, estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo de unidad Cabeza hexagonal Tolerancia del eje(mm) Estándar (-0.01/-0.05) Tratamiento térmico No endurecido
Precisión Precisión media (-0.01/-0.05)