(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de avance en miniatura: un extremo escalonado

Tornillos de avance en miniatura: un extremo escalonado

La combinación del eje de tornillo de acero inoxidable y de la tuerca de resina tribológica se puede usar sin grasa y es resistente a la corrosión y silenciosa.

  • Componentes inCAD
Tornillo de avance en miniatura: un extremo o ambos extremos escalonados: imagen relacionada
[ ! ]El juego incluye un eje y una tuerca.
· Materiales
Tipo[M] Material
EjeTuerca
MSSRATornillo RAcero inoxidable 304Resina especial

Especificaciones

Número de parte-L-S-Q
MSSRA812-300-S10-Q5
Número de parteIncremento de 1 mmV / QNúmero de iniciosDimensión de tuerca de plásticoCarga axial admisible N (referencia)Velocidad rotacional permitida rpm (referencia)Par torque
N • mm
TipoDDirigirLSD1HATBPd
MSSRA40130~1502≤S≤Qx32.51102311.53.515152.9502500180
022102311.53.515152.9602500180
60130~2503 41122614.53.517183.41202000400
021122614.53.517183.4602000400
094122614.53.517183.4902000400
184122614.53.517183.41102000400
80140~2504 51142918418213.42002000400
021142918418213.42902000400
1240~350*2≤S≤Qx44142918418213.42102000400
244 5 66142918418213.42102000400
100250~2502≤S≤Qx55 6 71163322521244.54601500500
1550~5004163322521244.54101500500
306163322521244.54401500500
120250~2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850~5506183525522264.57501000500
366183525522264.55401000500
[ ! ] Puede haber un orificio de centrado en el extremo del eje mecanizado. * Cuando Q = 4, S será menor que 3x de Q.
[ ! ] El toque de apriete se aplica al tornillo para montar la tuerca de plástico. [! ] Tenga en cuenta que la repetibilidad de posicionamiento cambia cuando se cambia la tuerca por mantenimiento.

Modificaciones

Miniature Lead Screw - One End or Both Ends Stepped:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSSRA1002-[50-250/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1015-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1030-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1202-[50-250/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1218-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1236-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA401-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA402-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA601-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA602-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA609-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA618-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA801-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA802-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA812-[40-350/1]-S[2-20/1]-Q[4,​5,​6]
MSSRA824-[40-350/1]-S[2-24/1]-Q[4,​5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTema Nominal D
(Ø)
Dirigir Longitud total L
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100250 ~ 2505 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10101550 ~ 5005 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10103050 ~ 5005 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10120250 ~ 2506 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10121850 ~ 5506 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10123650 ~ 5506 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040130 ~ 1502.52 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040230 ~ 1502.52 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060130 ~ 2503 ~ 42 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060230 ~ 2503 ~ 42 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060930 ~ 2503 ~ 42 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1061830 ~ 2503 ~ 42 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080140 ~ 2504 ~ 52 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080240 ~ 2504 ~ 52 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1081240 ~ 3504 ~ 62 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1082440 ~ 3504 ~ 62 ~ 24

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del extremo del eje Un extremo escalonado Tipo Tornillos deslizantes Dirección del hilo Hilo a la derecha
Ejes de tornillo, tuercas Juego