(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo Guía - Con un extremo escalonado

Tornillo Guía - Con un extremo escalonado
  • Cambios en Especificaciones

Utilice esto si la aplicación en voladizo no causará problemas.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos de avance: tipo escalonado de un extremo o doble escalón de un extremo: imagen relacionada
• Error de paso único ••• ± 0.02 mm
• Error de paso acumulado ••• ± 0.15/300 mm
[ ! ]Los detalles de mecanizado de la chaveta se ajustan a las dimensiones de la chaveta del eje que se muestran en la página de la derecha.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Un extremo escalonado
Tornillo derechoTornillo derecho con chavetero
MTSRAMTSRBAcero al carbón 1045-
MTSBRAMTSBRB(Óxido negro)
RMTSRARMTSRBRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
MTSTRA-Acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L-S-Q-C-J
MTSRA16-456-S49-Q10    
MTSRB16-456-S10-Q12-C5-J0
■ Tornillo derecho
Número de parteIncremento de 1 mmQ SelectionDTono
TipoDLSP
① Un extremo escalonado rosca derecha
MTSRA
MTSBRA
RMTSRA
D≤32,L≤1000
MTSTRA
*850~5002≤S≤Qx7
[ ! ]Cuando Q≤9, S es cinco o menos veces de Q.
6     81.5
1080~100067    102
126789  122
148910   143
16100~120091012   163
18150~120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200~1200141516172025326
36172025   366
[ ! ]D8 está disponible solo para MTSRA, MTSBRA y RMTSRA.40202530   406
5025303540  508
[ ! ]Cuando se combina con indicadores de posición, los diámetros Q estándar son de 8 a 20. >> P.811, 812
[ ! ]Las dimensiones D 22, 36, 40 y 50 no son aplicables al acero inoxidable.

■ Tornillo derecho con chavetero
Número de parteIncremento de 1 mmQ SelectionIncremento de 1 mmMxPitchDTono
TipoDLSCJP
② Un extremo escalonado
MTSRB
MTSBRB
RMTSRB D≤32,L≤1000
1280~10002≤S≤Qx7
[ ! ]Cuando Q≤9, S es cinco o menos veces de Q.
789   C≤60
S-C-J≥2
J≥2
o J=0

[ ! ]Cuando J = 0, la chaveta R se eliminará en el lado del extremo del eje.
[ ! ]Q=M
M8x1.0
M10x1.0
M12x1.0
M14x1.0
M15x1.0
M17x1.0
M20x1.0
M25x1.5
M30x1.5
M35x1.5
M40x1.5
[ NG ]No aplicable a 7, 9, 16
122
148910   143
16100~120091012   163
18150~120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200~1200141516172025326
36172025   366
40202530   406
5025303540  508
[ ! ]Cuando se combina con indicadores de posición, los diámetros Q estándar son de 8 a 20. >> P.811, 812

Modificaciones

Tornillos de avance: tipo escalonado en un extremo o escalonado doble en un extremo: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBRA8-[50-500/1]-S[2-30/1]-Q6
MTSBRA10-[80-1000/1]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSBRA12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSBRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRA22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSBRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSBRA32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSBRA36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSBRA40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSBRA50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSBRB12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSBRB14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[4-60/1]-J[0-68/1]
MTSBRB16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRB18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRB20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRB22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRB25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[5-60/1]-J[0-117/1]
MTSBRB28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[5-60/1]-J[0-138/1]
MTSBRB32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRB36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRB40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-C[5-60/1]-J[0-208/1]
MTSBRB50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-C[5-60/1]-J[0-278/1]
MTSRA8-[50-500/1]-S[2-30/1]-Q6
MTSRA10-[80-1000/1]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSRA12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSRA22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSRA32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSRA36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSRA40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSRA50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSRB12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSRB14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[4-60/1]-J[0-68/1]
MTSRB16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSRB18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSRB20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSRB22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSRB25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[5-60/1]-J[0-117/1]
MTSRB28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[5-60/1]-J[0-138/1]
MTSRB32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSRB36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSRB40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-C[5-60/1]-J[0-208/1]
MTSRB50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-C[5-60/1]-J[0-278/1]
MTSTRA10-[80-1000/1]-S[2-35/1]-Q[6,​7]
MTSTRA12-[80-1000/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSTRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSTRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSTRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSTRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSTRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSTRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de giro del tornillo Material Tratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
C
(mm)
J
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado81.550 ~ 500--62 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado10280 ~ 1000--6 ~ 72 ~ 49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 1000--6 ~ 92 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 1200--12 ~ 172 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 1200--14 ~ 202 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 1200--14 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 1200--17 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 1200--20 ~ 302 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 1200--25 ~ 402 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10003 ~ 600 ~ 617 ~ 92 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10004 ~ 600 ~ 688 ~ 102 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12005 ~ 600 ~ 11712 ~ 172 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 12005 ~ 600 ~ 13814 ~ 202 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17314 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17317 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 12005 ~ 600 ~ 20820 ~ 302 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 12005 ~ 600 ~ 27825 ~ 402 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno81.550 ~ 500--62 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno10280 ~ 1000--6 ~ 72 ~ 49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 1000--6 ~ 92 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 1200--12 ~ 172 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno285150 ~ 1200--14 ~ 202 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno326200 ~ 1200--14 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno366200 ~ 1200--17 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno406200 ~ 1200--20 ~ 302 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno508200 ~ 1200--25 ~ 402 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10003 ~ 600 ~ 617 ~ 92 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10004 ~ 600 ~ 688 ~ 102 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12005 ~ 600 ~ 11712 ~ 172 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno285150 ~ 12005 ~ 600 ~ 13814 ~ 202 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno326200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17314 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno366200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17317 ~ 252 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno406200 ~ 12005 ~ 600 ~ 20820 ~ 302 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno508200 ~ 12005 ~ 600 ~ 27825 ~ 402 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno10280 ~ 1000--6 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno12280 ~ 1000--6 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno14380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno163100 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno184150 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno204150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno255150 ~ 1200--12 ~ 172 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno285150 ~ 1200--14 ~ 202 ~ 140

Cargando…

 

Información básica

Forma del eje Un extremo escalonado Tipo Tornillo de avance Tipo de eje Laminado