(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de avance - un extremo escalonado y un extremo escalonado doble, roscas a derecha e izquierda

Tornillos de avance - un extremo escalonado y un extremo escalonado doble, roscas a derecha e izquierda
  • Cambios en Especificaciones

Fácilmente combinable con las unidades de soporte para tornillo guía

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

PDF

Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo doble escalonado: imagen relacionada
Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo doble escalonado: imagen relacionada
Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo doble escalonado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derecho e izquierdoTornillo de precisión derecha e izquierda
MTSWKA/BMTSYKA/BAcero al carbón 1045-
MTSBWKA/BMTSBYKA/B(Óxido negro)
RMTSWKA/B-Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
• Error de paso único ••• ± 0.02 mm • Error de paso acumulado ••• ± 0.15/300 mm
[ ! ]Los tipos A o B están disponibles para el tornillo derecho e izquierdo y el tornillo de precisión derecho e izquierdo.

Especificaciones

Número de parte-L-F-R-T-Q-S-E-X
MTSWKA16-456-F37-R10-T20-Q12-S10-E9-X150

Número de parte-L-F-E-G-V-S-R-X
MTSBWKB20-582-F10-E10-G15-V12-S25-R15-X200
Número de parteIncremento de 1 mmV / Q / RETornillo derecho e izquierdo Precisión Tornillo derecho e izquierdoDTono P
TipoDLF, G, T, SIncremento de 1 mmX 1 mm de incremento
(Tornillo derecho e izquierdo)
MTSWKA/B
MTSBWKA/B
RMTSWKA/B D≤32,L≤1000
(Tornillo de precisión derecha e izquierda)
MTSYKA/B
MTSBYKA/B
1280~10002≤F≤E, Rx7
2≤G≤Vx7
2≤S≤E, Rx7
2≤T≤Qx7

[ ! ]Cuando Q, V, R y E≤9,
F, G, T, S serán 5x o menos de Q, V, R, E.
789   Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
Cuando D = 12, 14
50≤X≤460 <485> -FG
(Y) = L-80 <30> -FGSTX
(Y) ≤500-ST-40 <15>

Cuando D = 16 a 50
50≤X≤560 <585> -FG
(Y) = L-80 <30> -FGSTX
(Y) ≤600-ST-40 <15>

[ ! ]Las dimensiones en <> son para tornillos de precisión de derecha e izquierda.
122
148910   143
16100~120091012   163
18150~120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200~1200141516172025326
36172025   366
40202530   406
5025303540  508
[ ! ]Para tornillos de precisión de derecha e izquierda, están disponibles las dimensiones D 14, 16, 20, 25, 28 y 32. [! ] Cuando se combina con los indicadores de posición, las dimensiones estándar de Q y V serán de 8 a 20. >> P.811, 812

Modificaciones

Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo escalonado doble: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-560/1]
MTSBWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-560/1]
MTSBWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-R[7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSBWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSBWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSBWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSBWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-R[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSBWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
MTSBYKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-45/1]-E[4-9/1]-X[50-483/1]
MTSBYKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-583/1]
MTSBYKB14-[80-1000/1]-F[2-45/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-481/1]
MTSBYKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-581/1]
MTSBYKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-581/1]
MTSBYKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-581/1]
MTSBYKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-581/1]
MTSBYKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-581/1]
MTSWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-560/1]
MTSWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-560/1]
MTSWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-560/1]
MTSWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-560/1]
MTSWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-560/1]
MTSWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-560/1]
MTSWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-560/1]
MTSWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-560/1]
MTSWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-560/1]
MTSWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-560/1]
MTSWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-560/1]
MTSWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-560/1]
MTSWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-R[7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-596/1]
MTSWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-R[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
Tolerancia de sección de hilo incompleta Tipo de eje E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12280 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 82 ~ 63-8 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163100 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado184150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado225150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200NingunoLaminado6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado366200 ~ 1200NingunoLaminado9 ~ 242 ~ 175-17 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado406200 ~ 1200NingunoLaminado10 ~ 292 ~ 210-20 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado508200 ~ 1200NingunoLaminado13 ~ 392 ~ 280-25 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12280 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 82 ~ 632 ~ 63-7 ~ 92 ~ 63-7 ~ 950 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 92 ~ 702 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163100 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado184150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado225150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200NingunoLaminado6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado366200 ~ 1200NingunoLaminado9 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-17 ~ 252 ~ 175-17 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado406200 ~ 1200NingunoLaminado10 ~ 292 ~ 2102 ~ 210-20 ~ 302 ~ 210-20 ~ 3050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado508200 ~ 1200NingunoLaminado13 ~ 392 ~ 2802 ~ 280-25 ~ 402 ~ 280-25 ~ 4050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000Proporcionado (h7)Molido4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 452 ~ 70-50 ~ 483
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163100 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000Proporcionado (h7)Molido4 ~ 92 ~ 452 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 481
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163100 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 581
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 581
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 581
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 581
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 581
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12280 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 82 ~ 63-7 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14380 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno163100 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno184150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno204150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno225150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno255150 ~ 1200NingunoLaminado6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno285150 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno326200 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno366200 ~ 1200NingunoLaminado9 ~ 242 ~ 175-17 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno406200 ~ 1200NingunoLaminado10 ~ 292 ~ 210-20 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno508200 ~ 1200NingunoLaminado13 ~ 392 ~ 280-25 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280-50 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12280 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 82 ~ 632 ~ 63-7 ~ 92 ~ 63-7 ~ 950 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14380 ~ 1000NingunoLaminado4 ~ 92 ~ 702 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno163100 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 596
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno184150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno204150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno225150 ~ 1200NingunoLaminado5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno255150 ~ 1200NingunoLaminado6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno285150 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno326200 ~ 1200NingunoLaminado7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno366200 ~ 1200NingunoLaminado9 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-17 ~ 252 ~ 175-17 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno406200 ~ 1200NingunoLaminado10 ~ 292 ~ 2102 ~ 210-20 ~ 302 ~ 210-20 ~ 3050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno508200 ~ 1200NingunoLaminado13 ~ 392 ~ 2802 ~ 280-25 ~ 402 ~ 280-25 ~ 4050 ~ 560

Cargando…

Ejemplo

Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo doble escalonado: imagen relacionada

Información básica

Forma del eje Un extremo escalonado, un extremo doble escalonado Tipo Tornillo de avance Dirección de giro del tornillo Hilo derecho e izquierdo
Material Acero al carbón 1045