(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de avance - un extremo escalonado y un extremo escalonado doble, roscas a la derecha o a la izquierda

Tornillos de avance - un extremo escalonado y un extremo escalonado doble, roscas a la derecha o a la izquierda
  • Cambios en Especificaciones

Fácilmente combinable con las unidades de soporte para tornillo guía

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo doble escalonado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derechoTornillo izquierdo
MTSRKMTSLKAcero al carbón 1045-
MTSBRKMTSBLK(Óxido negro)
RMTSRKRMTSLKRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
MTSTRKMTSTLKAcero inoxidable 303-
• Error de paso único ••• ± 0.02 mm • Error de paso acumulado ••• ± 0.15/300 mm

Especificaciones

Número de parte-L-F-R-T-Q-S-E
MTSRK16-456-F37-R10-T20-Q12-S10-E9
Número de parteIncremento de 1 mmQ / REDTono P
TipoDLF, T, SIncremento de 1 mm
(Tornillo derecho)
MTSRK
MTSBRK
RMTSRK D≤32,L≤1000
MTSTRK (Acero inoxidable)
(Tornillo izquierdo)
MTSLK
MTSBLK
RMTSLK D≤32,L≤1000
MTSTLK (Acero inoxidable)
1280~10002≤F≤E, Rx7
2≤S≤E, Rx7
2≤T≤Qx7

[ ! ]Cuando Q, R y E ≤ 9, F, T y S serán 5x o menos de Q, R y E.
789   Q/2≤E≤Q-1122
148910   143
16100~120091012   163
18150~120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200~1200141516172025326
36172025   366
40202530   406
5025303540  508
[ ! ]Cuando se combina con indicadores de posición, los diámetros Q estándar son de 8 a 20. >> P.811, 812
[ ! ]Las dimensiones D 22, 36, 40 y 50 no son aplicables al acero inoxidable. Las dimensiones D 25, 28 y 32 son aplicables solo al tornillo de la derecha.

Modificaciones

Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo escalonado doble: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBLK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSBLK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSBLK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBLK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBLK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBLK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBLK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSBLK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSBLK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSBLK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSBLK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSBLK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSBRK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSBRK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSBRK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBRK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBRK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBRK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBRK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSBRK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSBRK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSBRK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSBRK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSBRK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSLK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSLK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSLK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSLK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSLK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSLK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSLK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSLK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSLK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSLK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSLK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSLK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSRK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSRK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSRK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSRK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSRK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSRK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSRK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSRK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSRK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSRK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSRK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSRK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSTLK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSTLK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSTLK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTLK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTLK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSTRK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSTRK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSTRK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTRK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTRK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSTRK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSTRK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de giro del tornillo Material Tratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10004 ~ 82 ~ 637 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10004 ~ 92 ~ 708 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12006 ~ 162 ~ 11912 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 12007 ~ 192 ~ 14014 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 12007 ~ 242 ~ 17514 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 12009 ~ 242 ~ 17517 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 120010 ~ 292 ~ 21020 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 120013 ~ 392 ~ 28025 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10004 ~ 82 ~ 637 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10004 ~ 92 ~ 708 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12006 ~ 162 ~ 11912 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 12007 ~ 192 ~ 14014 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 12007 ~ 242 ~ 17514 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 12009 ~ 242 ~ 17517 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 120010 ~ 292 ~ 21020 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 120013 ~ 392 ~ 28025 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10004 ~ 82 ~ 637 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10004 ~ 92 ~ 708 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12006 ~ 162 ~ 11912 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno285150 ~ 12007 ~ 192 ~ 14014 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno326200 ~ 12007 ~ 242 ~ 17514 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno366200 ~ 12009 ~ 242 ~ 17517 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno406200 ~ 120010 ~ 292 ~ 21020 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno508200 ~ 120013 ~ 392 ~ 28025 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10004 ~ 82 ~ 637 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10004 ~ 92 ~ 708 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12006 ~ 162 ~ 11912 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno285150 ~ 12007 ~ 192 ~ 14014 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno326200 ~ 12007 ~ 242 ~ 17514 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno366200 ~ 12009 ~ 242 ~ 17517 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno406200 ~ 120010 ~ 292 ~ 21020 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno508200 ~ 120013 ~ 392 ~ 28025 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno12280 ~ 10004 ~ 82 ~ 638 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno14380 ~ 10004 ~ 92 ~ 708 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno163100 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno184150 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno204150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno12280 ~ 10004 ~ 82 ~ 637 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno14380 ~ 10004 ~ 92 ~ 708 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno163100 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno184150 ~ 12005 ~ 112 ~ 849 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno204150 ~ 12005 ~ 142 ~ 10510 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno255150 ~ 12006 ~ 162 ~ 11912 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno285150 ~ 12007 ~ 192 ~ 14014 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140

Cargando…

Ejemplo

Tornillos de avance: un extremo escalonado y un extremo doble escalonado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma del eje Un extremo escalonado, un extremo doble escalonado Tipo Tornillo de avance Tipo de eje Laminado