(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de avance - ambos extremos escalonados, roscas a derecha e izquierda (Números de pieza)

Tornillos de avance - ambos extremos escalonados, roscas a derecha e izquierda
  • Cambios en Especificaciones

El tipo de producto más utilizado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos guía - Ambos extremos escalonados: Related Image
Tornillos guía - Ambos extremos escalonados: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derecho e izquierdoTornillo de precisión derecha e izquierda
MTSWWMTSYWAcero al carbón 1045-
MTSBWWMTSBYW(Óxido negro)
RMTSWW-Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
• Error de paso único ••• ± 0.02 mm • Error de paso acumulado ••• ± 0.15/300 mm

Especificaciones

Número de parte-L-F-V-S-Q-X
MTSWW20-583-F20-V15-S30-Q15-X100
■ Tornillo derecho e izquierdo / Precisión Tornillo derecho e izquierdo
Número de parteIncremento de 1 mmSelección V / QHilo derecho e izquierdo / Precisión Hilo derecho e izquierdoDTono P
TipoDLF, SX 1 mm de incremento
(Tornillo derecho e izquierdo)
MTSWW
MTSBWW
RMTSWW D≤32,L≤1000
(Tornillo de precisión derecha e izquierda)
MTSYW
MTSBYW
1080~10002≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7

[ ! ]Cuando V y Q
son de 6 a 9,
2≤F≤Vx5
2≤S≤Qx5
67    Cuando D = 10 a 14
50≤X≤460 <485> -F
(Y) = L-80 <30> -FSX
(Y) ≤500-S-40 <15>

Cuando D = 16 a 50
50≤X≤560 <585> -F
(Y) = L-80 <30> -FSX
(Y) ≤600-S-40 <15>

[ ! ]Las dimensiones en <> son para tornillos de precisión de derecha e izquierda.
102
126789  122
148910   143
16100~120091012   163
18150~120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200~1200141516172025326
36172025   366
40202530   406
 5025303540  508
[ ! ]Para tornillos de precisión de derecha e izquierda, están disponibles las dimensiones D 14, 16, 20, 25, 28 y 32. [! ] Cuando se combina con indicadores de posición, los diámetros Q estándar son de 8 a 20. >> P.811, 812

Modificaciones

Tornillos guía - Ambos extremos escalonados: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]-X[50-560/1]
MTSBWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSBWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSBWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSBWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSBWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSBWW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
MTSBYW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-X[50-483/1]
MTSBYW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-583/1]
MTSBYW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-583/1]
MTSBYW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-583/1]
MTSBYW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-583/1]
MTSBYW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-583/1]
MTSWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]-X[50-560/1]
MTSWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSWW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
MTSYW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-X[50-483/1]
MTSYW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-583/1]
MTSYW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-583/1]
MTSYW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-583/1]
MTSYW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-583/1]
MTSYW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-583/1]
RMTSWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]-X[50-560/1]
RMTSWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]-X[50-560/1]
RMTSWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-X[50-560/1]
RMTSWW16-[100-1000/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-560/1]
RMTSWW18-[150-1000/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-X[50-560/1]
RMTSWW20-[150-1000/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
RMTSWW22-[150-1000/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
RMTSWW25-[150-1000/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
RMTSWW28-[150-1000/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
RMTSWW32-[200-1000/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
Tolerancia de sección de hilo incompleta Tipo de eje F
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10280 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 496 ~ 72 ~ 496 ~ 750 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12280 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 636 ~ 92 ~ 636 ~ 950 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 1050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163100 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado184150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado225150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 1750 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 2050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado366200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado406200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 3050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado508200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 4050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14380 ~ 1000Proporcionado (h7)Molido2 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 1050 ~ 483
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163100 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado204150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado255150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 1750 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado285150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 2050 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado326200 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 2550 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno10280 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 496 ~ 72 ~ 496 ~ 750 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12280 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 636 ~ 92 ~ 636 ~ 950 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14380 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 1050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno163100 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno184150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno204150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno225150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno255150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 1750 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno285150 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 2050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno326200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno366200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 2550 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno406200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 3050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno508200 ~ 1200NingunoLaminado2 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 4050 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14380 ~ 1000Proporcionado (h7)Molido2 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 1050 ~ 483
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno163100 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno204150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno255150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 1750 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno285150 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 2050 ~ 583
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno326200 ~ 1200Proporcionado (h7)Molido2 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 2550 ~ 583
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro10280 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 496 ~ 72 ~ 496 ~ 750 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro12280 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 636 ~ 92 ~ 636 ~ 950 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro14380 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 1050 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro163100 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro184150 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 1250 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro204150 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro225150 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 1550 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro255150 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 1750 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro285150 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 2050 ~ 560
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Baja temperatura cromo negro326200 ~ 1000NingunoLaminado2 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 2550 ~ 560

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del eje Ambos extremos escalonados Tipo Tornillo de avance Dirección de giro del tornillo Hilo derecho e izquierdo
Material Acero al carbón 1045