(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de avance - ambos extremos escalonados, roscas a la derecha o a la izquierda

Tornillos de avance - ambos extremos escalonados, roscas a la derecha o a la izquierda
  • Cambios en Especificaciones

El tipo de producto más utilizado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos guía - Ambos extremos escalonados: Related Image
[ ! ]Los detalles de mecanizado de la chaveta se ajustan a las dimensiones de la chaveta del eje que se muestran en la página de la derecha.
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derecho Rosca derecha con chaveta Tornillo derecho de tono fino Tornillo izquierdo
MTSRW MTSRV MTXRW MTSLW Acero al carbón 1045 -
MTSBRW MTSBRV MTXBRW MTSBLW (Óxido negro)
RMTSRW RMTSRV - RMTSLW Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
MTSTRW - - MTSTLW Acero inoxidable 303 -

• Error de paso único ••• ± 0.02 mm • Error de paso acumulado ••• ± 0.15/300 mm

Especificaciones

Número de parte - L - F - V - S - Q - C - J
MTSRW16 - 282 - F16 - V10 - S14 - Q10        
MTSRV16 - 282 - F16 - V10 - S14 - Q10 - C10 - J2
■Right-Hand Screw / Left-Hand Screw
Número de parte Incremento de 1 mm V / Q D Tono P
Tipo D L F, S
(Tornillo derecho)
MTSRW
MTSBRW
RMTSRW D≤32,L≤1000
MTSTRW (Acero inoxidable)
(Tornillo izquierdo)
MTSLW
MTSBLW
RMTSLW D≤32,L≤1000
MTSTLW (Acero inoxidable)
*8 50~500 2≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7

[ ! ]Cuando V y Q
son de 6 a 9,
2≤F≤Vx5
2≤S≤Qx5
6           8 1.5
10 80~1000 6 7         10 2
12 6 7 8 9     12 2
14 8 9 10       14 3
16 100~1200 9 10 12       16 3
18 150~1200 9 10 12       18 4
20 10 12 14 15     20 4
22 10 12 14 15     22 5
25 12 14 15 16 17   25 5
28 14 15 16 17 20   28 5
32 200~1200 14 15 16 17 20 25 32 6
36 17 20 25       36 6
40 20 25 30       40 6
( [!] D8 es aplicable solo a MTSRW, MTSBRW y RMTSRW) 50 25 30 35 40     50 8
[ ! ]When combined with position indicators, the standard Q diameters are 8 ~ 20. >> P.811, 812
[ ! ]D dimension 22, 36, 40 and 50 are not applicable to Stainless Steel. D dimension 25, 28 and 32 are applicable to Right-Hand Screw only.

■Right-Hand Screw with Keyway
Número de parte Incremento de 1 mm V / Q Incremento de 1 mm D Tono P
Tipo D L F, S C J
MTSRV
MTSBRV
RMTSRV D≤32,L≤1000
12 80~1000 2≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7
[ ! ]Cuando Q, V ≤ 9, F, S son 5x o menos de Q, V.
7 8 9       C≤60
S-C-J≥2
J≥2
o J=0
[ ! ]Cuando J = 0, la chaveta R se eliminará en el lado del extremo del eje.
12 2
14 8 9 10       14 3
16 100~1200 9 10 12       16 3
18 150~1200 9 10 12       18 4
20 10 12 14 15     20 4
22 10 12 14 15     22 5
25 12 14 15 16 17   25 5
28 14 15 16 17 20   28 5
32 200~1200 14 15 16 17 20 25 32 6
36 17 20 25       36 6
40 20 25 30       40 6
50 25 30 35 40     50 8
[ ! ]When combined with position indicators, the standard Q diameters are 8 ~ 20. >> P.811, 812

■Fine Pitch Right-Hand Screw [ ! ]Fine Pitch Right-Hand Screw has a smaller pitch than the conventional standard products.
Número de parte Incremento de 1 mm V / Q D Tono P
Tipo D L F, S
MTXRW
MTXBRW
16 100~1000 2≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7
[ ! ] Cuando Q, V ≤ 9, F, S son 5x o menos de Q, V.
9 10 12 16 2
20 150~1000 10 12 14 15 20 2
[ ! ]Nuts for Fine Pitch Right-Hand Screw >> P.796

Modificaciones

Tornillos guía - Ambos extremos escalonados: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBLW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSBLW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSBLW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBLW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBLW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBLW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBLW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBLW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSBLW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSBLW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSBLW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSBLW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSBLW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSBRV12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSBRV14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[4-60/1]-J[0-68/1]
MTSBRV16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRV18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRV20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-150/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRV22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRV25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[5-60/1]-J[0-117/1]
MTSBRV28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[5-60/1]-J[0-138/1]
MTSBRV32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRV36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRV40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-C[5-60/1]-J[0-208/1]
MTSBRV50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-C[5-60/1]-J[0-278/1]
MTSBRW8-[50-500/1]-F[2-30/1]-V6-S[2-30/1]-Q6
MTSBRW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSBRW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSBRW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBRW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSBRW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSBRW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSBRW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSBRW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSBRW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSLW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSLW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSLW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSLW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSLW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSLW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSLW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSLW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSLW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSLW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSLW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSLW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSLW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSRV12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSRV14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[4-60/1]-J[0-68/1]
MTSRV16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSRV18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSRV20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-150/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSRV22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSRV25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[5-60/1]-J[0-117/1]
MTSRV28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[5-60/1]-J[0-138/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de giro del tornillo Material Tratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
F
(mm)
V
(mm)
S
(mm)
Q
(mm)
Dimensión C para rosca derecha con chavetero
(mm)
J
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado10280 ~ 10002 ~ 496 ~ 72 ~ 496 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10002 ~ 636 ~ 92 ~ 636 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 93 ~ 600 ~ 61
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 104 ~ 600 ~ 68
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 124 ~ 600 ~ 82
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 124 ~ 600 ~ 82
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 15010 ~ 154 ~ 600 ~ 103
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 154 ~ 600 ~ 103
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 175 ~ 600 ~ 117
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 205 ~ 600 ~ 138
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 255 ~ 600 ~ 173
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 255 ~ 600 ~ 173
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 305 ~ 600 ~ 208
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 405 ~ 600 ~ 278
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado81.550 ~ 5002 ~ 3062 ~ 306--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado10280 ~ 10002 ~ 496 ~ 72 ~ 496 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10002 ~ 636 ~ 92 ~ 636 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado508200 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno10280 ~ 10002 ~ 496 ~ 72 ~ 496 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10002 ~ 636 ~ 92 ~ 636 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 12412 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno508200 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 93 ~ 600 ~ 61
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 104 ~ 600 ~ 68
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 124 ~ 600 ~ 82
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 124 ~ 600 ~ 82
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 15010 ~ 154 ~ 600 ~ 103
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 154 ~ 600 ~ 103
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 175 ~ 600 ~ 117
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Rosca derecha con chaveteroAcero al carbón 1045Ninguno285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 205 ~ 600 ~ 138

Cargando…

 

Información básica

Forma del eje Ambos extremos escalonados Tipo Tornillo de avance Tipo de eje Laminado