(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de husillo - agujero ranurado

Tuercas de husillo - agujero ranurado
  • Descuento por volumen

El tipo piloto y el tipo de orificio roscado son efectivos para montaje vertical en placa. El tipo de orificio ranurado permite un ajuste fino de la posición en la instalación.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de avance: piloto, orificio roscado, orificio ranurado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: C6782

Especificaciones

Número de parte
MTSQR32
Número de parteTono PDL1D1TP.C.D.KEmpuje dinámico permitido
(kN)
Masa (g)
Tipod
Agujeros Ranurados
MTSQR
1432230445315.44.9098
1632835516386.66.67178
204324056 426.69.81236
2253650617476.612.36378
2553650617476.614.22318
285445676858917.95570
326445676858921.08520

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSQR14
MTSQR16
MTSQR20
MTSQR22
MTSQR25
MTSQR28
MTSQR32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1449002230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1666702835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2098103240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22123603650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25142203650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28179504456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32210804456

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Dirección de giro del tornillo Hilo a la derecha Forma de nuez Brida redonda
Material C6782 (JIS) Característica de montaje Agujero ranurado Numero de agujeros 4