(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de husillo - piloto

Tuercas de husillo - piloto
  • Descuento por volumen

El tipo piloto y el tipo de orificio roscado son efectivos para montaje vertical en placa. El tipo de orificio ranurado permite un ajuste fino de la posición en la instalación.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de avance: piloto, orificio roscado, orificio ranurado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: C6782

Especificaciones

Número de parte
MTSJR20
Número de parteTono PDL1D1TSP.C.D.KEmpuje dinámico permitido
(kN)
Masa (g)
Tipod
Piloto
MTSJR
14322304455335.44.90110
16328355266406.66.67204
20432405666446.69.81260
22536506076486.612.36404
25536 6076486.614.22344

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSJR14
MTSJR16
MTSJR20
MTSJR22
MTSJR25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1449002230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1666702835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2098103240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22123603650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25142203650

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Dirección de giro del tornillo Hilo a la derecha Forma de nuez Con piloto
Material C6782 (JIS) Característica de montaje Piloto Numero de agujeros 4