(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gibs: en forma de L, cobre, longitud y paso de tornillo configurables

Gibs: en forma de L, cobre, longitud y paso de tornillo configurables

· Material: Lubricante sólido especial bronce C86300 incorporado

  • Componentes inCAD
L-Gibs - Cobre - Longitud y paso de tornillo Configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
GRMZFC86300 Bronce (JIS, aleación de cobre HBsC4 anteriormente)
Lubricante sólido especial incorporado
--

Especificaciones

Número de parte-T-S-A-E-F-G-H
GRMZF20-20-5-175-E8.0-F95.0-G160.0
 
Número de parteTSA
Incremento de 5 mm
Incremento de 0,5 mm (posición del orificio)WYd1d2h
TipoBEFGH
GRMZF1510* 155 840~956.0~80.017.0~89.0--5584.54.5
100~1206.0~100.026.0~114.0--5584.54.5
2015 205 8 1060~958.0~80.018.0~87.0--579.55.55.5
100~2008.0~170.018.0~180.028.0~192.0-579.55.55.5
2520 258 10 1580~12510.0~110.022.0~115.0--510116.56.5
130~17510.0~140.022.0~155.034.0~165.0-510116.56.5
180~25010.0~180.022.0~200.034.0~220.046.0~240.0510116.56.5
3025 3010 15100~14512.0~120.024.0~133.0--8101499
150~19512.0~150.024.0~165.036.0~183.0-8101499
200~30012.0~230.028.0~250.044.0~270.060.0~288.08101499
[ ! ]* Cuando B = 15 o T = 10, 5 es la única opción para S.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRMZF15-10-[5,​8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRMZF15-15-[5,​8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRMZF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRMZF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRMZF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRMZF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRMZF30-25-[10,​15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5]
GRMZF30-30-[10,​15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho B
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud total A
(mm)
Altura S
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 Pieza(s)

13 Días o más

151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 Pieza(s)

13 Días o más

201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 Pieza(s)

13 Días o más

202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 Pieza(s)

13 Días o más

252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

3025100 ~ 30010 ~ 1512 ~ 23024 ~ 250
1 Pieza(s)

13 Días o más

3030100 ~ 30010 ~ 1512 ~ 23024 ~ 250

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

L-Gibs - Cobre - Longitud y paso de tornillo Configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Material C86300 Lubricante sólido especial de bronce integrado Tratamiento de superficies No provisto