(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gibs: en forma de L, acero, longitud y paso de tornillo configurables (Números de pieza)

Gibs: en forma de L, acero, longitud y paso de tornillo configurables

· Material: Acero al carbono 1045
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Gibs: en forma de L, de acero, con longitud y paso de tornillo configurables, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
L-Gibs - Acero - Longitud y paso de tornillo Configurable: imagen relacionada
[ ! ]Los productos niquelados ni electrolíticos endurecidos pueden tener un color ligeramente diferente de la imagen, pero la calidad es la misma.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
GRRFAcero al carbón 1045--
GRRMFNiquelado Electroless Endurecido
(Enchapado después de la molienda)
HV500~

Especificaciones

Número de parte-T-S-A-E-F-G-H
GRRF20
-
20
-
5
-
175
-
E8.0
-
F95.0
-
G160.0

 
Número de parteTSA
Incremento de 1 mm
Incremento de 0,5 mm (posición del orificio)WYd1d2h
TipoBEFGH
GRRF
GRRMF
1510* 155 840~996.0~80.017.0~94.0--5584.54.5
100~1206.0~100.026.0~114.0--5584.54.5
2015 205 8 1060~998.0~80.018.0~91.0--579.55.55.5
100~2008.0~170.018.0~180.028.0~192.0-579.55.55.5
2520 258 10 1580~12910.0~110.022.0~119.0--510116.56.5
130~17910.0~140.022.0~155.034.0~169.0-510116.56.5
180~25010.0~180.022.0~200.034.0~220.046.0~240.0510116.56.5
3025 3010 15100~14912.0~120.024.0~137.0--8101499
150~19912.0~150.024.0~165.036.0~187.0-8101499
200~25012.0~180.028.0~200.044.0~220.060.0~238.08101499
[ ! ]* Cuando B = 15 o T = 10, 5 es la única opción para S.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRRF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-180/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Ancho B
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud total A
(mm)
Altura S
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto3025100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto3030100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 155
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 155
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido3025100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido3030100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 180

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

L-Gibs - Acero - Longitud y paso de tornillo Configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045