(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gibs - en forma de L, acero con ranura de aceite

Gibs - en forma de L, acero con ranura de aceite
  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado químico endurecido
· Escribe: Con ranura de aceite

  • Componentes inCAD
ガイドレール スチール油溝付タイプ:Related Image
[ ! ]Hardened electroless nickel plated products may look slightly different in color from the image but the quality is the same.
■Oil Groove Dimension
SeNfR
S=51.51.50.31.0
S≥82.02.00.51.25

■Oil Groove Pitch
S5810121520
P4812162232
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ H ]Hardness
Steel
With Oil Groove
GRRMG1045 Carbon SteelHardened
Electroless Nickel Plating
(Plating after Grinding)
HV500~

Especificaciones

Número de parte-A-S
GRRMG30-150-20
Número de parteASWTXYd1d2h
TipoB
(Acero - Ranura de aceite)
GRRMG
154055105584.54.5
605105584.54.5
805105584.54.5
1005105584.54.5
120*5105584.54.5
1505105584.54.5
20608 10515779.55.55.5
80515779.55.55.5
100515779.55.55.5
120515779.55.55.5
150515779.55.55.5
200515779.55.55.5
258010 12 155201010116.56.5
1005201010116.56.5
1205201010116.56.5
1505201010116.56.5
2005201010116.56.5
2505201010116.56.5
308012 15 2082510101499
10082510101499
12082510101499
15082510101499
20082510101499
30082510101499
[ ! ]* 3 orificios de montaje de tornillo para 15-120-5.

Alterations

ガイドレール スチール油溝付タイプ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRRMG15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMG20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMG25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMG30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho B
(mm)
Longitud total A
(mm)
Altura S
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101540 ~ 1505
1 Pieza(s)

12 Días o más

102060 ~ 2008 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

102580 ~ 25010 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

103080 ~ 30012 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado Electroless Endurecido Tipo Con ranura de aceite