(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gibs: en forma de L, acero, estándar, con orificios para pasadores

Gibs: en forma de L, acero, estándar, con orificios para pasadores
  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero al carbono 1045
· Escribe: Con agujeros para pasadores

  • Componentes inCAD
L-Gibs - Acero - Estándar / con tacos: imagen relacionada
[ ! ]Los productos niquelados ni electrolíticos endurecidos pueden tener un color ligeramente diferente de la imagen, pero la calidad es la misma.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
AceroGRR
GRRN (Con agujeros de espiga)
Acero al carbón 1045--
GRRM
GRRMN (Con agujeros de espiga)
Endurecido
Niquelado electrolítico
(Enchapado después de la molienda)
HV500~

Especificaciones

Número de parte-A-S
GRR20-100-10
Número de parteASWTXYd1d2hd3
TipoB
(Tipo de acero)
GRR
GRRN (Con agujeros de espiga)
GRRM
GRRMN (Con agujeros de espiga)
12.53053.51054.584.54.538
403.51054.584.54.5312
603.51054.584.54.5324
803.51054.584.54.5330
1003.51054.584.54.5340
120*3.51054.584.54.5360
154055105584.54.5412
605105584.54.5424
805105584.54.5430
1005105584.54.5440
120*5105584.54.5460
1505105584.54.5490
20608 10515779.55.55.5524
80515779.55.55.5530
100515779.55.55.5540
120515779.55.55.5560
150515779.55.55.5590
200515779.55.55.55140
258010 12 155201010116.56.5630
1005201010116.56.5640
1205201010116.56.5660
1505201010116.56.5690
2005201010116.56.56140
2505201010116.56.56190
308012 15 2082510101499830
10082510101499840
12082510101499860
15082510101499890
200825101014998140
300825101014998240
[ ! ]* 3 orificios de montaje de tornillo para 12.5-120-5 y 15-120-5.

Modificaciones

L-Gibs - Steel - Standard / with Dowel Holes:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRR12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRR15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRR20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRR25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRR30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
GRRM12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRM15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRM20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRM25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRM30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
GRRMN12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRMN15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMN20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMN25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMN30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
GRRN12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRN15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRN20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRN25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRN30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tipo Ancho B
(mm)
Longitud total A
(mm)
Altura S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto-12.530 ~ 1205
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto-1540 ~ 1505
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto-2060 ~ 2008 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto-2580 ~ 25010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto-3080 ~ 30012 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido-12.530 ~ 1205
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido-1540 ~ 1505
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido-2060 ~ 2008 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido-2580 ~ 25010 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido-3080 ~ 30012 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless EndurecidoCon tacos12.530 ~ 1205
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless EndurecidoCon tacos1540 ~ 1505
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless EndurecidoCon tacos2060 ~ 2008 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless EndurecidoCon tacos2580 ~ 25010 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless EndurecidoCon tacos3080 ~ 30012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCon tacos12.530 ~ 1205
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCon tacos1540 ~ 1505
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCon tacos2060 ~ 2008 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCon tacos2580 ~ 25010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoCon tacos3080 ~ 30012 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045