(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - De Poliacetal, recto.

Bujes Libres de Aceite - De Poliacetal, recto.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Diseñado específicamente para cumplir con la Ley de Alimentos Sanitarios

  • Componentes inCAD
Bujes libres de aceite - Poliacetal, recto:Imagen relacionada
* Cuando L≤10, tolerancia0
-0.3
Cuando L≥12, tolerancia0
-0.5
[ ! ]Se recomienda el ajuste a presión para fijar bujes.
· Materiales
[ M ] Material: resina de poliacetal
Aceite lubricante y relleno especial Temperatura adicional permitida: -40 a 80°C

Especificaciones

Número de parte-L
JZB10-12
Número de parteLDChaflán* 1 diámetro de la carcasa*Diámetro del eje
Tipod (Tolerancia después de ajustar a presión)abÁrbitro. DiámetroTolerancia (H7)Dimensión de referenciaTolerancia (h7)
Recto
JZB
3+0.080
+0.030
345          5+0.107
+0.032
1*C0.35+ 0.012
0
30
- 0.010
4+0.095
+0.045
3456         6+0.107
+0.032
1*C0.36+ 0.012
0
40
- 0.012
5+0.095
+0.045
34568        7+0.157
+0.045
1*C0.37+ 0.015
0
50
- 0.012
6+0.095
+0.045
 456810       8+0.157
+0.045
1*C0.38+ 0.015
0
60
- 0.012
8+0.120
+0.060
  568101215     10+0.157
+0.045
1C0.310+ 0.015
0
80
- 0.015
10+0.120
+0.060
   6810121520    12+0.193
+0.058
1C0.312+ 0.018
0
100
- 0.015
12+0.120
+0.060
    810121520    14+0.193
+0.058
1R0.414+ 0.018
0
120
- 0.018
15+0.120
+0.060
     1012152025   17+0.193
+0.058
1R0.417+ 0.018
0
150
- 0.018
16+0.120
+0.060
     1012152025   18+0.193
+0.058
1R0.418+ 0.018
0
160
- 0.018
18+0.120
+0.060
      1215202530  20+0.221
+0.071
1R0.420+ 0.021
0
180
- 0.018
20+0.145
+0.075
       15202530  23+0.221
+0.071
1R0.423+ 0.021
0
200
- 0.021
22+0.145
+0.075
        20 30  25+0.231
+0.081
1R0.425+ 0.021
0
220
- 0.021
25+0.170
+0.090
        202530  28+0.231
+0.081
1R0.428+ 0.021
0
250
- 0.021
30+0.170
+0.090
        20253040 34+0.290
+0.095
1R0.434+ 0.025
0
300
- 0.021
35+0.215
+0.115
         253040 39+0.290
+0.095
1R0.439+ 0.025
0
350
- 0.025
40+0.215
+0.115
          30405044+0.340
+0.115
2R0.644+ 0.025
0
400
- 0.025
50+0.235
+0.135
          30405055+0.430
+0.130
2R0.855+ 0.030
0
500
- 0.025
[ ! ]* Al seleccionar 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-6, 5-3, 5-4, 6-4 y 6-5 de tipo recto, a = 0.5. La tolerancia [S] d es el valor después de encajar a presión en un medidor de anillo de d ± 0.002. * 1 Los diámetros de la carcasa y del eje enumerados aquí son dimensiones recomendadas.
[ ! ] ID después de Press-Fit Tolerance un valor garantizado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JZB3-3
JZB3-4
JZB3-5
JZB4-3
JZB4-4
JZB4-5
JZB4-6
JZB5-3
JZB5-4
JZB5-5
JZB5-6
JZB5-8
JZB6-4
JZB6-5
JZB6-6
JZB6-8
JZB6-10
JZB8-5
JZB8-6
JZB8-8
JZB8-10
JZB8-12
JZB8-15
JZB10-6
JZB10-8
JZB10-10
JZB10-12
JZB10-15
JZB10-20
JZB12-8
JZB12-10
JZB12-12
JZB12-15
JZB12-20
JZB15-10
JZB15-12
JZB15-15
JZB15-20
JZB15-25
JZB16-10
JZB16-12
JZB16-15
JZB16-20
JZB16-25
JZB18-12
JZB18-15
JZB18-20
JZB18-25
JZB18-30
JZB20-15
JZB20-20
JZB20-25
JZB20-30
JZB22-20
JZB22-30
JZB25-20
JZB25-25
JZB25-30
JZB30-20
JZB30-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10354
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10355
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10463
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10464
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10465
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10466
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10573
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10578
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10684
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10685
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10686
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10688
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010126
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012148
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151710
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151715
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151720
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151725
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202325
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202330
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10222520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10222530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303425

Cargando…

 

Información básica

Tipo Recto Material del buje Poliacetal Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.45 Carga máxima permitida(N/mm2) 17.5 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.85
El orificio de montaje se ajusta H7 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::80 Ambiente Comida