(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, multicapa (PTFE).

Bujes Libres de Aceite - Con hombro, multicapa (PTFE).
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Tiene una pared delgada y es compacto.

  • Componentes inCAD
Bujes Sin Aceite - Multi - Capa LF: Imagen relacionada
Chaflanes OD
Cuando T = 1.0, a0.5
Cuando T = 1.5, a0.8
Cuando T = 2.0, a1.0
Cuando T = 2.5, a1.0
[ ! ]Aplicable al movimiento lineal y rotativo.
[ ! ]Se recomienda el ajuste a presión para fijar bujes.
* 1) Los bujes con ID d <10 solo se desbarban ligeramente en lugar de biselar por completo.
* 2) El chaflán es C0.3 cuando la ID es d≥10 y el grosor de la placa es 1.0.
· Materiales
[M] Material: relleno de capa de PTFE agregada
Capa de bronce sinterizado
Capa de metal con respaldo de acero (acero con poco carbono: estañado)
Temperatura permitida: -195 a 280°C

Especificaciones

Número de parte-L
MDZF12-15
Número de parteLDHT, T1 * Diámetro del eje
Tolerancia
TipodÁrbitro. DimensiónTolerancia
Con brida
MDZF
33 5            4.670.80
-0.025
3-0.025
-0.034
4 4 6           5.690.80
-0.025
4-0.025
-0.037
5 456           7101.00
-0.025
5-0.025
-0.037
6  568          8121.00
-0.025
6-0.025
-0.037
8   681012        10151.00
-0.025
8-0.025
-0.040
10   68101215       12181.00
-0.025
10-0.025
-0.040
12   68101215       14201.00
-0.025
12-0.025
-0.043
13     10 15       15211.00
-0.025
13-0.025
-0.043
15     10121520      17231.00
-0.025
15-0.025
-0.043
16     10 1520      18241.00
-0.025
16-0.025
-0.043
18     10121520      20261.00
-0.025
18-0.025
-0.043
20     1012152025     23311.50
-0.030
20-0.025
-0.046
22     10121520      25331.50
-0.030
22-0.025
-0.046
25     1012152025     28361.50
-0.030
25-0.025
-0.046
30      1215202530    34422.00
-0.030
30-0.025
-0.046
35      12202530 40  39492.00
-0.030
35-0.025
-0.050
40      12 202530 40  44542.00
-0.030
40-0.025
-0.050
50        20 30 40  55652.50
-0.040
50-0.025
-0.050
* Los diámetros de la carcasa y del eje enumerados aquí son dimensiones recomendadas.

D* Diámetro de la carcasa H7ID después de la tolerancia de ajuste a presión (valor de referencia)
3~6+ 0.012
0
+ 0.062
0
7~10+ 0.015
0
+ 0.065
0
11~18+ 0.018
0
+ 0.068
0
19~20+ 0.021
0
+ 0.071
0
21~30+ 0.081
0
31~50+ 0.025
0
+ 0.085
0
51~80+ 0.030
0
+ 0.110
0
[ ! ]ID CHEE-300: (1 unidad de enlace
Precio) x300 (Número de enlaces) =
después de que Press-Fit Tolerance es
no es un valor garantizado sino un
valor de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDZF3-3
MDZF3-5
MDZF4-4
MDZF4-6
MDZF5-4
MDZF5-5
MDZF5-6
MDZF6-5
MDZF6-6
MDZF6-8
MDZF8-6
MDZF8-8
MDZF8-10
MDZF8-12
MDZF10-6
MDZF10-8
MDZF10-10
MDZF10-12
MDZF10-15
MDZF12-6
MDZF12-8
MDZF12-10
MDZF12-12
MDZF12-15
MDZF13-10
MDZF13-15
MDZF15-10
MDZF15-12
MDZF15-15
MDZF15-20
MDZF16-10
MDZF16-15
MDZF16-20
MDZF18-10
MDZF18-12
MDZF18-15
MDZF18-20
MDZF20-10
MDZF20-12
MDZF20-15
MDZF20-20
MDZF20-25
MDZF22-10
MDZF22-12
MDZF22-15
MDZF22-20
MDZF25-10
MDZF25-12
MDZF25-15
MDZF25-20
MDZF25-25
MDZF30-12
MDZF30-15
MDZF30-20
MDZF30-25
MDZF30-30
MDZF35-12
MDZF35-20
MDZF35-25
MDZF35-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10355
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10464
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10466
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10686
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10688
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010126
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012146
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012148
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151710
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151715
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151720
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202312
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202325
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10222510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10222512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10222515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10222520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353912
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353920
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353930

Cargando…

Más información

[ ! ]Puede haber algunas variaciones de color.
 

Información básica

Tipo Con soporte Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Carga máxima permitida(N/mm2) 49 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.65
El orificio de montaje se ajusta H7 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -195::280