(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Recto, multicapa (PTFE).

Bujes Libres de Aceite - Recto, multicapa (PTFE).
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Tiene una pared delgada y es compacto.

  • Componentes inCAD
Bujes Sin Aceite - Multi - Capa LF: Imagen relacionada
Chaflanes OD
Cuando T = 1.0, a0.5
Cuando T = 1.5, a0.8
Cuando T = 2.0, a1.0
Cuando T = 2.5, a1.0
[ ! ]Aplicable al movimiento lineal y rotativo.
[ ! ]Se recomienda el ajuste a presión para fijar bujes.
* 1) Los bujes con ID d <10 solo se desbarban ligeramente en lugar de biselar por completo.
* 2) El chaflán es C0.3 cuando la ID es d≥10 y el grosor de la placa es 1.0.
· Materiales
[M] Material: relleno de capa de PTFE agregada
Capa de bronce sinterizado
Capa de metal con respaldo de acero (acero con poco carbono: estañado)
Temperatura permitida: -195 a 280°C

Especificaciones

Número de parte-L
MDZB8-5
Número de parteLD T * Diámetro del eje
ToleranciaTolerancia
TipodÁrbitro. DimensiónTolerancia
Recto MDZB33456           5+0.047
+0.017
1.00
-0.025
3-0.025
-0.034
434568          6+0.047
+0.017
1.00
-0.025
4-0.025
-0.037
534568          7+0.055
+0.025
1.00
-0.025
5-0.025
-0.037
6345681012        8+0.055
+0.025
1.00
-0.025
6-0.025
-0.037
8  568101215       10+0.055
+0.025
1.00
-0.025
8-0.025
-0.040
10   6810121520      12+0.060
+0.030
1.00
-0.025
10-0.025
-0.040
12   6810121520      14+0.060
+0.030
1.00
-0.025
12-0.025
-0.043
13    810121520      15+0.060
+0.030
1.00
-0.025
13-0.025
-0.043
15    81012152025     17+0.065
+0.035
1.00
-0.025
15-0.025
-0.043
16     1012152025     18+0.070
+0.035
1.00
-0.025
16-0.025
-0.043
18     101215202530    20+0.075
+0.040
1.00
-0.025
18-0.025
-0.043
20     101215202530    23+0.080
+0.045
1.50
-0.030
20-0.025
-0.046
22     101215202530    25+0.080
+0.045
1.50
-0.030
22-0.025
-0.046
25     10121520253035   28+0.085
+0.050
1.50
-0.030
25-0.025
-0.046
30      1215202530354050 34+0.090
+0.050
2.00
-0.030
30-0.025
-0.046
35       202530354050 39+0.095
+0.055
2.00
-0.030
35-0.025
-0.050
40      1215202530354050 44+0.095
+0.055
2.00
-0.030
40-0.025
-0.050
50        2025303540506055+0.105
+0.060
2.50
-0.030
50-0.025
-0.050
* Los diámetros de la carcasa y del eje enumerados aquí son dimensiones recomendadas. Chain Una cadena de rodillos más larga que la unidad de longitud (número de unidades de eslabones) se divide en paquetes separados por unidad.
EJ.) Para CHEL50A-300, contiene dos paquetes separados de 192 enlaces (enlaces conjuntos incluidos) +108 enlaces (enlaces conjuntos incluidos).
②No se requiere carga de corte cuando se solicita un enlace de 1 unidad.

D* Diámetro de la carcasa H7ID después de la tolerancia de ajuste a presión (valor de referencia)
3~6+ 0.012
0
+ 0.062
0
7~10+ 0.015
0
+ 0.065
0
11~18+ 0.018
0
+ 0.068
0
19~20+ 0.021
0
+ 0.071
0
21~30+ 0.081
0
31~50+ 0.025
0
+ 0.085
0
51~80+ 0.030
0
+ 0.110
0
[ ! ]ID CHEE-300: (1 unidad de enlace
Precio) x300 (Número de enlaces) =
después de que Press-Fit Tolerance es
no es un valor garantizado sino un
valor de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDZB3-3
MDZB3-4
MDZB3-5
MDZB3-6
MDZB4-3
MDZB4-4
MDZB4-5
MDZB4-6
MDZB4-8
MDZB5-3
MDZB5-4
MDZB5-5
MDZB5-6
MDZB5-8
MDZB6-3
MDZB6-4
MDZB6-5
MDZB6-6
MDZB6-8
MDZB6-10
MDZB6-12
MDZB8-5
MDZB8-6
MDZB8-8
MDZB8-10
MDZB8-12
MDZB8-15
MDZB10-6
MDZB10-8
MDZB10-10
MDZB10-12
MDZB10-15
MDZB10-20
MDZB12-6
MDZB12-8
MDZB12-10
MDZB12-12
MDZB12-15
MDZB12-20
MDZB13-8
MDZB13-10
MDZB13-12
MDZB13-15
MDZB13-20
MDZB15-8
MDZB15-10
MDZB15-12
MDZB15-15
MDZB15-20
MDZB15-25
MDZB16-10
MDZB16-12
MDZB16-15
MDZB16-20
MDZB16-25
MDZB18-10
MDZB18-12
MDZB18-15
MDZB18-20
MDZB18-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10354
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10355
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10356
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10463
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10464
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10465
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10466
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10468
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10573
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10578
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10683
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10684
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10685
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10686
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10688
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010126
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012146
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012148
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015178
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151710
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151715
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151720
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151725
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182025

Cargando…

Más información

[ ! ]Puede haber algunas variaciones de color.
[ ! ]Los bloques de almohada con MDZB incorporado también están disponibles. >> P.399, 400
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Carga máxima permitida(N/mm2) 49 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.65
El orificio de montaje se ajusta H7 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -195::280