(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Con brida piloto, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Con brida piloto, aleación de Cobre.
  • Descuento por volumen

Diseñado específicamente para tener las bridas integradas en una para reducir el tiempo de montaje. Piloto: Evita que el casquillo libre de aceite sobresalga hacia el lado opuesto de su lado de montaje y permite ahorrar espacio. Centro: Permite montar una pieza de trabajo.

  • Componentes inCAD
Bujes Sin Aceite - Tipo Bridado con Piloto: Imagen Relacionada
[ ! ]Eje de acoplamiento recomendado
d8: uso general (alta carga)
e7: Uso general (carga ligera)
f8: uso de alta precisión
g6: Uso de alta precisión (operación intermitente)
· Materiales
[ M ] Material: aleación de latón de alta maleabilidad
Lubricante sólido integrado

[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal
2 a 4 piezas

Especificaciones

Número de parte-L
MPIZ12-30
Número de parteLD h7D aL1HTtd1d2P.C.D.FAAccesorios: zócalo hexagonal
Tornillo de cabeza baja
TipodF7
Piloto bridado
MPIZ
MPITZ
8+0.028
+0.013
2025        120
- 0.018
11.552742.23.5619-19M3-10x2
10+0.028
+0.013
 2530       140
- 0.018
13.562942.23.5621-21M3-10x2
12+0.034
+0.016
 2530       180
- 0.018
17.5636534.57.526-26M4-12x2
13+0.034
+0.016
 253035      190
- 0.021
18.5637534.57.527-27M4-12x2
16+0.034
+0.016
 25303540     220
- 0.021
21.5640534.57.5301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
  30354050    280
- 0.021
27.584963.75.59382231M5-16x4
25+0.041
+0.020
  3035405060   330
- 0.025
32.585463.75.59432535M5-16x4
30+0.041
+0.020
   3540506070  380
- 0.025
37.5106384.26.611503040M6-20x4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPITZ8-20
MPITZ8-25
MPITZ10-25
MPITZ10-30
MPITZ12-25
MPITZ12-30
MPITZ13-25
MPITZ13-30
MPITZ13-35
MPITZ16-25
MPITZ16-30
MPITZ16-35
MPITZ16-40
MPITZ20-30
MPITZ20-35
MPITZ20-40
MPITZ20-50
MPITZ25-30
MPITZ25-35
MPITZ25-40
MPITZ25-50
MPITZ25-60
MPITZ30-35
MPITZ30-40
MPITZ30-50
MPITZ30-60
MPITZ30-70
MPIZ8-20
MPIZ8-25
MPIZ10-25
MPIZ10-30
MPIZ12-25
MPIZ12-30
MPIZ13-25
MPIZ13-30
MPIZ13-35
MPIZ16-25
MPIZ16-30
MPIZ16-35
MPIZ16-40
MPIZ20-30
MPIZ20-35
MPIZ20-40
MPIZ20-50
MPIZ25-30
MPIZ25-35
MPIZ25-40
MPIZ25-50
MPIZ25-60
MPIZ30-35
MPIZ30-40
MPIZ30-50
MPIZ30-60
MPIZ30-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303870

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Los casquillos de brida integrados sin aceite pueden reducir el tiempo de montaje.
Los bujes libres de aceite no se proyectan desde la posición de montaje del buje.
Ahorra espacio en el lado opuesto.
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150