(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura: ejes, un extremo roscado

Juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura: ejes, un extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Solo eje
· Forma del eje: Tipo roscado en un extremo
· Material del casquillo del eje: Acero para rodamientos 52100

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Ejes para juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: un extremo mecanizado: imagen relacionada
[ ! ]Concentricidad de D y P: ø0.1 o menos
Tipo [M] Material [ H ] Dureza
Un extremo plano BGDP Acero para rodamientos 52100 58HRC~

Especificaciones

Número de parte - L
BGDP5 - 70
Número de parte L
Incremento de 1 mm
M
(Grueso)
Cumplimiento de la norma
Tipo D Tolerancia de diámetro del eje BGDP
L40~50 L51~100 L101~150
BGDP 5 0
- 0.005
40~90 M3 -
6 0
- 0.005
M3 -
8 0
- 0.005
40~150 M4
10 0
- 0.005
M5
12 0
- 0.005
M6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGDP5-[40-90/1]
BGDP6-[40-90/1]
BGDP8-[40-150/1]
BGDP10-[40-150/1]
BGDP12-[40-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje OD D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10540 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10640 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10840 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

101040 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

101240 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Más información

Estándares de exactitud
Circularidad de la Parte D 0.004 o menos (excepto el rango recocido)
 

Información básica

Tipo de venta Solo eje Forma del eje Tipo roscado de un extremo Material del buje del eje Acero para rodamientos 52100