(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: tipo estándar, ambos extremos roscados, dimensión L configurable

Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: tipo estándar, ambos extremos roscados, dimensión L configurable
  • Menor Tiempo de Envío

Con el mismo diámetro del eje, diámetro externo de empuje más pequeño de 1 a 2 mm que el tipo estándar, más ahorro de espacio.

  • Componentes inCAD
Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura Tipo compacto, recto Tipo de tubo roscado de un extremo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ H ] Dureza
TipoBujeEjesBujes de EjesRetenedor de bolasBolasBujes de EjesBolas
Ambos extremos planos
EstándarRecto
Tipo
BGYAcero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latónAcero para rodamientos 5210058HRC~58HRC~
SSBGYAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 440C56HRC~56HRC~
Hombro
Tipo
BGHYAcero para rodamientos 52100Acero para rodamientos 5210058HRC~58HRC~
SSBGHYAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 440C56HRC~56HRC~
CompactoRectoBYYAcero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latónAcero para rodamientos 5210058HRC~58HRC~
Con soporteBYHY
[ ! ]Compacto: las capacidades de carga básicas son inferiores al tipo estándar para el diámetro del eje D8 o menor. >> Vea la Lista de clasificación de carga básica a continuación.
[ ! ]Precisión >> P.367
 

Especificaciones

Número de parte-L-Y-F
BGY5-70-20-15
■ Estándar
Número de parteLYFD1THdM (grueso)B
TipoDTolerancia de diámetro del ejeAmbos extremos planosSelecciónSelección
 Tolerancia OD
Selección
Ambos extremos planos50
- 0.005
405060708090 102030101520  100
- 0.006
3127M31.0
Dimensión L seleccionable60
- 0.005
 203040 152030 110
-0.011
4138M31.0
BGY
BGHY
SSBGY
SSBGHY
80
- 0.005
405060708090100  120
-0.011
41410M41.0
100
- 0.005
304050  203040160
-0.011
41812M51.0
120
- 0.005
  180
-0.011
42014M61.0
[ ! ]Al diseñar, se recomienda evitar que el deslizador de bola se caiga del buje.
[ ! ]Calcule el trazo como "(YF) x2". La carrera del buje o eje es el doble que la distancia de desplazamiento del deslizador de bola (YF).
 
■ Compacto
Número de parteLYFD1THdM (grueso)B
TipoD Tolerancia de diámetro del ejeAmbos extremos planosSelecciónSelección
 Tolerancia OD
Selección
Ambos extremos planos50
- 0.005
405060708090 102030101520  80
- 0.006
3106.2M30.6
Dimensión L seleccionable60
- 0.005
 203040 152030 90
- 0.011
4117.2M30.6
BYY
BYHY
80
- 0.005
405060708090100  110
- 0.011
4139.2M40.6
100
- 0.005
304050  203040140
- 0.011
41612M51.0
120
- 0.005
  160
- 0.011
41814M61.0
[ ! ]Al diseñar, se recomienda evitar que el deslizador de bola se caiga del buje. [! ] Calcule el trazo como "(YF) x2". La carrera del buje o eje es el doble que la distancia de desplazamiento del deslizador de bola (YF).
■ Lista de clasificación de carga básica
DFCapacidad de carga básica
Co (estático) N
EstándarCompacto
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de buje Material del buje del eje Eje OD D
(φ)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de venta Juego completo Forma del eje Ambos extremos tipo tappeed