(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: tipo estándar, roscado en un extremo, hueco

Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: tipo estándar, roscado en un extremo, hueco
  • Menor Tiempo de Envío

Con el mismo diámetro del eje, diámetro exterior de empuje más pequeño de 1 a 2 mm que el tipo estándar, más ahorro de espacio.

  • Componentes inCAD
Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura Tipo compacto, recto Tipo de tubo roscado de un extremo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ H ] Dureza
TipoBujeEjesBuje de EjesRetenedor de bolasBolasBuje de EjesBolas
Un extremo roscado hueco
EstándarRecto
Tipo
BGAAcero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latónAcero para rodamientos 5210058HRC~58HRC~
SSBGAAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 440C56HRC~56HRC~
Hombro
Tipo
BGHAAcero para rodamientos 52100Acero para rodamientos 5210058HRC~58HRC~
SSBGHAAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 440C56HRC~56HRC~
CompactoRectoBYAAcero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latónAcero para rodamientos 5210058HRC~58HRC~
Con soporteBYHA
[ ! ]Compacto: las capacidades de carga básicas son inferiores al tipo estándar para el diámetro del eje D8 o menor. >> Vea la Lista de clasificación de carga básica a continuación.
[ ! ]Precisión >> P.367
 

Especificaciones

Número de parte-L-Y-F
BGA5-72-20-15
■ Estándar
Número de parteLYFD1THdM (grueso)B
TipoDTolerancia de diámetro del ejeUn extremo roscado huecoSelecciónSelección
 Tolerancia OD
Incremento de 1 mm
Un extremo roscado hueco50
- 0.005
40~90102030101520  100
- 0.006
3127M31.0
Dimensión L configurable60
- 0.005
203040 152030 110
-0.011
4138M31.0
BGA
BGHA
SSBGA
SSBGHA
80
- 0.005
40~150  120
-0.011
41410M41.0
100
- 0.005
304050  203040160
-0.011
41812M51.0
120
- 0.005
  180
-0.011
42014M61.0
[ ! ]Al diseñar, se recomienda colocar el casquillo para evitar que el deslizador de bola se caiga de allí.
[ ! ]Calcule el trazo como "(YF) x2". La carrera del buje o eje es el doble que la distancia de desplazamiento del deslizador de bola (YF).
  
■ Compacto
Número de parteLYFD1THdM (grueso)B
TipoD Diámetro del eje
Tolerancia
Un final
Hueco hueco
SelecciónSelección
 Tolerancia OD
Incremento de 1 mm
Un extremo roscado hueco50
- 0.005
40~90102030101520  80
- 0.006
3106.2M30.6
Dimensión L configurable60
- 0.005
203040 152030 90
- 0.011
4117.2M30.6
BYA
BYHA
80
- 0.005
40~150  110
- 0.011
4139.2M40.6
100
- 0.005
304050  203040140
- 0.011
41612M51.0
120
- 0.005
  160
- 0.011
41814M61.0
[ ! ]Al diseñar, se recomienda colocar el casquillo para evitar que el deslizador de bola se caiga de allí. [! ] Calcule el trazo como "(YF) x2". La carrera del buje o eje es el doble que la distancia de desplazamiento del deslizador de bola (YF).
■ Lista de clasificación de carga básica
DFCapacidad de carga básica
Co (estático) N
EstándarCompacto
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de buje Material del buje del eje Eje OD D
(φ)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 52100815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero para rodamientos 521001220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de hombroAcero inoxidable 440C1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de venta Juego completo Forma del eje Tipo hueco roscado de un extremo