(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Bipartido, Dos lados planos.

Collares para eje - Bipartido, Dos lados planos.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Ahorro de espacio: lados planos separados, fácil montaje del soporte del sensor

  • Componentes inCAD
Collares de eje - dos cortes planos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SCPKNKAcero al carbono 1045 Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
PSCPKNKNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCPKNKAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de piezaB
SCPKNK1510
Número de piezaBD1HM (grueso)dRWXYhM1
(Gruesa)
Y1PTamaños disponibles
SCPKNKPSCPKNKSSCPKNK
TipoD
Cortar el orificio de montaje en superficie, dividir
SCPKNK
PSCPKNK
SSCPKNK
10103022M44.53.751.5956.4M4108
12103022M44.53.751.51055.8M41010
15103424M44.53.751.511.565.6M41212
16103524M55.54.51.51264.8M51212
20104030M55.54.51.51476M51414
25155036M66.661.518106.7M51616
30155541M66.661.520107.2M62020
[ ! ] Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se enviaron cuando estén en uso.
[!] La profundidad efectiva de la rosca M1 es de 7 mm (orificio piloto pasante) para D10 a 16, 9 mm (orificio piloto pasante) para D20 del tipo de orificio de montaje en superficie cortada. Para otros, el agujero del hilo es pasante.

Lista de precios

Número de piezaBTamaños disponibles
SCPKNKPSCPKNKSSCPKNK
TipoD
Orificio dividido para montaje en superficie
SCPKNK
PSCPKNK
SSCPKNK
1010   
1210   
1510   
1610  
2010   
2515   
3015   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCPKNK10-10
PSCPKNK12-10
PSCPKNK15-10
PSCPKNK16-10
PSCPKNK20-10
PSCPKNK25-15
PSCPKNK30-15
SCPKNK10-10
SCPKNK12-10
SCPKNK15-10
SCPKNK16-10
SCPKNK20-10
SCPKNK25-15
SCPKNK30-15
SSCPKNK10-10
SSCPKNK12-10
SSCPKNK15-10
SSCPKNK16-10
SSCPKNK20-10
SSCPKNK25-15
SSCPKNK30-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collares de eje - Dos cortes planos: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Dos pisos Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno Tipo de forma Tipo de orificio de montaje de cara cortada