(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Dos lados planos.

Collares para eje - Dos lados planos.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Ahorro de espacio: lados planos separados, fácil montaje del soporte del sensor

  • Componentes inCAD
Collares de eje - Dos cortes planos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCorte los agujeros de montaje en superficieOrificios de montaje lateral
SCSNKSCKNKSCJNKAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
PSCSNKPSCKNKPSCJNKNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SSCSNKSSCKNKSSCJNKAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-B
SCKNK15-10
Número de parteSelección BD1HM (grueso)dRWXYZhM 1 (grueso)Y1PCumplimiento de JPY con el estándar
SCSNKPSCSNKSSCSNKSCKNK
SCJNK
PSCKNK
PSCJNK
SSCKNK
SSCJNK
TipoD
Estándar
SCSNK
PSCSNK
SSCSNK
(D Dimensión 6 a 40)
Corte el orificio de montaje en superficie
SCKNK
PSCKNK
SSCKNK
(D Dimensión 10 a 40)
Tipo de orificio de montaje lateral
SCJNK
PSCJNK
SSCJNK
(D Dimensión 10 a 40)
El tipo de orificio de montaje en superficie de corte, el tipo de orificio de montaje lateral y el tipo de división de orificio de montaje en superficie cortada están disponibles solo para * dimensión B marcada.
Para el tipo de orificio de montaje lateral,
682017M33.431646~6.5-------
102017M44.53.751646~6.5--------
882519M33.431.5857~9-------
102519M44.53.751.5857~9-------
1083022M33.431.5958~10-------
*103022M44.53.751.5958~106.4M410[ ! ]10
12*103022M44.53.751.51059~105.8M41010
123022M55.54.51.51059~10-------
15*103424M44.53.751.511.5610~115.6M41212
123524M55.54.51.512611~13-------
16*103524M55.54.51.512611~124.8M51212
123524M55.54.51.512611~12-------
20*104030M55.54.51.5147136M51414
124030M55.54.51.514713-------
154530M66.661.515813~15-------
25124536M55.54.51.517716-------
*155036M66.661.5181016~186.7M51616
30*155541M66.661.5201018~207.2M62020
35156046M66.662231221-------
40*187053M89722613239M82626
[ ! ]La dimensión P del tipo de orificio de montaje en superficie cortada con D10 es 8.
[ ! ]Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se envían cuando están en uso.
[ ! ]La profundidad de rosca efectiva de M 1 es de 7 mm (orificio piloto a través) para D10 a 16, 9 mm (orificio piloto a través) para D20 del tipo de orificio de montaje en superficie cortada. Para otros, el orificio del hilo está atravesado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCJNK10-10
PSCJNK12-10
PSCJNK15-10
PSCJNK16-10
PSCJNK20-10
PSCJNK25-15
PSCJNK30-15
PSCJNK40-18
PSCKNK10-10
PSCKNK12-10
PSCKNK15-10
PSCKNK16-10
PSCKNK20-10
PSCKNK25-15
PSCKNK30-15
PSCKNK40-18
PSCSNK6-8
PSCSNK6-10
PSCSNK8-8
PSCSNK8-10
PSCSNK10-8
PSCSNK10-10
PSCSNK12-10
PSCSNK12-12
PSCSNK15-10
PSCSNK15-12
PSCSNK16-10
PSCSNK16-12
PSCSNK20-10
PSCSNK20-12
PSCSNK20-15
PSCSNK25-12
PSCSNK25-15
PSCSNK30-15
PSCSNK35-15
PSCSNK40-18
SCJNK10-10
SCJNK12-10
SCJNK15-10
SCJNK16-10
SCJNK20-10
SCJNK25-15
SCJNK30-15
SCJNK40-18
SCKNK10-10
SCKNK12-10
SCKNK15-10
SCKNK16-10
SCKNK20-10
SCKNK25-15
SCKNK30-15
SCKNK40-18
SCSNK6-8
SCSNK6-10
SCSNK8-8
SCSNK8-10
SCSNK10-8
SCSNK10-10
SCSNK12-10
SCSNK12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas Para eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos Tipo de forma
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos10 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos12 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos15 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos16 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos20 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos25 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos30 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos40 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos10 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos12 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos15 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos16 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos20 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos25 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos30 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos40 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos6 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos6 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos8 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Dos pisos8 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos10 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos10 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos12 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos12 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos15 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos15 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos16 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos16 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos20 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos20 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos20 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos25 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos25 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos30 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos35 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos40 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos10 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos12 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos15 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos16 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos20 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos25 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos30 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con agujeros laterales / Dos pisos40 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenosTipo de orificio de montaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos10 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos12 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos15 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos16 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos20 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos25 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos30 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Dos pisos40 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo de orificio de montaje de cara cortada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos6 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos6 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos8 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos8 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos10 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos10 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos12 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Dos pisos12 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoNingunoTipo estándar

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - Dos cortes planos: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Ancho Tipo estándar