(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Forma en D, ranurado.

Collares para eje - Forma en D, ranurado.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Se añaden como nuevos aluminio sin tratamiento superficial y anodizado celar. [3/31/23]
La utilización del orificio de montaje en el lado cortado facilita el ensamble del soporte de sensor. Material de aluminio recomendado para ahorrar peso.

  • Componentes inCAD
Collares de eje - En forma de D: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SDSAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
PSDSNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCDSAcero inoxidable 304-
SDSAAleación de aluminio 2017-
[ ! ]El corte es aplicable solo a D8 a 15.
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SDSJAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
PSDSJNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCDSJAcero inoxidable 304-
[ ! ]Consulte la tabla de comparación de tamaños a continuación.

Especificaciones

Número de parte-B
SDS10
SDSJ16
-
8
DBD1M (grueso)dRHM1PhWXYZAcero al carbón 1045Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 2017
Recubrimiento de óxido negroNiquelado electrolítico--
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
SDS
(estándar)
SDSJ
(Compacto)
PSDS
(estándar)
PSDSJ
(Compacto)
SSCDS
(estándar)
SSCDSJ
(Compacto)
SDSA
(estándar)
8-1530-M5-5.5-4.5-13-M3-8-7-1.5-10-6-8----
10-8-30-M3-3.4-3-12-M3-8-5-1.5-9-5-8~10----
 1535-M5-5.5-4.5-15-M4-10-7-1.5-11.5-6-10----
12-8-30-M3-3.4-3-12-M3-8-5-1.5-10-5-9~10----
 1535-M5-5.5-4.5-15-M4-10-7-1.5-11.5-6-10----
13-1535-M5-5.5-4.5-15-M4-10-7-1.5-11.5-6-10-----
15-8-30-M3-3.4-3-12-M3-10-5-1.5-11-3-11----
 1540-M6-7-6-17-M5-12-7-1.5-13-8-12----
16-8-30-M3-3.4-3-12-M3-10-4.8-1.5-11.5-3-11----
 1540-M6-7-6-17-M5-12-7-1.5-13-8-12----
18-1545-M6-7-6-18.5-M5-15-9-1.5-15-8--------
20-8-35-M3-3.4-3-15-M3-10-5-1.5-13-5-13----
 1545-M6-7-6-18.5-M5-15-9-1.5-15-8-13----
25-10-42-M4-4.5-3.75-18.5-M4-12-6-1.5-16.5-5-16.5----
 1550-M6-7-6-21-M5-20-10-1.5-18-10-16----
30-12-50-M5-5.5-4.5-22-M4-12-6-1.5-20-6-20----
 1555-M6-7-6-23.5-M6-21-10-1.5-20-10-18----
35-1560-M6-7-6-26-M6-23-10-2.0 -23-12-------
40-1870-M8-9-7-30-M6-26-12-2.0 -26-13-------
50-2285-M10-11-9-37-M8-28-13-3.0 -32-16-------
[ ! ]La profundidad efectiva de la rosca M1 es de 7 mm (agujero piloto) para D8 a 15 de acero al carbono 1018 (equivalente al acero al carbono 1045). Para otros, los agujeros roscados están atravesados.
[ ! ]La profundidad efectiva de la rosca M1 es de 7 mm (agujero piloto) para D8 a 12 y D15 a 18 de acero inoxidable 304. Para otros, los agujeros roscados están atravesados.
[ ! ]Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se envían cuando están en uso.
[ ! ] Tabla de comparación de tamaños
DDiferencias de tamañoCompactoEstándar (P.251)
B (espesor)D1 (O.D.)B (espesor)D1 (O.D.)B (espesor)D1 (O.D.)
10-7-58301535
12-7-58301535
15-7-108301540
16-7-108301540
20-7-108351545
25-5-810421550
30-3-512501555

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSDS8
PSDS10
PSDS12
PSDS13
PSDS15
PSDS16
PSDS18
PSDS20
PSDS25
PSDS30
PSDS35
PSDS40
PSDS50
PSDSJ10-8
PSDSJ12-8
PSDSJ15-8
PSDSJ16-8
PSDSJ20-8
PSDSJ25-10
PSDSJ30-12
SDS8
SDS10
SDS12
SDS13
SDS15
SDS16
SDS18
SDS20
SDS25
SDS30
SDS35
SDS40
SDS50
SDSA8
SDSA10
SDSA12
SDSA15
SDSA16
SDSA20
SDSA25
SDSA30
SDSJ10-8
SDSJ12-8
SDSJ15-8
SDSJ16-8
SDSJ20-8
SDSJ25-10
SDSJ30-12
SSCDS8
SSCDS10
SSCDS12
SSCDS13
SSCDS15
SSCDS16
SSCDS20
SSCDS25
SSCDS30
SSCDS35
SSCDS40
SSCDS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm22 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm22 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 2017NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm22 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - En forma de D: Imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Corte en D Máquinado de los barrenos Ninguno