(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Con palanca de sujeción, con 2 orificios de montaje laterales.

Collares para eje - Con palanca de sujeción, con 2 orificios de montaje laterales.
  • Descuento por volumen

La integración con la palanca de sujeción elimina las herramientas de sujeción y se da cuenta de la aceleración del cambio

  • Componentes inCAD
Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
TipoCollar del ejePalanca de sujeciónHilos de palanca
EstándarCompacto
EstándarMiniaturaEstándarMiniatura[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SCJKLSCJKMSCJKJLSCJKJMAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroZinc
Fundido a presión
Acabado al horno1214 acero al carbono LCromado negro
PSCJKLPSCJKMPSCJKJLPSCJKJMAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
SSCJKLSSCJKMSSCJKJLSSCJKJMAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 303-
[ ! ]Detalles de la palanca de sujeción >> P.2-1139
Detalles de la palanca de sujeción en miniatura >> P.2-1141

Especificaciones

Número de parte-Color de palanca
SCJKJL16
SCJKM10
-
-
M
S
■ Estándar
Número de parteColor de palancaBD1M (grueso)M1dP2Y2RWXY(Z)estándarEstándar, tipo de palanca de sujeción: Cumplimiento con el estándarMiniatura, estándar, tipo de palanca de sujeción: Cumplimiento con el estándar
TipoDSCJKLPSCJKLSSCJKLSCJKMPSCJKMSSCJKM
Palanca estándar


Palanca en miniatura
SCJKL
PSCJKL
SSCJKL
SCJKM
PSCJKM
SSCJKM
6M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
1835M6M36.6887.51.510713~15CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)---
81835M6M36.610107.51.510713~15CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)---
101835M6M46.610107.51.510710~13CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
121840M6M46.610107.51.511813~15CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
151844M6M56.612127.51.5131016~17CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S)
161844M6M56.612127.51.5131015~16CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S)
201848M6M56.614147.51.5151217~18CLDM#6-25-M/B/S (CLMS#6-25-M/B/S)---
251860M6M56.616217.51.5181822~24CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S)---
301870M6M66.620257.51.5212326~28CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S)---
[ ! ] No apriete la palanca sin insertar el eje. El collar del eje puede deformarse y quedar inutilizable.
[ ! ]Las palancas en () son aplicables a SSCJK # (productos de acero inoxidable).
[ ! ]D 1 Tolerancia para D25 y 30 es ± 0.3. [! ] C (chaflanes OD / ID) será 1.0 para D30.
■ Compacto
Número de parteColor de palancaBD1MM1dP2Y2RWXY(Z)Cestándar
TipoD
Palanca estándarSCJKJL
PSCJKJL
SSCJKJL
8M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
12285M4 Profundidad 65.510105.51.59.55.511.55CLDM#(CLMS#)5-20-M/B/S
1012285M4 Profundidad 65.510105.51.59.55.511.55CLDM#(CLMS#)5-20-M/B/S
1212325M4 Profundidad 65.510105.51.510.57.5135CLDM#(CLMS#)5-20-M/B/S
1512345M4 Profundidad 65.512125.51.511.58.513.55CLDM#(CLMS#)5-25-M/B/S
Palanca en miniaturaSCJKJM
PSCJKJM
SSCJKJM
1612365M4 Profundidad 65.512125.51.512.58.514.55CLDM#(CLMS#)5-25-M/B/S
2012425M5 Profundidad 7.55.514145.51.515.58.5178CLDM#(CLMS#)5-25-M/B/S
2512485M5 Profundidad 7.55.521165.51.51811198CLDM#(CLMS#)5-32-M/B/S
3012555M5 Profundidad 7.55.525205.51.520.513.5228CLDM#(CLMS#)5-32-M/B/S
[ ! ] No apriete la palanca sin insertar el eje. El collar del eje puede deformarse y quedar inutilizable.
[ ! ]Las palancas en () son aplicables a SSCJKJ # (productos de acero inoxidable).
[ ! ]D 1 Tolerancia para D25 y 30 es ± 0.3.
[ ! ] C (chaflanes OD / ID) será 1.0 para D30.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCJKJL8-B
PSCJKJL8-M
PSCJKJL8-S
PSCJKJL10-B
PSCJKJL10-M
PSCJKJL10-S
PSCJKJL12-B
PSCJKJL12-M
PSCJKJL12-S
PSCJKJL15-B
PSCJKJL15-M
PSCJKJL15-S
PSCJKJL16-B
PSCJKJL16-M
PSCJKJL16-S
PSCJKJL20-B
PSCJKJL20-M
PSCJKJL20-S
PSCJKJL25-B
PSCJKJL25-M
PSCJKJL25-S
PSCJKJL30-B
PSCJKJL30-M
PSCJKJL30-S
PSCJKJM8-B
PSCJKJM8-M
PSCJKJM8-S
PSCJKJM10-B
PSCJKJM10-M
PSCJKJM10-S
PSCJKJM12-B
PSCJKJM12-M
PSCJKJM12-S
PSCJKJM15-B
PSCJKJM15-M
PSCJKJM15-S
PSCJKJM16-B
PSCJKJM16-M
PSCJKJM16-S
PSCJKJM20-B
PSCJKJM20-M
PSCJKJM20-S
PSCJKJM25-B
PSCJKJM25-M
PSCJKJM25-S
PSCJKJM30-B
PSCJKJM30-M
PSCJKJM30-S
PSCJKL10-B
PSCJKL10-M
PSCJKL10-S
PSCJKL12-B
PSCJKL12-M
PSCJKL12-S
PSCJKL15-B
PSCJKL15-M
PSCJKL15-S
PSCJKL16-B
PSCJKL16-M
PSCJKL16-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho Tipo de palanca Color de palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con palanca de sujeción / Con agujeros laterales Máquinado de los barrenos 2 barrenos