(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Con pista para fijación de rodamiento, ajuste con opresores.

Collares para eje - Con pista para fijación de rodamiento, ajuste con opresores.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Se agregan como nuevos aluminio sin tratamiento superficial para el tipo de hombro corto y anodizado celar para el tipo de hombro corto/compacto. [3/31/23]
Para sujetar el diámetro interior del rodamiento, no se requieren herramientas especializadas y es económico en comparación con las tuercas exclusivas para rodamientos.

  • Componentes inCAD
セットカラー  ベアリング固定用止めねじコンパクトタイプ ショートノーズ:Related Image
セットカラー  ベアリング固定用止めねじコンパクトタイプ ショートノーズ:Related Image
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ A ]Accessories
Short ShoulderLong Shoulder
StandardCompactStandardCompact
SCSBRSCBRJSCSBSSCBSJ1045 SteelBlack Oxide CoatingSet Screw 2 pcs.
PSCSBRPSCBRJPSCSBSPSCBSJElectroless Nickel PlatingSet Screw 2 pcs.
(Stainless Steel)
SSCSBRSSCBRJSSCSBSSSCBSJ304 Stainless Steel-
SCSRAW-SCSSAW-2017 Aluminum AlloyClear Anodize

Especificaciones

Número de parte-Ds
SCBRJ10
-
13
DD sB
(Hombro corto)
D1Tornillo de ajuste
M x longitud
bRodamiento aplicable (OD)Equivalente al acero bajo en carbón 1045Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 2017
Recubrimiento de óxido negroNiquelado electrolítico-Anodizado claro
EstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoSCSBR
(estándar)
SCBRJ
(Compacto)
PSCSBR
(estándar)
PSCBRJ
(Compacto)
SSCSBR
(estándar)
SSCBRJ
(Compacto)
SCSRAW
(estándar)
3-58-10-M3x3-7-673ZZ (6), 683ZZ (7)-----
 68-10-M3x3-7-693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)------
4-68-12-M3x3-7-674ZZ (7), 684ZZ (9)-----
 7861210M3x3M3x375694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-78-14-M4x3-7-675ZZ (8)-----
 8861412M4x3M3x375685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-88-15-M4x3-7-676ZZ (10), 686ZZ (13)-----
 9861513M4x3M3x375696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
8-1110-16-M4x3-8.5-688ZZ (16)-----
 121061615M4x3M3x38.55698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
10-13107.51817M4x3M3x38.566800ZZ (19)6800ZZ(19)
 14107.51817M4x3M3x38.566900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 16107.52017M4x3M3x38.566200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)-
12-15107.52219M5x4M4x38.566801ZZ (21)6701ZZ (18), 6801ZZ (21)-
 16107.52219M5x4M4x38.566901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 18107.52219M5x4M4x38.566201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-18107.52522M5x4M4x38.566802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 19107.52522M5x4M4x38.566002ZZ (32)6002ZZ (32)
 21107.52522M5x4M4x38.566202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
20-23128.53229M6x5M5x41076704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)-
 24128.53229M6x5M5x41076904ZZ (37)6904ZZ (37)
 27128.53229M6x5M5x41076004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
25-2812-42-M6x5-10-6805ZZ (37)-----
 29128.54234M6x5M5x41076905ZZ (42)6905ZZ (42)
 31128.54234M6x5M5x41076005ZZ (47)6005ZZ (47)
 32128.54234M6x5M5x41076205ZZ (52)6205ZZ (52), 6305ZZ (62)
30-3315.5-45-M8x6-13-6806ZZ (42)-----
 3515.5104541M8x6M6x51386906ZZ (47)6906ZZ (47)-
 3815.5104541M8x6M6x51386006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
DD sB1
(Hombro largo)
D1Tornillo de ajuste
M x longitud
bRodamiento aplicable (OD)Equivalente al acero bajo en carbón 1045Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 2017
Recubrimiento de óxido negroNiquelado electrolítico-Anodizado claro
EstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándar
Tipo
Compacto
Tipo
SCSBS
(estándar)
SCBSJ
(Compacto)
PSCSBS
(estándar)
PSCBSJ
(Compacto)
SSCSBS
(estándar)
SSCBSJ
(Compacto)
SCSSAW
(estándar)
3-511-10-M3x3-7-673ZZ (6), 683ZZ (7)-----
 611-10-M3x3-7-693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)------
4-611-12-M3x3-7-674ZZ (7), 684ZZ (9)-----
 71191210M3x3M3x375694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-711-14-M4x3-7-675ZZ (8)-----
 81191412M4x3M3x375685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-811-15-M4x3-7-676ZZ (10), 686ZZ (13)-----
 91191513M4x3M3x375696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
8-1112.5-16-M4x3-8.5-688ZZ (16)-----
 1212.591615M4x3M3x38.55698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
10-1312.5101817M4x3M3x38.566800ZZ (19)6800ZZ (19)
 1412.5101817M4x3M3x38.566900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 1612.5102017M4x3M3x38.566200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)-
12-1512.5102219M5x4M4x38.566801ZZ (21)6701ZZ (18), 6801ZZ (21)-
 1612.5102219M5x4M4x38.566901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 1812.5102219M5x4M4x38.566201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-1812.5102522M5x4M4x38.566802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 1912.5102522M5x4M4x38.566002ZZ (32)6002ZZ (32)
 2112.5102522M5x4M4x38.566202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
17-2012.5102724M5x4M4x38.566803ZZ (26)6803ZZ (26)--
 2112.5102724M5x4M4x38.566903ZZ (30), 6003ZZ (35)6903ZZ (30), 6003ZZ (35)
 2312.5102724M5x4M4x38.566203ZZ (40), 6303ZZ (47)6203ZZ (40), 6303ZZ (47)
20-2315123229M6x5M5x41076704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)-
 2415123229M6x5M5x41076904ZZ (37)6904ZZ (37)
 2715123229M6x5M5x41076004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
25-2815-42-M6x5-10-6805ZZ (37)-----
 2915124234M6x5M5x41076905ZZ (42)6905ZZ (42)
 3115124234M6x5M5x41076005ZZ (47)6005ZZ (47)
 3215124234M6x5M5x41076205ZZ (52)6205ZZ (52), 6305ZZ (62)
30-3319-45-M8x6-13-6806ZZ (42)-----
 3519144541M8x6M6x51386906ZZ (47)6906ZZ (47)-
 3819144541M8x6M6x51386006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
35-3819-50-M8x6-13-6807ZZ (47)-----
 4119145046M8x6M6x51386907ZZ (55)6907ZZ (55)-
 4319145046M8x6M6x51386007ZZ (62), 6207ZZ (72)6007ZZ (62), 6207ZZ (72)-
40-4321-60-M10x8-15-6808ZZ (52)------
 4521-60-M10x8-15-6908ZZ (62)------
 4821166053M10x8M8x615106008ZZ (68), 6208ZZ (80)6008ZZ (68), 6208ZZ (80)-

Alterations

セットカラー  ベアリング固定用止めねじコンパクトタイプ ショートノーズ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCBRJ4-7
PSCBRJ5-8
PSCBRJ6-9
PSCBRJ8-12
PSCBRJ10-13
PSCBRJ10-14
PSCBRJ10-16
PSCBRJ12-15
PSCBRJ12-16
PSCBRJ12-18
PSCBRJ15-18
PSCBRJ15-19
PSCBRJ15-21
PSCBRJ20-23
PSCBRJ20-24
PSCBRJ20-27
PSCBRJ25-29
PSCBRJ25-31
PSCBRJ25-32
PSCBRJ30-35
PSCBRJ30-38
PSCBSJ4-7
PSCBSJ5-8
PSCBSJ6-9
PSCBSJ8-12
PSCBSJ10-13
PSCBSJ10-14
PSCBSJ10-16
PSCBSJ12-15
PSCBSJ12-16
PSCBSJ12-18
PSCBSJ15-18
PSCBSJ15-19
PSCBSJ15-21
PSCBSJ17-20
PSCBSJ17-21
PSCBSJ17-23
PSCBSJ20-23
PSCBSJ20-24
PSCBSJ20-27
PSCBSJ25-29
PSCBSJ25-31
PSCBSJ25-32
PSCBSJ30-35
PSCBSJ30-38
PSCBSJ35-41
PSCBSJ35-43
PSCBSJ40-48
PSCSBR3-5
PSCSBR3-5-YC
PSCSBR4-6
PSCSBR4-6-YC
PSCSBR4-7
PSCSBR4-7-YC
PSCSBR5-7
PSCSBR5-7-YC
PSCSBR5-8
PSCSBR5-8-YC
PSCSBR6-8
PSCSBR6-8-YC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho YC (tornillo de bloqueo de rosca) Nariz OD Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm10 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm12 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm13 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm15 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm17 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm17 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm17 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm19 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm19 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm19 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm22 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm22 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm22 mm7,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm29 mm8,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm29 mm8,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm29 mm8,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm34 mm8,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm34 mm8,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm34 mm8,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm41 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm41 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm10 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm12 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm13 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm15 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm17 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm17 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm17 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm19 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm19 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm19 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm29 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm29 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm29 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm41 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm41 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm46 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm46 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm53 mm16 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm10 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarNo provisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103 mm10 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm12 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarNo provisto6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104 mm12 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarProvisto6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm12 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarNo provisto7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104 mm12 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarProvisto7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm14 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarNo provisto7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105 mm14 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarProvisto7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm14 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105 mm14 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarProvisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm15 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm15 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarProvisto8

Cargando…

Example

セットカラー  ベアリング固定用止めねじコンパクトタイプ ショートノーズ:Related Image
 

Información básica

Método de Sujeción Tornillo opresor Características Para montaje de rodamientos Máquinado de los barrenos Ninguno