(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para Eje - De Resina, bipartido. (SCSPM8)

Collares para Eje - De Resina, bipartido. SCSPM8
  • Descuento por volumen

La resina supera en ahorro de peso en comparación con el acero y el acero inoxidable. El inserto de rosca mejora la resistencia mecánica de las roscas.

  • Componentes inCAD
セットカラ—セパレ—ト 樹脂タイプ: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento[ A ] AccesoriosMaterial de inserción roscada
División
SCSPPPoliacetalBlanco-45°C to 95°CTornillo de cabeza hueca hexagonal (Acero inoxidable)
[ M ]Equivalente a acero inoxidable 304
2 piezas
Acero inoxidable 304
SCSPMMC NylonMarfil-40°C to 120°C

Especificaciones

Número de pieza
SCSPP12
Número de piezaBD1M
(Gruesa)
dRWXY
TipoD
Insertos roscados
(Dividir)
SCSPP
SCSPM
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
[ ! ] Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se enviaron cuando estén en uso.

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSCSPPSCSPM
Insertos roscados
(Dividir)
SCSPP
SCSPM
8  
10  
12  
15  
16  
20  
25  
30  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCSPM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mm

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Estándar Acabado superficial Ninguno
Ancho Tipo estándar Máquinado de los barrenos Ninguno Material de inserción de rosca Acero inoxidable 304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCSPM8 de la serie Collares para Eje - De Resina, bipartido..

Products like this...

Número de Parte
SCSPM16
SCSPM20
SCSPM25
SCSPP10
SCSPP12
SCSPP15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mm