(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para Eje - De Resina, ranurado. (Números de pieza)

Collares para Eje - De Resina, ranurado.
  • Descuento por volumen

La resina supera en ahorro de peso en comparación con el acero y el acero inoxidable. El inserto de rosca mejora la resistencia mecánica de las roscas.

  • Componentes inCAD
セットカラ—スリット ねじインサ—ト入り 樹脂タイプ: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento[ A ] AccesoriosMaterial de inserción roscada
Tipo de abrazadera
SCSPHPoliacetalBlanco-45°C to 95°CTornillo de cabeza hueca hexagonal (Acero inoxidable)
[ M ]Equivalente a acero inoxidable 304
1 pieza
Acero inoxidable 304
SCSMHMC NylonMarfil-40°C to 120°C
SCSPOPoliacetalBlanco-45°C to 95°CNo provisto

Especificaciones

Número de pieza
SCSPH12
Número de piezaBD1M (grueso)dRWXY
TipoD
Insertos roscados
(Abrazadera)
SCSPH
SCSMH
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
[ ! ] Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se enviaron cuando estén en uso.
Número de piezaBD1dM (grueso)RWXY
TipoD
Sin inserción
(Abrazadera)
SCSPO
10±0.112284.5M43.751.595
12±0.112304.5M43.751.5106
13±0.112304.5M43.751.5106
15±0.115405.5M54.51.5138
16±0.115405.5M54.51.5138
20±0.115495.5M551.5168
25±0.115545.5M551.5206
30±0.115605.5M551.521.58

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCSMH8
SCSMH10
SCSMH12
SCSMH15
SCSMH16
SCSMH20
SCSMH25
SCSMH30
SCSPH8
SCSPH10
SCSPH12
SCSPH15
SCSPH16
SCSPH20
SCSPH25
SCSPH30
SCSPO10
SCSPO12
SCSPO13
SCSPO15
SCSPO16
SCSPO20
SCSPO25
SCSPO30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material de inserción de rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm12 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm12 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm49 mm15 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm54 mm15 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm60 mm15 mmNo provisto

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Estándar Acabado superficial Ninguno
Ancho Tipo estándar Máquinado de los barrenos Ninguno