(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Con amortiguador, bipartido. (Números de pieza)

Collares para eje - Con amortiguador, bipartido.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Se puede evitar el ruido metálico contra metal

  • Componentes inCAD
セットカラ— ウレタン付コンパクト セパレ—トタイプ: Imagen relacionada
· Materiales
Apagador (Común a los tipos estándar y compactos)
[M] Material: Uretano
[H] Dureza: Shore A70 número 3 a 6 (tipo éster)
Shore A90: Número 8 al 50
(Temperatura permitida: 70°C)

[ ! ] Características del caucho de uretano >> P. 2-389

Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCompacto
SCSPDSCSPDJAcero 1045 Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
[ M ]4137 equivalente de acero aleado
PSCSPDPSCSPDJNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas (Acero inoxidable)
[ M ]Equivalente a acero inoxidable 304
SSCSPDSSCSPDJAcero inoxidable 304
[ ! ] Consulte la tabla de comparación de tamaños a continuación.

Especificaciones

Número de piezaB
SCSPD8
SCSPDJ10
10
Número de piezaBD1B1t M (grueso)dRWXY
TipoD
(Estándar)
SCSPD
PSCSPD
SSCSPD
61220102M44.53.751.064
81830153M6761.595
101835153M6761.5106
121835153M6761.5116
131835153M6761.5116
151840153M6761.5138
161840153M6761.5138
202045155M6761.5158
252050155M6761.51810
302055155M6761.52010
Número de piezaSelección BD1B1t M (grueso)dRWXY
TipoD
(compacto)
SCSPDJ
PSCSPDJ
SSCSPDJ
8102582M33.431.585
103082M33.431.595
123082M33.431.5105
161235102M55.54.51.5126
201340103M55.54.51.5147
251545123M55.54.51.5177
3050123M55.54.51.5206
[ ! ] Tabla de comparación de tamaños
DDiferencias de tamañoCompactoEstándar
B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)
8-8-510251830
10-8-510301835
12-8-1010301840
16-6-512351840
20-7-513402045
25-5-515452050
30-5-515502055

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSCSPDPSCSPDSSCSPD
(Estándar)
SCSPD
PSCSPD
SSCSPD
6   
8   
10   
12   
13   
15   
16   
20   
25   
30   
Número de piezaSelección BTamaños disponibles
TipoDSCSPDJPSCSPDJSSCSPDJ
(compacto)
SCSPDJ
PSCSPDJ
SSCSPDJ
810   
10   
12   
1612   
2013   
2515   
30   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCSPD6
PSCSPD8
PSCSPD10
PSCSPD12
PSCSPD13
PSCSPD15
PSCSPD16
PSCSPD20
PSCSPD25
PSCSPD30
PSCSPDJ8-10
PSCSPDJ10-10
PSCSPDJ12-10
PSCSPDJ16-12
PSCSPDJ20-13
PSCSPDJ25-15
PSCSPDJ30-15
SCSPD6
SCSPD8
SCSPD10
SCSPD12
SCSPD13
SCSPD15
SCSPD16
SCSPD20
SCSPD25
SCSPD30
SCSPDJ8-10
SCSPDJ10-10
SCSPDJ12-10
SCSPDJ16-12
SCSPDJ20-13
SCSPDJ25-15
SCSPDJ30-15
SSCSPD6
SSCSPD8
SSCSPD10
SSCSPD12
SSCSPD13
SSCSPD15
SSCSPD16
SSCSPD20
SSCSPD25
SSCSPD30
SSCSPDJ8-10
SSCSPDJ10-10
SSCSPDJ12-10
SSCSPDJ16-12
SSCSPDJ20-13
SSCSPDJ25-15
SSCSPDJ30-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm13 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm13 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm20 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm20 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm20 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm13 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 mm45 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto

Cargando…

  1. 1

Example

セットカラー  ウレタン付コンパクト セパレートタイプ:Related Image

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Con uretano Máquinado de los barrenos Ninguno