(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para Eje - Bipartido. (PSCSP3-8)

Collares para Eje - Bipartido. PSCSP3-8
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Para los tipos compactos, se añaden como nuevos el aluminio sin tratamiento superficial y el anodizado celar. [3/31/23]
Post-montaje posible y fácil mantenimiento

  • Componentes inCAD
セットカラ— セパレ—トタイプ スタンダ—ド: Imagen relacionada
[ ! ] Para conocer el tipo de orificio de montaje, consulte la página 291.
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCompactoTipo equilibrado
SCSPSCSPJSCSPBAcero 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
PSCSPPSCSPJPSCSPBNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCSPSSCSPJSSCSPBAcero inoxidable 304
SCNPA Aleación de aluminio 2017
SCNPAW Anodizado claro
[ ! ] Tipo inserto roscado de aleación de aluminio 2017 >> P. 274
[ ! ] Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se enviaron cuando estén en uso.

Especificaciones

Número de piezaB
SCSP10
SCNPA15
SCSPJ10
SCSPB17



15
10
6
12
DBD1M (grueso)dRXYEquivalente al acero bajo en carbón 1045Acero inoxidable 304 equivalente
Recubrimiento de óxido negroNiquelado sin electrolítico
EstándarCompactoTipo equilibradoEstándarCompactoTipo equilibradoEstándarCompactoTipo equilibradoEstándarCompactoTipo equilibradoEstándarCompactoTipo equilibradoEstándarCompactoTipo equilibradoSCSP (estándar)SCSPJ (compacto)SCSPB
(equilibrado)
PSCSP (estándar)PSCSPJ (compacto)PSCSPB (equilibrado)SSCSP (estándar)SSCSPJ (compacto)SSCSPB (equilibrado)
3-816M33.434.52.2
4-818M33.4353
5-616M2.62.92.455.53
 820M33.435.54
 1022M44.53.756.54
6-618M2.62.92.4563
 820M33.4364
 1020M44.53.7564
8-622M2.62.92.4573
 825M33.4385
 1025M44.53.7585
 1230M55.54.595
 1530M66.6695
10-625M2.62.92.4583
 830M33.4395
 1030M44.53.7595
 1230M55.54.5105
 1535M66.66106
12-625M2.62.92.4593
 830M33.43105
 1030M44.53.75105
 1230M55.54.5105
 1535M66.66116
13-828M33.43113
 1030M44.53.75105
 1234M55.54.5115
 1535M66.66116
15-830M33.43113
 1034M44.53.7511.56
 1235M55.54.5126
 1540 M6 6.6613 8 
16-830M33.4311.53
 103535M5M55.55.54.54.5121266
 123535M5M55.55.54.54.5121266
 1540M66.66138
17-1040M55.54.5147
 1240M55.54.5147
18-1040M55.54.5147
 1240M55.54.5147
 1545M66.66158
20-835M33.43135
 104040M5M55.55.54.54.5141477
 124040M5M55.55.54.54.5141477
 154545M6M66.66.666151588
25-1042M44.53.7516.55
 124545M5M55.55.54.54.5171777
 155050M6M66.66.66618181010
 2055M66.662010
30-1250M55.54.5206
 155555M6M66.66.66620201010
 206060M8M8997723231010
35-1255M55.54.522.56
 156060M6M66.66.66623231212
40-1260M55.54.5256
 187070M8M8997726261313
50-1880M8973215
 228585M10M1011119932321616
60-2295M101193718
80-32130M1618135022
100-36150M1618136026
DW
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Equilibrado
Tipo
31
41
511
611
81.51.5
101.51.5
121.51.5
131.51.5
151.51.5
161.51.51.5
171.5
181.5
201.51.51.5
251.51.51.5
301.51.51.5
35222
40222
50333
603
805
1005
DBD1M
(Gruesa)
dRXYAleación de aluminio 2017
Anodizado claro
EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarSCNPA
(Estándar)
SCNPAW
(Estándar)
3-816M33.434.52.2
4-818M33.4353
5-820M33.435.54
6-820M33.4364
8-825M33.4375
10-1030M44.53.7595
12-1030M44.53.75105
13-1030M44.53.75105
15-1034M44.53.7511.56
16-1035M55.54.5126
20-1040M55.54.5147
25-1245M55.54.5177
30-1555M66.662010
35-1560M66.662312
40-1870M8972613
50-2285M101193216
DW
Estándar
31
41
51
61
81.5
101.5
121.5
131.5
151.5
161.5
201.5
251.5
301.5
352
402
503
■ Tabla comparativa de diferencias de peso
Número de piezaBPeso corporal (g)Peso con tornillos (g)
TipoDMitad superiorMitad inferiorDiferencia de pesoMitad superiorMitad inferiorDiferencia de peso
SCSP
(Estándar)
25124540548453
40181411632216217311
SCSPB
(equilibrado)
25124343047470
401815215201671670
■ Tratamiento de bloqueo de roscas para tipo equilibrado
• Los hilos están recubiertos con plástico especial con una elasticidad superior y resistencia a la abrasión y al aceite.
• El efecto es el bloqueo máximo en el primer uso, y disminuirá gradualmente con cada uso.
[ ! ] Tabla de comparación de tamaños
DDiferencias de tamañoTipo compacto (P.272)Estándar
B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)
5-2-4616820
6-2-2618820
8-2-3622825
10-2-5625830
12-2-5625830
13-2-28281030
15-2-48301034
16-2-58301035
20-2-58351040
25-2-310421245
30-3-512501555
35-3-512551560
40-6-1012601870
50-4-518802285

Lista de precios

Número de piezaSelección BTamaños disponibles
SCSPPSCSPSSCSPSCNPASCNPAW
TipoD
(Estándar)
SCSP
PSCSP
SSCSP

SCNPA (* solo)
SCNPAW (* solo)
3* 8     
4* 8     
5* 8    
10   
6* 8     
10   
8* 8     
10   
12   
15   
108   
* 10     
12   
15   
128   
* 10     
12   
15   
13* 10     
12   
15   
15* 10     
12   
15   
16* 10     
12   
15   
1810   
12   
15   
20* 10     
12   
15   
25* 10     
15   
20   
30* 15     
20   
35* 15     
40* 18     
50* 22     
6022   
8032  
10036  
Número de piezaBTamaños disponibles
TipoDSCSPJPSCSPJSSCSPJ
(compacto)
SCSPJ
PSCSPJ
SSCSPJ
56   
6   
86   
10   
12   
138   
158   
16   
20   
2510   
3012   
35   
40   
5018   
Número de piezaBTamaños disponibles
TipoDSCSPBPSCSPBSSCSPB
(equilibrado)
SCSPB
PSCSPB
SSCSPB
1610 
12  
1710   
12   
2010   
12   
15  
2512   
15   
3015   
20   
3515   
4018   
5022   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCSP3-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar

Cargando…

  1. 1

Example

セットカラー セパレートタイプ スタンダード:Related Image

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Estándar Máquinado de los barrenos Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSCSP3-8 de la serie Collares para Eje - Bipartido..

Products like this...

Número de Parte
PSCSP10-8
PSCSP100-36
PSCSP12-10
PSCSP30-15
PSCSP30-20
PSCSP35-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100 mm150 mm36 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm60 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar