(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se añaden como nuevos aluminio sin tratamiento superficial y anodizado celar. [3/31/23]
Se puede evitar dañar el eje por apretarlo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | [ A ]Accessories | |
SCS | SCSJ | 1045 Carbon Steel Equivalent | Black Oxide Coating | Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. |
PSCS | PSCSJ | Electroless Nickel Plating | Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. (Stainless Steel) | |
SSCS | SSCSJ | 304 Stainless Steel Equivalent | - | |
SCSA | - | 2017 Aluminum Alloy | ||
SCSAW | - | Clear Anodize | ||
SCSAB | - | Black Anodize |
Número de parte | - | B |
SCS10 | - | 10 |
D | B | D1 | M (Grueso) | d | R | X | Y | Z | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Acero inoxidable 304 equivalente | Aleación de aluminio 2017 | |||||||||||||
Recubrimiento de óxido negro | Niquelado electrolítico | - | - | Anodizado claro | Anodizado negro | |||||||||||||||||||
Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | SCS (estándar) | SCSJ (Compacto) | PSCS (estándar) | PSCSJ (Compacto) | SSCS (estándar) | SSCSJ (Compacto) | SCSA (estándar) | SCSAW (estándar) | SCSAB (estándar) | ||
3- | 8 | 16 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 4.5 | - | 2.2 | - | 3~5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
4- | 8 | 18 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 3.5~6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
5- | 6 | - | 16 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 5.5 | - | 3 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 20 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 5.5 | - | 4 | - | 5~6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
10 | 22 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 6.5 | - | 4 | - | 6~7 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
6- | 6 | - | 18 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 6 | - | 3 | - | 6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 20 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
10 | 20 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
8- | 6 | - | 22 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 7 | - | 3 | - | 9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 25 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 8(7) | - | 5 | - | 7~9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
10 | 25 | - | M4(M3) | - | 4.5(3.4) | - | 3.75(3) | - | 8(7) | - | 5 | - | 7~9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 9 | - | 5 | - | 7~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 30 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 9 | - | 5 | - | 7~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
10- | 6 | - | 25 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 8 | - | 3 | - | 9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 9 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 9 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 10 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 35 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - | 8~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
12- | 6 | - | 25 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 9 | - | 3 | - | 9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 35 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 11 | - | 6 | - | 9~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
13- | 8 | - | 28 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 11 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 34 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 11 | - | 5 | - | 10~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 35 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 11 | - | 6 | - | 10~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 11 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 34 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 40 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 13 | - | 8 | - | 11~13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
16- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 11.5 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
15 | 40 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 13 | - | 8 | - | 11~13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
18- | 10 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
12 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 45 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 15 | - | 8 | - | 13~15 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
20- | 8 | - | 35 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 13 | - | 5 | - | 13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
15 | 45(40) | - | M6(M5) | - | 6.6(5.5) | - | 6(4.5) | - | 15(14) | - | 8(7) | - | 13~15 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
20 | 45 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 16 | - | 8 | - | 13~15 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25- | 10 | - | 42 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 16.5 | - | 5 | - | 16.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
12 | 45 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 17 | - | 7 | - | 16~18 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
15 | 50(45) | - | M6(M5) | - | 6.6(5.5) | - | 6(4.5) | - | 18(17) | - | 10(7) | - | 16~18 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
20 | 55 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | 16~20 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
30- | 12 | - | 50 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 20 | - | 6 | - | 20 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 55 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | 18~20 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
20 | 60 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 23 | - | 10 | - | 18~21 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
35- | 12 | - | 55 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 22.5 | - | 6 | - | 21 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 60 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 23 | - | 12 | - | 21 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
40- | 12 | - | 60 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 25 | - | 6 | - | 23 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
18 | 70 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 26 | - | 13 | - | 23 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
50- | 18 | - | 80 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 32 | - | 15 | - | 28 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
22 | 85 | - | M10 | - | 11 | - | 9 | - | 32 | - | 16 | - | 28 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
60- | 22 | 95 | - | M10 | - | 11 | - | 9 | - | 37 | - | 18 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
80- | 32 | 130 | - | M16 | - | 18 | - | 13 | - | 50 | - | 22 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
100- | 36 | 150 | - | M16 | - | 18 | - | 13 | - | 60 | - | 26 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | W | |
Estándar | Compacto Tipo | |
3 | 1 | - |
4 | 1 | - |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
8 | 1.5 | 1.5 |
10 | 1.5 | 1.5 |
12 | 1.5 | 1.5 |
13 | 1.5 | 1.5 |
15 | 1.5 | 1.5 |
16 | 1.5 | 1.5 |
18 | 1.5 | - |
20 | 1.5 | 1.5 |
25 | 1.5 | 1.5 |
30 | 1.5 | 1.5 |
35 | 2 | 2 |
40 | 2 | 2 |
50 | 3 | 3 |
60 | 3 | - |
80 | 5 | - |
100 | 5 | - |
D | Diferencias de tamaño | Compacto | Estándar (P.269) | |||
B (espesor) | D1 (O.D.) | B (espesor) | D1 (O.D.) | B (espesor) | D1 (O.D.) | |
5 | -2 | -4 | 6 | 16 | 8 | 20 |
6 | -2 | -2 | 6 | 18 | 8 | 20 |
8 | -2 | -3 | 6 | 22 | 8 | 25 |
10 | -2 | -5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
12 | -2 | -5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
13 | -2 | -2 | 8 | 28 | 10 | 30 |
15 | -2 | -4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | -2 | -5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | -2 | -5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
35 | -3 | -5 | 12 | 55 | 15 | 60 |
40 | -6 | -10 | 12 | 60 | 18 | 70 |
50 | -4 | -5 | 18 | 80 | 22 | 85 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Método de Sujeción | Abrazadera de una pieza | Características | Estándar | Máquinado de los barrenos | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente