(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Con opresores. (PSCC8-8)

Collares para eje - Con opresores. PSCC8-8
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

Bajo costo y tipo común.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los collares del eje (tornillo de fijación), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
セットカラ— 止めねじ固定 スタンダ—ドコンパクトタイプ: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCompactoAncho
SCCNSCCJSCCEquivalente al acero bajo en carbón 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de fijación 2 piezas
PSCCNPSCCJPSCCNiquelado sin electrolíticoTornillo de ajuste
2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCCNSSCCJSSCCAcero inoxidable 304
SCCAAleación de aluminio 2017
SCCAWAnodizado claro
SCCABAnodizado negro

Especificaciones

Número de piezaB
SCCN12

10
DBD1d1Tornillo de ajuste
M x longitud
Equivalente al acero bajo en carbón 1045Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 2017
Recubrimiento de óxido negroNiquelado sin electrolíticoAnodizado claroAnodizado negro
EstándarCompactoAnchoEstándarCompactoAnchoEstándarCompactoAnchoSCCN (estándar)SCCJ
(compacto)
SCC
(Ancho)
PSCCN (estándar)PSCCJ (compacto)PSCC (ancho)SSCCN (estándar)SSCCJ (compacto)SSCC (ancho)SCCA (estándar)SCCAW (estándar)SCCAB (estándar)
3-57M3 × 3
 674.5M3 × 3
 874.5M3 × 3
4-58M3 × 3
 685.5M3 × 3
 885.5M3 × 3
5-511M3 × 3
 611141014M4 × 3M4 × 4
 811141014M4 × 3M4 × 4
 101110M4 × 3
6-512M3 × 3
 612151115M4 × 3M4 × 4
 812151115M4 × 3M4 × 4
 1012161116M4 × 3M4 × 4
8-514M3 × 3
 61412M4 × 3
 814161213M4 × 3M4 × 4
 1014181213M4 × 3M4 × 4
10-516M3 × 3
 61613M4 × 3
 816181316M4 × 3M4 × 4
 1016201316M4 × 3M4 × 4
12-519M3 × 3
 62015M4 × 3
 820221520M5 × 4M4 × 4
 1020261520M5 × 4M5 × 5
 1220261520M5 × 4M5 × 5
13-520M3 × 3
 822221820M5 × 4M4 × 4
 1022261820M5 × 4M5 × 5
 122218M5 × 4
15-522M3 × 3
 824252024M5 × 4M5 × 5
 1024252024M5 × 4M5 × 5
 1224282024M5 × 4M5 × 5
16-82622M5 × 4
 102622M6 × 5
 122622M6 × 5
 152622M6 × 5
18-103227M6 × 5
 123227M6 × 5
 153227M6 × 5
20-627M4 × 3
 82722.5M4 × 3
 1032322729M6 × 5M6 × 6
 1232322729M6 × 5M6 × 6
 1532322729M6 × 5M6 × 6
25-83227.5M4 × 3
 103227.5M4 × 3
 1238423138M6 × 5M6 × 6
 1538423138M6 × 5M6 × 6
 1838423138M6 × 5M6 × 6
30-103932.5M5 × 4
 124132.5M6 × 5
 154638M8 × 6
 164542M8 × 8
 184638M8 × 6
 2046493842M8 × 6M8 × 8
35-104437.5M5 × 4
 124637.5M6 × 5
 155040M8 × 6
 185040M8 × 6
 2050594047M8 × 6M8 × 8
40-155142.5M5 × 4
 185342.5M6 × 5
 2060724555M10 × 8M10 × 10
 2260724555M10 × 8M10 × 10
50-207055M10 × 8
 227055M10 × 8
 2570795565M10 × 8M10 × 10
DCTolerancia D
EstándarCompactoAnchoEstándarCompactoAncho
30.20.2+0.05/+0.01+0.05/+0.01
40.20.2+0.05/+0.01+0.05/+0.01
50.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.012/0
60.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.012/0
80.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.015/0
100.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.015/0
120.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
130.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
150.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
160.5+0.05/+0.01
180.5+0.05/+0.01
200.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
250.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
30111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
35111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.025/0
40111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.025/0
5011+0.05/+0.01+0.025/0
[ ! ] Tabla de comparación de tamaños
DDiferencias de tamañoCompactoEstándar (P. 267)
B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)
3-105767
4-105868
5-10511611
6-10512612
8-10514614
10-10516616
12-1-1519620
13-3-2520822
15-3-2522824
20-4-56271032
25-4-68321238
30-5-710391546
35-5-610441550
40-5-915512060

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSCCNPSCCNSSCCNSCCASCCAWSCCAB
(Estándar)
SCCN
PSCCN
SSCCN
SCCA
SCCAW
SCCAB
3      
4      
5      
6      
8      
10      
12      
13    
15      
• Para SCCA, SCCAW y SCCAB, solo están disponibles los tamaños marcados con *.
• Sin embargo, D18 no está disponible.
• D50 a B20 corresponden solo a SCCN y SSCCN.
16     
18, 20      
25     
30      
35    
40     
50      
Número de piezaB
Selección
Tamaños disponibles
TipoDSCCJPSCCJSSCCJ
(compacto)
SCCJ
PSCCJ
SSCCJ
35 
4  
5   
6   
8   
10   
12   
13  
15   
206   
8   
258   
10   
3010   
12   
3510   
12   
4015   
18   
Número de piezaTamaños disponibles
TipoDH7SCCPSCCSSCC
(Ancho)
SCC
PSCC
SSCC
5   
6   
 
8   
10   
   
12   
   
Las dimensiones B con * corresponden solo a SCC.13 
   
15   
 
[ ! ]El achaflanado de 30° no está disponible para los tipos ancho D5 y D6.
(D1 = d1)
20   
25   
30   
 
35 
40 
50 

Modificaciones

セットカラ— 止めねじ固定 スタンダ—ドコンパクトタイプ: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCC8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho KB (1 perilla moleteada incluida) WKB (2 perillas moleteadas incluidas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo anchoNo provistoNo provisto

Cargando…

  1. 1

Example

セットカラー 止めねじ固定 スタンダードコンパクトタイプ:Related Image

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Tornillo opresor Características Estándar Máquinado de los barrenos Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSCC8-8 de la serie Collares para eje - Con opresores..

Products like this...

Número de Parte
PSCC10-8
PSCC10-8-KB
PSCC10-8-WKB
PSCC8-8-KB
PSCC8-8-WKB
PSCCJ10-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho KB (1 perilla moleteada incluida) WKB (2 perillas moleteadas incluidas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo anchoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo anchoProvistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo anchoNo provistoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo anchoProvistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo anchoNo provistoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto--