(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes lineales de precisión - Huecos, un extremo con rosca macho.

Ejes lineales de precisión - Huecos, un extremo con rosca macho.

Los ejes lineales huecos de precisión con rosca de un extremo están disponibles en acero para rodamientos 52100 equivalente con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 40 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
シャフト 片端おねじパイプスパナ溝付きタイプ:Related Image
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> P.111
[! ] Características de baja temperatura. Revestimiento de cromo negro
 >> P.128
[! ] La circularidad y la tolerancia de diámetro exterior pueden no cumplir con las especificaciones de precisión en áreas aproximadamente a 15 mm de los extremos mecanizados de las caras planas de la llave.
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios en la dureza >> P.111 
[! ] Baja temperatura. El cromado negro no se aplica al interior de ejes huecos, grifos, orificios perforados y orificios laterales y puede oxidarse.
[! ] El recocido necesario para el mecanizado de las partes planas de la llave y el roscado del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm) puede reducir la dureza. >> P.112
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
Un extremo roscadoUn extremo roscado con planos de llave
SPJNSPNR52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> P.112
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
-
PSPJNPSPNR52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro - Dureza del revestimiento: HV750 a, Espesor del revestimiento: 5 µ o más
RSPJNRSPNR52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro

Especificaciones

• Ejes huecos roscados de un extremo
Número de parte-L-F-B-P-SC
SPJN 20
SPNR 30
-
-
1051
1270
-
-
F30
F60
-
-
B30
B28
-
-
P20
P24

-

SC5
■ Ejes huecos roscados de un extremo
Número de parteIncremento de 1 mmPTolerancia Dd(Y)
Máx.
RC
TipoDLFB
Ejes huecos roscados de un extremo
SPJN
PSPJN
625~5982≤F≤Px5B≤F-2
(Cuando P = 6)

B≤F-3
(Cuando P = 8, 10)

B≤F-5
(Cuando P ≥ 12)

B=0
(Sin roscas)

[ ! ] B ≥ Tono x 3
6  -0.004
-0.012
26000.3 o menos0.5 o menos
825~7988  -0.005
-0.014
38000.3 o menos0.5 o menos
1025~798810 -0.005
-0.014
48000.3 o menos0.5 o menos
1225~9981012 -0.006
-0.017
610000.3 o menos0.5 o menos
1325~99812  -0.006
-0.017
710000.3 o menos0.5 o menos
1625~119816  -0.006
-0.017
1012000.3 o menos0.5 o menos
2025~119820  -0.007
-0.020
1412000.3 o menos1.0 o menos
2525~1198 24 -0.007
-0.020
1612000.3 o menos1.0 o menos
3025~1498 2430-0.007
-0.020
1715000.3 o menos1.0 o menos
3525~1498 30 -0.009
-0.025
1915000.5 o menos1.0 o menos
4025~1498 30 -0.009
-0.025
2015000.5 o menos1.0 o menos
Número de parteIncremento de 1 mmPTolerancia Dd(Y)
Máx.
RC
TipoDLFB
Ejes huecos roscados de un extremo
Revestimiento de cromo negro de baja temperatura
RSPJN
625~5002≤F≤Px5B≤F-2
(Cuando P = 6)

B≤F-3
(Cuando P = 8, 10)

B≤F-5
(Cuando P ≥ 12)

B=0
(Sin roscas)

[ ! ] B ≥ Tono x 3
6  -0.004
-0.012
26000.3 o menos0.5 o menos
825~5008  -0.005
-0.014
38000.3 o menos0.5 o menos
1025~500810 -0.005
-0.014
48000.3 o menos0.5 o menos
1225~5001012 -0.006
-0.017
610000.3 o menos0.5 o menos
1325~50012  -0.006
-0.017
710000.3 o menos0.5 o menos
1625~50016  -0.006
-0.017
1012000.3 o menos0.5 o menos
2025~50020  -0.007
-0.020
1412000.3 o menos1.0 o menos
2525~500 24 -0.007
-0.020
1612000.3 o menos1.0 o menos
3025~500 2430-0.007
-0.020
1715000.3 o menos1.0 o menos
Número de parteIncremento de 1 mmPDimensiones de llaves planasTolerancia Dd(Y)
Máx.
RC
TipoDLFBSCW1
Un extremo roscado hueco
Ejes con planos de llave
SPNR
PSPNR
625~5982≤F≤Px5B≤F-2
(Cuando P = 6)

B≤F-3
(Cuando P = 8, 10)

B≤F-5
(Cuando P ≥ 12)

B=0
(Sin roscas)

[ ! ] B ≥ Tono x 3
6  SC = incremento de 1 mm


[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0


[ ! ]Detalles de llaves planas
P.112
58-0.004
-0.012
26000.3 o menos0.5 o menos
825~7988  78-0.005
-0.014
38000.3 o menos0.5 o menos
1025~798810 88-0.005
-0.014
48000.3 o menos0.5 o menos
1225~9981012 1010-0.006
-0.017
610000.3 o menos0.5 o menos
1325~99812  1110-0.006
-0.017
710000.3 o menos0.5 o menos
1625~119816  1410-0.006
-0.017
1012000.3 o menos0.5 o menos
2025~119820  1710-0.007
-0.020
1412000.3 o menos1.0 o menos
2525~1198 24 2210-0.007
-0.020
1612000.3 o menos1.0 o menos
3025~1498 24302715-0.007
-0.020
1715000.3 o menos1.0 o menos
3525~1498 30 3015-0.009
-0.025
1915000.5 o menos1.0 o menos
4025~1498 30 3620-0.009
-0.025
2015000.5 o menos1.0 o menos
Número de parteIncremento de 1 mmPDimensiones de llaves planasTolerancia Dd(Y)
Máx.
RC
TipoDLFBSCW1
Un extremo roscado hueco
Ejes con planos de llave
Revestimiento de cromo negro de baja temperatura
RSPNR
625~5002≤F≤Px5B≤F-2
(Cuando P = 6)

B≤F-3
(Cuando P = 8, 10)

B≤F-5
(Cuando P ≥ 12)

B=0
(Sin roscas)

[ ! ] B ≥ Tono x 3
6  SC = incremento de 1 mm


[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0


[ ! ]Detalles de llaves planas
P.112
58-0.004
-0.012
26000.3 o menos0.5 o menos
825~5008  78-0.005
-0.014
38000.3 o menos0.5 o menos
1025~500810 88-0.005
-0.014
48000.3 o menos0.5 o menos
1225~5001012 1010-0.006
-0.017
610000.3 o menos0.5 o menos
1325~50012  1110-0.006
-0.017
710000.3 o menos0.5 o menos
1625~50016  1410-0.006
-0.017
1012000.3 o menos0.5 o menos
2025~50020  1710-0.007
-0.020
1412000.3 o menos1.0 o menos
2525~500 24 2210-0.007
-0.020
1612000.3 o menos1.0 o menos
3025~500 24302715-0.007
-0.020
1715000.3 o menos1.0 o menos
[ ! ]Cuando D = P, especifique F = B como B dimensiones. Sin embargo, las dimensiones L y F tienen prioridad de fabricación y la dimensión B del producto será F - (Pitchx2).
[ ! ]El mecanizado de roscas no se aplicará cuando se especifique B = 0.

Alterations

シャフト 片端おねじパイプスパナ溝付きタイプ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSPJN6-[25-598/1]-F[0-30/1]-B[0-30/1]-P6
PSPJN8-[25-798/1]-F[0-40/1]-B[0-37/1]-P8
PSPJN10-[25-798/1]-F[0-50/1]-B[0-47/1]-P[8,​10]
PSPJN12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-55/1]-P[10,​12]
PSPJN13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-55/1]-P12
PSPJN16-[25-1198/1]-F[0-90/1]-B[0-85/1]-P16
PSPJN20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[0-95/1]-P20
PSPJN25-[25-1198/1]-F[0-120/1]-B[0-115/1]-P24
PSPJN30-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-135/1]-P[24,​30]
PSPJN35-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P30
PSPJN40-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P30
PSPNR6-[25-598/1]-F[0-30/1]-B[0-30/1]-P6-SC[0-590/1]
PSPNR8-[25-798/1]-F[0-40/1]-B[0-40/1]-P8-SC[0-790/1]
PSPNR10-[25-798/1]-F[0-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]-SC[0-790/1]
PSPNR12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]-SC[0-988/1]
PSPNR13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P12-SC[0-988/1]
PSPNR16-[25-1198/1]-F[0-90/1]-B[0-90/1]-P16-SC[0-1188/1]
PSPNR20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[0-100/1]-P20-SC[0-1188/1]
PSPNR25-[25-1198/1]-F[0-120/1]-B[0-120/1]-P24-SC[0-1188/1]
PSPNR30-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]-SC[0-1483/1]
PSPNR35-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P30-SC[0-1483/1]
PSPNR40-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P30-SC[0-1478/1]
RSPJN6-[25-500/1]-F[0-30/1]-B[0-30/1]-P6
RSPJN8-[25-500/1]-F[0-40/1]-B[0-40/1]-P8
RSPJN10-[25-500/1]-F[0-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]
RSPJN12-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]
RSPJN13-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P12
RSPJN16-[25-500/1]-F[0-90/1]-B[0-90/1]-P16
RSPJN20-[25-500/1]-F[0-100/1]-B[0-100/1]-P20
RSPJN25-[25-500/1]-F[0-120/1]-B[0-120/1]-P24
RSPJN30-[25-500/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]
RSPNR6-[25-500/1]-F[0-30/1]-B[0-30/1]-P6-SC[0-500/1]
RSPNR8-[25-500/1]-F[0-40/1]-B[0-40/1]-P8-SC[0-500/1]
RSPNR10-[25-500/1]-F[0-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]-SC[0-500/1]
RSPNR12-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]-SC[0-500/1]
RSPNR13-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P12-SC[0-500/1]
RSPNR16-[25-500/1]-F[0-90/1]-B[0-90/1]-P16-SC[0-500/1]
RSPNR20-[25-500/1]-F[0-100/1]-B[0-100/1]-P20-SC[0-500/1]
RSPNR25-[25-500/1]-F[0-120/1]-B[0-120/1]-P24-SC[0-500/1]
RSPNR30-[25-500/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]-SC[0-500/1]
SPJN6-[25-598/1]-F[0-30/1]-B[0-30/1]-P6
SPJN8-[25-798/1]-F[0-40/1]-B[0-40/1]-P8
SPJN10-[25-798/1]-F[0-50/1]-B[0-47/1]-P[8,​10]
SPJN12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-55/1]-P[10,​12]
SPJN13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-55/1]-P12
SPJN16-[25-1198/1]-F[0-90/1]-B[0-85/1]-P16
SPJN20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[0-95/1]-P20
SPJN25-[25-1198/1]-F[0-120/1]-B[0-115/1]-P24
SPJN30-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-135/1]-P[24,​30]
SPJN35-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P30
SPJN40-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P30
SPNR6-[25-598/1]-F[0-30/1]-B[0-30/1]-P6-SC[0-590/1]
SPNR8-[25-798/1]-F[0-40/1]-B[0-40/1]-P8-SC[0-790/1]
SPNR10-[25-798/1]-F[0-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]-SC[0-790/1]
SPNR12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]-SC[0-988/1]
SPNR13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[0-60/1]-P12-SC[0-988/1]
SPNR16-[25-1198/1]-F[0-90/1]-B[0-90/1]-P16-SC[0-1188/1]
SPNR20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[0-100/1]-P20-SC[0-1188/1]
SPNR25-[25-1198/1]-F[0-120/1]-B[0-120/1]-P24-SC[0-1188/1]
SPNR30-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]-SC[0-1483/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Longitud L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
SC
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cromo duro25 ~ 5980 ~ 300 ~ 30-6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cromo duro25 ~ 7980 ~ 370 ~ 40-8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cromo duro25 ~ 7980 ~ 470 ~ 50-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromo duro25 ~ 9980 ~ 550 ~ 60-10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Cromo duro25 ~ 9980 ~ 550 ~ 60-12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Cromo duro25 ~ 11980 ~ 850 ~ 90-16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromo duro25 ~ 11980 ~ 950 ~ 100-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Cromo duro25 ~ 11980 ~ 1150 ~ 120-24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Cromo duro25 ~ 14980 ~ 1350 ~ 150-24 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Cromo duro25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 150-30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Cromo duro25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 150-30
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cromo duro25 ~ 5980 ~ 300 ~ 300 ~ 5906
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cromo duro25 ~ 7980 ~ 400 ~ 400 ~ 7908
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cromo duro25 ~ 7980 ~ 500 ~ 500 ~ 7908 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromo duro25 ~ 9980 ~ 600 ~ 600 ~ 98810 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Cromo duro25 ~ 9980 ~ 600 ~ 600 ~ 98812
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Cromo duro25 ~ 11980 ~ 900 ~ 900 ~ 118816
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromo duro25 ~ 11980 ~ 1000 ~ 1000 ~ 118820
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Cromo duro25 ~ 11980 ~ 1200 ~ 1200 ~ 118824
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Cromo duro25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 1500 ~ 148324 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Cromo duro25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 1500 ~ 148330
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Cromo duro25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 1500 ~ 147830
1 Pieza(s)

15 Días o más

106Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 300 ~ 30-6
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 400 ~ 40-8
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 500 ~ 50-8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 600 ~ 60-10 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 600 ~ 60-12
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 900 ~ 90-16
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1000 ~ 100-20
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1200 ~ 120-24
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1500 ~ 150-24 ~ 30
1 Pieza(s)

15 Días o más

106Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 300 ~ 300 ~ 5006
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 400 ~ 400 ~ 5008
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 500 ~ 500 ~ 5008 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 600 ~ 600 ~ 50010 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 600 ~ 600 ~ 50012
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 900 ~ 900 ~ 50016
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 50020
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1200 ~ 1200 ~ 50024
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1500 ~ 1500 ~ 50024 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Ninguno25 ~ 5980 ~ 300 ~ 30-6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Ninguno25 ~ 7980 ~ 400 ~ 40-8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno25 ~ 7980 ~ 470 ~ 50-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno25 ~ 9980 ~ 550 ~ 60-10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Ninguno25 ~ 9980 ~ 550 ~ 60-12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Ninguno25 ~ 11980 ~ 850 ~ 90-16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno25 ~ 11980 ~ 950 ~ 100-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Ninguno25 ~ 11980 ~ 1150 ~ 120-24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Ninguno25 ~ 14980 ~ 1350 ~ 150-24 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Ninguno25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 150-30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Ninguno25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 150-30
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Ninguno25 ~ 5980 ~ 300 ~ 300 ~ 5906
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Ninguno25 ~ 7980 ~ 400 ~ 400 ~ 7908
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno25 ~ 7980 ~ 500 ~ 500 ~ 7908 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno25 ~ 9980 ~ 600 ~ 600 ~ 98810 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Ninguno25 ~ 9980 ~ 600 ~ 600 ~ 98812
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Ninguno25 ~ 11980 ~ 900 ~ 900 ~ 118816
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno25 ~ 11980 ~ 1000 ~ 1000 ~ 118820
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Ninguno25 ~ 11980 ~ 1200 ~ 1200 ~ 118824
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Ninguno25 ~ 14980 ~ 1500 ~ 1500 ~ 148324 ~ 30

Cargando…

Example

シャフト 片端おねじパイプスパナ溝付きタイプ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Hueco Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Sin maquinado
Material 52100 Equivalente de acero para cojinetes El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna será de cromo duro?
回答: No, la superficie interna no será chapada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf