(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes lineales de precisión - Huecos, un extremo con rosca hembra. (Números de pieza)

Ejes lineales de precisión - Huecos, un extremo con rosca hembra.

Los ejes lineales huecos de precisión roscados en un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
シ ャ フ ト 片 端 め ね じ パ イ プ ス パ ナ 溝 付 き タ イ プ: Imagen relacionada
[! ] Características de baja temperatura. cromado negro >> haga clic aquí
[! ] Tolerancia de dimensión L, circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios de dureza >> haga clic aquí
[! ] Características del cromado negro a baja temperatura
[! ] La circularidad y la tolerancia de diámetro exterior pueden no cumplir con la especificación de precisión en áreas aproximadamente a 10 mm de los extremos mecanizados de las caras planas de la llave.
[! ] El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm). >> haga clic aquí
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> haga clic aquí
[! ] Las áreas mecanizadas pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro exterior debido a la deformación inducida por el recocido.
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
SPJTSPTRAcero para rodamiento 52100 equivalenteProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> P. 112
52100 Equivalente de acero para cojinetes 58HRC o más
SUS440C (13Cr) equivalente de acero inoxidable 56HRC o más
-
SSPJTSSPTREquivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr)
PSPJTPSPTRAcero para rodamiento 52100 equivalenteEnchapado en cromo duro - dureza del enchapado: HV750 ~, espesor del enchapado: 5µ o más
RSPJTRSPTRAcero para rodamiento 52100 equivalenteRevestimiento de cromo negro de baja temperatura

Especificaciones

Número de parte-L-M-SC
SPJT20
SPTR30
-
-
525
730
-
-
MT3
M20

-

SC8
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)Tolerancia DdC
TipoD
Ejes huecos roscados de un extremoSPJT
SSPJT (*solo tamaños marcados)
PSPJT
RSPJT (D≤30,L≤500)
620~6003   -0.004
-0.012
20.5 o menos
*820~800 (300)4*5  -0.005
-0.014
3 (3)0.5 o menos
*1020~800 (400)5*6  -0.005
-0.014
4 (4)0.5 o menos
*1220~1000 (500) *8*T1(RC1/8)-0.006
-0.017
6 (5)0.5 o menos
*1325~1000 (500) *10*T1(RC1/8)-0.006
-0.017
7 (5)0.5 o menos
*1630~1200 (600) *12*T2(RC1/4)-0.006
-0.017
10 (6)0.5 o menos
*2030~1200 (800) *16*T3(RC3/8)-0.007
-0.020
14 (8)1.0 o menos
*2535~1200 (1000) *20 -0.007
-0.020
16 (10)1.0 o menos
*3035~1500 (1000) *20 -0.007
-0.020
17 (12)1.0 o menos
3535~1500  24 -0.009
-0.025
191.0 o menos
4050~1500  2430-0.009
-0.025
201.0 o menos
5060~1500  30 -0.009
-0.025
261.0 o menos
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planasTolerancia DdC
TipoDSCW1
Ejes huecos roscados de un extremo con planos de llaveSPTR
SSPTR (*solo tamaños marcados)
PSPTR
RSPTR (D≤30,L≤500)
620~6003    SC = incremento de 1 mm
[ ! ] Cuando D≤25
SC+1≤L SC≥Mx2
[ ! ] Cuando D≥30
SC+1≤L
SC≥0


[ ! ]Detalles de Llave Llave P.112
58-0.004
-0.012
20.5 o menos
*820~800 (300)4*5  78-0.005
-0.014
3 (3)0.5 o menos
*1020~800 (400)5*6  88-0.005
-0.014
4 (4)0.5 o menos
*1220~1000 (500) *8*T1(RC1/8)1010-0.006
-0.017
6 (5)0.5 o menos
*1325~1000 (500) *10*T1(RC1/8)1110-0.006
-0.017
7 (5)0.5 o menos
*1630~1200 (600) *12*T2(RC1/4)1410-0.006
-0.017
10 (6)0.5 o menos
*2030~1200 (800) *16*T3(RC3/8)1710-0.007
-0.020
14 (8)1.0 o menos
*2535~1200 (1000) *20 2210-0.007
-0.020
16 (10)1.0 o menos
*3035~1500 (1000) *20 2715-0.007
-0.020
17 (12)1.0 o menos
3535~1500  24 3015-0.009
-0.025
191.0 o menos
4050~1500  24303620-0.009
-0.025
201.0 o menos
5060~1500  30 4120-0.009
-0.025
261.0 o menos
[ ! ]Cuando se selecciona T1, T2 o T3 como M, se aplica el mecanizado de rosca cónica. (Código de pedido: MT1) [! ] Cuando Mx2.5 + 4≥L, pueden pasar agujeros piloto.
[ ! ]Solo * las dimensiones marcadas D y M son aplicables a los ejes de acero inoxidable. Las dimensiones L y D en () son aplicables.

Alterations

シャフト 片端めねじパイプスパナ溝付きタイプ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSPJT8-[20-300/1]-M5
SSPJT10-[20-400/1]-M6
SSPJT12-[20-500/1]-M8
SSPJT12-[20-500/1]-MT1
SSPJT13-[25-500/1]-M10
SSPJT13-[25-500/1]-MT1
SSPJT16-[30-600/1]-M12
SSPJT16-[30-600/1]-MT2
SSPJT20-[30-800/1]-M16
SSPJT20-[30-800/1]-MT3
SSPJT25-[35-1000/1]-M20
SSPJT30-[35-1000/1]-M20
SSPTR8-[20-300/1]-M[4,​5]-SC[8-292/1]
SSPTR10-[20-400/1]-M[5,​6]-SC[10-392/1]
SSPTR12-[20-500/1]-M8-SC[16-490/1]
SSPTR12-[20-500/1]-MT1-SC[16-490/1]
SSPTR13-[25-500/1]-M10-SC[20-490/1]
SSPTR13-[25-500/1]-MT1-SC[20-490/1]
SSPTR16-[30-600/1]-M12-SC[24-590/1]
SSPTR16-[30-600/1]-MT2-SC[24-590/1]
SSPTR20-[30-800/1]-M16-SC[32-790/1]
SSPTR20-[30-800/1]-MT3-SC[32-790/1]
SSPTR25-[35-1000/1]-M20-SC[40-990/1]
SSPTR30-[35-1000/1]-M20-SC[0-985/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
SC
(mm)
Mecanizado de roscas cónicas [MT] 1 (RC1/8) 2 (RC1/4) 3 (RC3/8)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 3005--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 4006--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 5008--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 500--1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno25 ~ 50010--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno25 ~ 500--1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 60012--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 600--2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 80016--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 800--3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno35 ~ 100020--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno35 ~ 100020--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 3004 ~ 58 ~ 292-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 4005 ~ 610 ~ 392-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 500816 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 500-16 ~ 4901
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno25 ~ 5001020 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno25 ~ 500-20 ~ 4901
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 6001224 ~ 590-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 600-24 ~ 5902
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 8001632 ~ 790-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 800-32 ~ 7903
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno35 ~ 10002040 ~ 990-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno35 ~ 1000200 ~ 985-

Cargando…

Example

シャフト 片端めねじパイプスパナ溝付きタイプ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Hueco Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Sin maquinado
El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna también sera cromada?
回答: No, la superficie interna no será cromada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf