(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes lineales de precisión - Huecos, rectos (Sin maquinados).

Ejes lineales de precisión - Huecos, rectos (Sin maquinados).

Los ejes lineales huecos de precisión rectos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
シャフト パイプタイプ:Related Image
[! ] Características de baja temperatura. Revestimiento de cromo negro >> P.128
[! ] Baja temperatura. El cromado negro no se aplica al interior de ejes huecos, grifos, orificios perforados y orificios laterales y puede oxidarse.
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios en la dureza >> P.111
[! ] El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm).
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
SPJ52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> P.112
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSPJSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSPJ52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
RSPJ52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro

Especificaciones

Número de parte-L
SPJ20-350
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Tolerancia DdC
TipoD
Ejes huecosSPJ
SSPJ (*solo tamaños marcados)
PSPJ
RSPJ (D≤30,L≤500)
620~600-0.004
-0.012
20.5 o menos
*820~800 (300)-0.005
-0.014
3 (3)0.5 o menos
*1020~800 (400)-0.005
-0.014
4 (4)0.5 o menos
*1220~1000 (500)-0.006
-0.017
6 (5)0.5 o menos
*1325~1000 (500)-0.006
-0.017
7 (5)0.5 o menos
*1630~1200 (600)-0.006
-0.017
10 (6)0.5 o menos
*2030~1200 (800)-0.007
-0.020
14 (8)1.0 o menos
*2535~1200 (1000)-0.007
-0.020
16 (10)1.0 o menos
*3035~1500 (1000)-0.007
-0.020
17 (12)1.0 o menos
3535~1500-0.009
-0.025
191.0 o menos
4050~1500-0.009
-0.025
201.0 o menos
5060~1500-0.009
-0.025
261.0 o menos
[ ! ]Solo * las dimensiones marcadas D son aplicables a los ejes de acero inoxidable. Las dimensiones L y D en () son aplicables.

Alterations

シャフト パイプタイプ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSPJ6-[20-600/1]
PSPJ8-[20-800/1]
PSPJ10-[20-800/1]
PSPJ12-[20-1000/1]
PSPJ13-[25-1000/1]
PSPJ16-[30-1200/1]
PSPJ20-[30-1200/1]
PSPJ25-[35-1200/1]
PSPJ30-[35-1500/1]
PSPJ35-[35-1500/1]
PSPJ40-[50-1500/1]
PSPJ50-[60-1500/1]
RSPJ6-[20-500/1]
RSPJ8-[20-500/1]
RSPJ10-[20-500/1]
RSPJ12-[20-500/1]
RSPJ13-[25-500/1]
RSPJ16-[30-500/1]
RSPJ20-[30-500/1]
RSPJ25-[35-500/1]
RSPJ30-[35-500/1]
SPJ6-[20-600/1]
SPJ8-[20-800/1]
SPJ10-[20-800/1]
SPJ12-[20-1000/1]
SPJ13-[25-1000/1]
SPJ16-[30-1200/1]
SPJ20-[30-1200/1]
SPJ25-[35-1200/1]
SPJ30-[35-1500/1]
SPJ35-[35-1500/1]
SPJ40-[50-1500/1]
SPJ50-[60-1500/1]
SSPJ8-[20-300/1]
SSPJ10-[20-400/1]
SSPJ12-[20-500/1]
SSPJ13-[25-500/1]
SSPJ16-[30-600/1]
SSPJ20-[30-800/1]
SSPJ25-[35-1000/1]
SSPJ30-[35-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500
1 Pieza(s)

46 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro50 ~ 1500
1 Pieza(s)

46 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro60 ~ 1500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro35 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro35 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno20 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno35 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno35 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno50 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno60 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno20 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno25 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno30 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno35 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno35 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Más información

シャフト パイプタイプ:Related Image
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> P.111

Example

シャフト パイプタイプ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Hueco Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna también sera cromada?
回答: No, la superficie interna no será cromada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf