(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuadores de un solo eje - Serie LST10 movimiento por medio de correa.

Actuadores de un solo eje - Serie LST10 movimiento por medio de correa.
  • Producto Nuevo

Al utilizar este tipo de mecanismo por medio de correa puedes conseguir una carrera larga y alta velocidad de transferencia, y un posicionamiento a bajo costo, carrera desde 500mm hasta 1000mm.

[Precisión media] Actuadores de un solo eje LST10 (accionados por correa): imagen relacionada
[Precisión media] Actuadores de un solo eje LST10 (accionados por correa): imagen relacionada
* Cuando se compra una unidad del tipo de conducción por correa por primera vez, este producto también debe comprarse.
LST10
[ A ] Accesorios [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Cantidad Nota
Soporte del motor Aleación de aluminio Anodizado de oro 1 -
Espaciador Aleación de aluminio Anodizado negro 2 -
Tornillo de cabeza hexagonal
M4×20
Acero (Óxido negro) 4 Soporte del motor
Para fijar la placa adaptadora
Placa adaptadora Aleación de aluminio Anodizado negro 1 -
Tornillo de cabeza hexagonal
M3×8
Acero (Óxido negro) 4 Placa adaptadora
Para fijar la placa adaptadora
[ ! ]The Motor Bracket and Adapter Plate are not installed yet when being shipped from the factory.
[ ! ]The motor bracket can be mounted on either the right side or the left side.
JIGLST10
Material
[M] Aleación de aluminio
[S] Anodizado claro

 

Especificaciones

Número de parte-Carrera-Placas adaptadoras de motor
LST10-500-A25
Número de parte
JIGLST10
Número de parteCarrera (mm)Placas adaptadoras de motorLAMasa (kg)Número de
Agujeros (N)
Recorrido por polea
Rotación (mm)
Montaje Base
LST10500(Servo motor)
A25 A38
A40 E40
(Motor paso a paso) T28, T42, T56.4
(Sin placa adaptable)
N
7005003.31259.97Desde la parte superior del riel base
(Agujero avellanado)
6008006003.714
7009007004.116
80010008004.518
90011009004.920
1000120010005.322
- Estándares de precisión
Estándares de exactitudValor estandar
Repetibilidad de posicionamiento (mm)±0.05
Paralelismo en ejecución (mm)±0.05
[ ! ]Los valores estándar se miden después de montar el riel.
(no es el valor medido antes de atornillar los rieles).
- Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parteBrida
Tamaño
FabricanteNúmero de productoPotenciaAcoplamiento recomendado
T2828Oriental MotorCSK222 fasesSCXW21
SCPW21
CPDW19
CSK525 fases
ASC3un paso
T4242PK242 fases
CSK24
RK545 fases
RKS54/PK54
AS46,ASC46,AR46un paso
T56.456.4Normas NEMANEMA23-CPDW19
[ ! ]El estándar NEMA está estandarizado por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de EE. UU.
[ ! ]No es compatible con motores reductores fabricados por Oriental Motor.
- Tabla de aplicación del servomotor
Número de parteBrida
Tamaño
FabricanteNúmero de productoPotenciaAcoplamiento recomendado
A2525Corporación Eléctrica YasukawaSGMMJ-A110WSCXW21
SCPW21
CPDW19
SGMMJ-A220W
SGMMJ-A330W
Mitsubishi Electric CorporationHG-AK013610W
HG-AK023620W
HG-AK033630W
A3838PanasonicMSMD5A50W
MSME5A
MSMD01100W
MSME01
A4040Corporación Eléctrica YasukawaSGMJV-A550W
SGMAH-A5
SGMAS-A5
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR053
HG-KR053
HF-KP053
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA04003D30W
Q1AA04005D50W
Omron CorporationR88M-K05030
Keyence CorporationMV-M05
SV-M005
E4040SIEMENS1FK7011-550WCPDW19
1FK7015-5100W
[ ! ]Los números de producto y las especificaciones de los motores están sujetos a cambios.
Por favor, consulte la información del fabricante.
[ ! ]Los motores y acoplamientos aplicables no se limitan a los productos mencionados anteriormente.
Confirme cada dimensión de montaje.

 

Modificaciones

[Precisión media] Actuadores de un solo eje LST10 (accionados por correa): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-A[25,​38,​40]
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-E40
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-N
LST10-[500,​600,​700,​800,​900,​1000]-T[28,​42,​56.4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la mesa
(mm)
Placa adaptadora del motor (para servomotor) [A] Placa adaptadora del motor (para servomotor) [E] Placa adaptadora del motor (para motor paso a paso) [T] Golpe [L]
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

5025 ~ 40--500 ~ 1000
1 Pieza(s)

Presupuesto

50-40-500 ~ 1000
1 Pieza(s)

Presupuesto

N---500 ~ 1000
1 Pieza(s)

Presupuesto

50--28 ~ 56.4500 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Precisión media] Actuadores de un solo eje LST10 (accionados por correa): imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Costo eficiente Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Precisión Grado estándar
Mesa Largo 1 pieza Orientación de montaje del motor Plegar Cubierta Incluido
Grasa Estándar Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Con o sin unidad de lubricante No provisto
Con o sin retenedor No provisto Ancho de la mesa(mm) 62 Tensión de alimentación No provisto
Método de manejo Cinturones Material deslizante Aluminio Slider Surface Finish Anodizado negro
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 4900 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 9700 Momento estático admisible MP(N•m) 48.4
Momento estático admisible MY(N•m) 48.4 Momento estático admisible MR(N•m) 75.7 Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±50
Paralelismo en ejecución(µm) ±50 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50 Velocidad máxima(mm/s) 400

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico