(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tabla de posicionamiento motorizada. (RMDG)

Tabla de posicionamiento motorizada. (RMDG)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Adecuado para girar 360° a alta velocidad.

  • Componentes inCAD
Etapas rotativas [motorizadas]: accionamiento directo: imagen relacionada
[ ! ]Vea los datos CAD para dimensiones detalladas.
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte-Cable-Placa de circuito
RMDG40-N-
 
N
Número de parteCablePlaca de circuitoEstándares MecánicosEstándares de exactitud
TipoNo.Superficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(°)
Peso (kg)Rigidez de momento ("/ N • cm)
RMDG40N(Cable no incluido (se vende por separado))
Para cables que se venden por separado, vea la opción MSCB _ en P.1-1735-95
N(No provisto)
V(Placa de circuito amplificador de sensor compatible con 24 V)
Ø39360°0.32.50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RMDG40-N
RMDG40-N-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de placas de PC incluidas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Placa de circuito para amplificador de sensor compatible con 24 V

Cargando…

  1. 1

Más información

Etapas rotativas [motorizadas]: accionamiento directo: imagen relacionada
Etapas rotativas [motorizadas]: accionamiento directo: imagen relacionada
Etapas rotativas [motorizadas]: accionamiento directo: imagen relacionada
Etapas rotativas [motorizadas]: accionamiento directo: imagen relacionada
■ Placa de circuito de amplificador de sensor compatible con 24 V
Al conducir una etapa motorizada basada en el sensor EE-SX1103 utilizando la placa de control de movimiento y el controlador lógico programable en lugar del controlador fabricado por MISUMI, se requiere la placa de circuito amplificador de sensor compatible con 24 V. En general, el Photo Coupler se utiliza en el circuito de entrada del sensor de estos dispositivos de control y, por lo tanto, se necesitan aproximadamente 10 mA de corriente de funcionamiento. Además, la corriente del sensor debería ser compatible con 24 V CC. Sin embargo, dado que la etapa motorizada de MISUMI con el sensor EE-SX1103 incorporado funciona a 5 V CC y solo puede emitir una corriente de nivel de 1 mA, no puede conectarse directamente a los dispositivos de control anteriores. En esta situación, incorpore la placa de circuito del amplificador de sensor compatible con 24 V, de modo que estén disponibles 24 V CC de voltaje de alimentación y hasta 500 mA de corriente de salida.
■Common Specifications
No. 40
Método de alimentación Motor de accionamiento directo
Guía Rodamiento rígido de bolas
Resolución (pulso) 0,72 ° (completo)
0.36 ° (medio)
Max. Velocidad 72 ° / seg [100 Hz]
Capacidad de carga 9.8N
Movimiento perdido 0.05 ° o menos
Paralelismo 100 µm o menos
Desbaste de superficie 50 µm o menos
■Electrical Specifications
Motor Tipo Motor paso a paso de 5 fases 0,75 A / fase
Número de parte Tipo especial
Ángulo de paso 0.72°
Conector Número de parte HR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
Conector de receptáculo compatible HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
Sensor Sensor de límite No provisto
Sensor de inicio
(ORG1)
Provisto
Sensor de origen de la hendidura
(ORG2)
No provisto
Número de parte Sensor fotómico EE-SX1103 (OMRON Corp.)
Tensión de alimentación DC5V
Consumo actual 25 mA o menos
Salida de control Salida de colector abierto NPN
5 V CC o menos, 1.2 mA o menos
Voltaje residual 0.4 V o menos (cuando la corriente de carga es 0.3 mA)
Lógica de salida Detección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
■Timing Chart
  Rango de detección de inicio [°]
RMDG40 0~11°
[ ! ]The CW/CCW direction on the timing chart indicates the rotational direction of motor. When the motor is rotated CW (clockwise), the top plate is also rotated CW.
[ ! ]For details about Homing, see P.1-1735-97
■ Método de referencia
Para las etapas motorizadas MISUMI, la disponibilidad del sensor y el método de conexión difieren según el tipo de corriente. Por lo tanto, si se utiliza cualquier método de referencia diferente al recomendado por MISUMI, la etapa puede no funcionar correctamente. Si se utiliza el controlador MISUMI, realice la misma configuración de referencia que recomienda MISUMI.
■ Secuencia / método de referencia recomendado para RMDG40 P.1-1735-97
Tipo 3: después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en el borde de la dirección CCW se inicia en función de la señal ORG.
Tipo 4: Después de que la detección se ejecuta en dirección CW, el proceso de detección en el borde de la dirección CW se inicia en función de la señal ORG.
Tipo 9: Después de que se ejecuta el Tipo 3, el proceso de detección en el borde de la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo 10: Después de que se ejecuta el Tipo 4, el proceso de detección en el borde de la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
 

Información básica

Tipo Platinas Motorizadas Rotativas Motor, características del motor Motor paso a paso de 5 fases Diámetro exterior de la mesa(Ø) 39
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Carga permisible(N) 9.8 Velocidad máxima(mm / seg) 72° Paralelismo de mesa(µm) 100
Sensores Sensor de inicio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico