(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, recorrido de 30-75 mm, ZCVL/ZCVLC

Platinas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, recorrido de 30-75 mm, ZCVL/ZCVLC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Para movienmto en el eje Z de alta rigidez y diseño compacto, apto para un desplazamiento de 30 a 75mm

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

[Motorizado] Eje Z - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
[ ! ]Vea los datos CAD para dimensiones detalladas.

[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: SCB4-10 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Dirigir-Sensor de inicio-Motor-Cable
ZCVL630
ZCVLC630
-
-
1
1
-
-
N
1
-
-
C
PA
-
-
N
P
 
Número de parteDirigirSensor
(Posición del sensor de origen)
Especificaciones mecánicasEspecificación de precisión
Tamaño de la mesaDistancia de viajePeso*Capacidad de cargaPerpendicularidad
ZCVL630
(sin cubierta)
ZCVLC630
(con cubierta)
1
(Plomo 1 mm)
N
(Sin sensor)

1
(CCW a la derecha)

2
(CCW a la izquierda)

3
(Centro derecha)

4
(Centro izquierda)

5
(CW a la derecha)

6
(CW a la izquierda)


[! ] Los sensores de límite están integrados.
60 × 60 mm30 mm2,00 kg
(2,06 kg * 2 )
7 kgf
[68.6 N]
15 µm
ZCVL650
(sin cubierta)

ZCVLC650
(con cubierta)
50 mm2,12 kg
(2,16 kg * 2 )
25 μm
ZCVL675
(sin cubierta)

ZCVLC675
(con cubierta)
75 mm2.26
(2,32 kg * 2 )
37,5 μm
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
* 2. Cuando se selecciona la opción "Con cubierta".
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CablePlomo: 1 mmPeso del motorModelo de motorModelo de controlador / amplificadorControlador dedicado
ResoluciónMax. VelocidadModelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*3
(estándar)
N*65 μm*620 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*4
(Con codificador)
P*41 μm
(A 1000 P/R)
40 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*3
(estándar)
N*52 μm*620 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
F*3
(Alto par)
2 μm*630 mm / seg0,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
MSDR24-
MS
 
G*3
(Alta resolución)
1 μm*615 mm / seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*4
(Con freno electromagnético)
M*42 μm*625 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA*4U*4
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg0,35 kgHF-KP053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J3-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
* 3. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 4. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 5. Cuando la opción de cable N, el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 6. Este valor está en Full Step.
* 7. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZCVL630-1-1-C-N
ZCVL630-1-1-F-N
ZCVL630-1-1-G-N
ZCVL630-1-1-MA-M
ZCVL630-1-1-PA-P
ZCVL630-1-2-C-N
ZCVL630-1-2-F-N
ZCVL630-1-2-G-N
ZCVL630-1-2-MA-M
ZCVL630-1-2-PA-P
ZCVL630-1-3-C-N
ZCVL630-1-3-F-N
ZCVL630-1-3-G-N
ZCVL630-1-3-MA-M
ZCVL630-1-3-PA-P
ZCVL630-1-4-C-N
ZCVL630-1-4-F-N
ZCVL630-1-4-G-N
ZCVL630-1-4-MA-M
ZCVL630-1-4-PA-P
ZCVL630-1-5-C-N
ZCVL630-1-5-F-N
ZCVL630-1-5-G-N
ZCVL630-1-5-MA-M
ZCVL630-1-5-PA-P
ZCVL630-1-6-C-N
ZCVL630-1-6-F-N
ZCVL630-1-6-G-N
ZCVL630-1-6-MA-M
ZCVL630-1-6-PA-P
ZCVL630-1-N-C-N
ZCVL630-1-N-F-N
ZCVL630-1-N-G-N
ZCVL630-1-N-MA-M
ZCVL630-1-N-PA-P
ZCVL650-1-1-C-N
ZCVL650-1-1-F-N
ZCVL650-1-1-G-N
ZCVL650-1-1-MA-M
ZCVL650-1-1-PA-P
ZCVL650-1-2-C-N
ZCVL650-1-2-F-N
ZCVL650-1-2-G-N
ZCVL650-1-2-MA-M
ZCVL650-1-2-PA-P
ZCVL650-1-3-C-N
ZCVL650-1-3-F-N
ZCVL650-1-3-G-N
ZCVL650-1-3-MA-M
ZCVL650-1-3-PA-P
ZCVL650-1-4-C-N
ZCVL650-1-4-F-N
ZCVL650-1-4-G-N
ZCVL650-1-4-MA-M
ZCVL650-1-4-PA-P
ZCVL650-1-5-C-N
ZCVL650-1-5-F-N
ZCVL650-1-5-G-N
ZCVL650-1-5-MA-M
ZCVL650-1-5-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera (distancia Z)
(mm)
Cubierta Tipo de motor Selección de sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)1 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)1 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)1 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)1 (CCW, derecha)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)1 (CCW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)2 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)2 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)2 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)2 (CCW, izquierda)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)2 (CCW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)3 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)3 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)3 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)3 (centro, derecha)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)3 (centro, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)4 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)4 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)4 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)4 (centro, izquierda)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)4 (centro, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)5 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)5 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)5 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)5 (CW, derecha)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)5 (CW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)6 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)6 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)6 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)6 (CW, izquierda)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)6 (CW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)N (sin sensor)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)N (sin sensor)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)1 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)1 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)1 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)1 (CCW, derecha)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)1 (CCW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)2 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)2 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)2 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)2 (CCW, izquierda)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)2 (CCW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)3 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)3 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)3 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)3 (centro, derecha)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)3 (centro, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)4 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)4 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)4 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)4 (centro, izquierda)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)4 (centro, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturab: motor paso a paso (estándar de 5 fases)5 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturac: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)5 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturad: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)5 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturae: Motor paso a paso (5 fases con freno)5 (CW, derecha)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Sin coberturaf: Motor paso a paso con codificador (paso α)5 (CW, derecha)P (para motores de paso α)

Cargando…

Más información

[Motorizado] Eje Z - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
■ Tabla de aplicación de motor / cable
MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UU
[ ! ]Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _ en P.1-1735-95
■ Máx. Velocidad
Motor(mm / seg)
C20
F30
G15
MA25
PA40
U50
[ ! ]Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento varían según la condición de uso actual.
La velocidad y el tiempo de posicionamiento no son valores garantizados sino valores de referencia proporcionados por MISUMI.
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø8, plomo 1
GuíaLineal Ball Guide
ResoluciónCompleto2 µm
Medio1 µm
Fino0.1 µm para 1/20 particionado
Max. Velocidad20 mm / seg
Repetibilidad de posicionamiento± 0,5 µm
Capacidad de carga *368.6N
Movimiento perdido1 µm
Reacción1 µm
Rectitud3 µm
Paralelismo15 µm
Paralelismo de movimiento10 µm
[ ! ][Motorizado] Eje Z - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada El valor difiere según el tipo de motor. Para más detalles, ver P.1-1735-15
[ ! ]La tabla de especificaciones anterior es para una etapa de eje único colocada de manera plana. * 3. El valor de capacidad de carga anterior es para el eje Z.
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGMAPAU
EstándarAlto parAlta resoluciónCon freno electromagnéticoPrevención de salidaAlta velocidad
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A / faseMotor paso a pasoServomotor de CA
Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.72°0.36°
(Cuando se establece 1000P/R)
Codificador de 18 bits
(262144P/R)
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japan LLC)
43020-1000
(Molex Japan LLC)
Cable de motor JN4FT04SJ1-R
(Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.)
Codificador: 1674320-1
(Tyco Electronics Japan GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioNo proporcionado por el estándar (Photomicrosensor PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) está disponible como opción).
Sensor cercano al hogar-
Tensión de alimentaciónDC5~24V±10%
Consumo actual45 mA o menos (15 mA o menos por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Voltaje residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es 50 mA) Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
■ Método de referencia recomendado (para ilustraciones, haga clic aquí , "Control de sincronización de referencia")
Tipo5Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal CCWLS.
Type6Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal CWLS.
Type11Después de que se ejecuta el Tipo 5, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo12Después de que se ejecuta el Tipo 6, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje Z Resolución(µm) 1μm Material Acero inoxidable 440C
Guía Lineal Ball Guide Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100
Carga permisible(N) 68.6 Dirigir 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico