(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 100-300 mm, XCVL/XCVLC

Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 100-300 mm, XCVL/XCVLC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Gran rigidez, ancho compacto. Soporta 100 a 300 mm de distancia de recorrido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 100 a 300: Imagen relacionada
[ ! ]Los diagramas anteriores son para las etapas que incorporan el motor F. Para conocer las dimensiones detalladas de las etapas que incorporan el motor G, MA, PA, U, consulte los datos CAD relevantes.

[M] Material: equivalente de acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: Tornillo hexagonal SUS M4-14 (en piezas)
• XCVL6100/XCVLC6100: 8 piezas
• XCVL6150/XCVLC6150 (14 piezas)
• XCVL6200/XCVLC6200 (12 piezas)
• XCVL6300/XCVLC6300 (16 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Dirigir-Sensor-Motor-Cable 
XCVL6100-2-N-F-N 
 
Número de parteDirigirSensor
(Posición del sensor de origen)
Especificaciones mecánicasEspecificación de precisión
Tamaño de la mesaDistancia de viajePeso*1Capacidad de cargaPerpendicularidad
XYCVL6100
(sin cubierta)

XYCVLC6100
(con cubierta)
2
(Plomo 2 mm)
N
(Sin sensor)

1
(CCW a la derecha)

2
(CCW a la izquierda)

3
(Centro derecha)

4
(Centro izquierda)

5
(CW a la derecha)

6
(CW a la izquierda)
60 × 60 mm100 mm3.60 kg
(3.72 kg * 2 )
10 kgf
[98 N])
50 µm
XYCVL6150
(sin cubierta)

XYCVLC6150
(con cubierta)
150 mm4,20 kg
(4,32 kg * 2 )
75 µm
XYCVL6200
(sin cubierta)

XYCVLC6200
(con cubierta)
200 mm4,84 kg
(4,96 kg * 2 )
100 µm
XYCVL6300
(sin cubierta)

XYCVLC6300
(con cubierta)
300 mm6,04 kg
(6,24 kg * 2 )
150 µm
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "F".
* 2. Cuando se selecciona la opción "Con cubierta".
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CablePlomo: 1 mmPlomo: 2 mmPeso del motorMotor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado
ResoluciónMax. VelocidadResoluciónMax. VelocidadModelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*5
(estándar)
N*75 μm*830 mm / seg10 μm*835 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*6
(Con codificador)
P*61 μm
(A 1000 P/R)
40 mm / seg2 μm
(A 1000 P/R)
80 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*5
(estándar)
N*72 μm*830 mm / seg4 μm*835 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
F*5
(Alto par)
2 μm*835 mm / seg4 μm*845 mm / seg0,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Microstep:
MSDR24-MS
 
G*5
(Alta resolución)
1 μm*825 mm / seg2 μm*830 mm / seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*6
(Con freno electromagnético)
M*62 μm*825 mm / seg4 μm*840 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA*6U*6
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg
(Codificador de 18 bits)
100 mm / seg0,35 kgHF-KP053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J3-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
* 3. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 4. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 5. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 6. Este valor está en Full Step.
* 7. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XCVL6100-2-1-F-N
XCVL6100-2-1-G-N
XCVL6100-2-1-MA-M
XCVL6100-2-1-PA-P
XCVL6100-2-2-F-N
XCVL6100-2-2-G-N
XCVL6100-2-2-MA-M
XCVL6100-2-2-PA-P
XCVL6100-2-3-F-N
XCVL6100-2-3-G-N
XCVL6100-2-3-MA-M
XCVL6100-2-3-PA-P
XCVL6100-2-4-F-N
XCVL6100-2-4-G-N
XCVL6100-2-4-MA-M
XCVL6100-2-4-PA-P
XCVL6100-2-5-F-N
XCVL6100-2-5-G-N
XCVL6100-2-5-MA-M
XCVL6100-2-5-PA-P
XCVL6100-2-6-F-N
XCVL6100-2-6-G-N
XCVL6100-2-6-MA-M
XCVL6100-2-6-PA-P
XCVL6100-2-N-F-N
XCVL6100-2-N-G-N
XCVL6100-2-N-MA-M
XCVL6100-2-N-PA-P
XCVL6150-2-1-F-N
XCVL6150-2-1-G-N
XCVL6150-2-1-MA-M
XCVL6150-2-1-PA-P
XCVL6150-2-2-F-N
XCVL6150-2-2-G-N
XCVL6150-2-2-MA-M
XCVL6150-2-2-PA-P
XCVL6150-2-3-F-N
XCVL6150-2-3-G-N
XCVL6150-2-3-MA-M
XCVL6150-2-3-PA-P
XCVL6150-2-4-F-N
XCVL6150-2-4-G-N
XCVL6150-2-4-MA-M
XCVL6150-2-4-PA-P
XCVL6150-2-5-F-N
XCVL6150-2-5-G-N
XCVL6150-2-5-MA-M
XCVL6150-2-5-PA-P
XCVL6150-2-6-F-N
XCVL6150-2-6-G-N
XCVL6150-2-6-MA-M
XCVL6150-2-6-PA-P
XCVL6150-2-N-F-N
XCVL6150-2-N-G-N
XCVL6150-2-N-MA-M
XCVL6150-2-N-PA-P
XCVL6200-2-1-F-N
XCVL6200-2-1-G-N
XCVL6200-2-1-MA-M
XCVL6200-2-1-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Cubierta Sensor de positioína Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque410045105Sin cobertura1N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin cobertura1N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases410040105Sin cobertura1M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin cobertura1P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque410045105Sin cobertura2N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin cobertura2N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases410040105Sin cobertura2M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin cobertura2P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque410045105Sin cobertura3N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin cobertura3N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases410040105Sin cobertura3M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin cobertura3P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm10045105Sin cobertura4N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin cobertura4 (Provisto / Centro izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm10040105Sin cobertura4M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin cobertura4P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque410045105Sin cobertura5N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin cobertura5N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases410040105Sin cobertura5M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin cobertura5P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque410045105Sin cobertura6N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin cobertura6N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases410040105Sin cobertura6M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin cobertura6P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm10045105Sin coberturaN (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm10030105Sin coberturaN (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm10040105Sin coberturaN (no proporcionado)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm10080105Sin coberturaN (no proporcionado)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque415045155Sin cobertura1N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin cobertura1N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases415040155Sin cobertura1M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin cobertura1P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque415045155Sin cobertura2N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin cobertura2N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases415040155Sin cobertura2M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin cobertura2P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque415045155Sin cobertura3N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin cobertura3N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases415040155Sin cobertura3M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin cobertura3P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm15045155Sin cobertura4N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin cobertura4N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm15040155Sin cobertura4M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin cobertura4P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque415045155Sin cobertura5N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin cobertura5N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases415040155Sin cobertura5M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin cobertura5P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque415045155Sin cobertura6N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin cobertura6N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases415040155Sin cobertura6M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin cobertura6P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm15045155Sin coberturaN (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm15030155Sin coberturaN (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm15040155Sin coberturaN (no proporcionado)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm15080155Sin coberturaN (no proporcionado)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque420045157Sin cobertura1N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm20030157Sin cobertura1N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases420040157Sin cobertura1M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm20080157Sin cobertura1P (para motores de paso α)

Cargando…

Más información

■ Tabla de aplicación de motor / cable

Motor / cable
Tabla de aplicaciones
MotorCable
F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UAU

[ ! ]Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95

■ Máx. velocidad

Motor(mm / seg)
F35
G25
MA25
PA40
UA50

[ ! ]Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.

[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 100 a 300: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 100 a 300: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 100 a 300: Imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø8, plomo 2
GuíaLineal Ball Guide
ResoluciónCompleto4 µm
Medio2 µm
Alimentación fina
(sobre 1/20 particionado)
0.2µm
Max. Velocidad45 mm / seg
Repetibilidad de posicionamiento± 0,5 µm
Capacidad de carga117.6N
Rigidez de momentoTono0.05 "/ N • cm
Bostezando0.05 "/ N • cm
Laminación0.05 "/ N • cm
Movimiento perdido1 µm
Reacción1 µm
Paralelismo de movimiento15 µm
[ ! ][Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 100 a 300: Imagen relacionada El valor difiere según el tipo de motor.
Para más detalles, ver P.1-1735-15

 

■ Especificaciones eléctricas
Opción de motorFGMAPAU
Alto parAlta resoluciónCon freno electromagnéticoSintonizaciónAlta velocidad
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)α- Motor paso a pasoServomotor de CA
Ángulo de paso0.72°0.36°0.72°0.36°
(Cuando se establece en 1000 P/R)
Codificador de 18 bits
(262144P/R)
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japan LLC)
43020-1000
(Molex Japan LLC)
Cable de motor JN4FT04SJ1-R
(Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.)
Codificador 1674320-1
(Tyco Electronics Japan GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioNo proporcionado por el estándar (Photomicrosensor PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) está disponible como opción).
Sensor cercano al hogar-
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual45 mA o menos (15 mA o menos por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Voltaje residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es 50 mA) Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Para especificaciones eléctricas diferentes a las descritas anteriormente, vea P.1-1735-15
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
■ Método de referencia recomendado (para ilustraciones, haga clic aquí , "Control de sincronización de referencia")
Tipo5Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal CCWLS.
Type6Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal CWLS.
Type11Después de que se ejecuta el Tipo 5, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo12Después de que se ejecuta el Tipo 6, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Longitud de la mesa(mm) 60 Ancho de la mesa(mm) 60
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~
Carga permisible(N) 117.6 Paralelismo de mesa(µm) 15 Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.05
Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.05 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.05 Sensores Límite (Inicio puede ser una opción especificada)
Plomo (mm) 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico