(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XCVL/XCVLC

Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XCVL/XCVLC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Gran rigidez, ancho compacto. Seleccione entre 30 y 75 mm de distancia de recorrido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
[ ! ]Los diagramas anteriores son para las etapas que incorporan el Motor C. Para conocer las dimensiones detalladas de las etapas que incorporan el Motor F, G, MA, PA o U, consulte los datos CAD relevantes.

[M] Material: equivalente de acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: Tornillo hexagonal SUS M4-14 (8 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Dirigir-Sensor-Motor-Cable 
XCVL630-1-N-C-N 
 
Numero de parteDirigirSensor
(Sensor de origen
Posición)
Especificaciones mecánicasEspecificaciones de precisión
Tamaño de la mesaViaje
Distancia
Peso*Carga
Capacidad
ExactitudRepetibilidadPerdido
Movimiento*4
ReacciónRectitudParalelismoMovimiento
Paralelismo
Cabeceo
/ Yawing
Rigidez de momento
("/ N · cm)
XCVL630
(sin cubierta)

XCVLC630
(con cubierta)
1
(Plomo 1 mm)

2
(Plomo 2 mm)
N
(Sin sensor)

1
(CCW a la derecha)

2
(CCW a la izquierda)

3
(Centro derecha)

4
(Centro izquierda)

5
(CW a la derecha)

6
(CW a la izquierda)


[! ] Los sensores de límite están integrados.
60 × 60 mm30 mm

[! ] Plomo solo 1 mm
1,28 kg
(1,34 kg * 2 )
12 kgf
[117.6 N]
5 µm

(7 μm * 3 )
± 0,5 µm

(± 1 μm * 3 )
1 µm

(2 μm * 3 )
1 μm3 μm15 μm10μm20 "/ 15"Paso 0.05
Guiñada 0.05
Roll 0.05
XCVL650
(sin cubierta)

XCVLC650
(con cubierta)
50 mm1,40 kg
(1,44 kg * 2 )
XCVL675
(sin cubierta)

XCVLC675
(con cubierta)
75 mm1,54 kg
(1,60 kg * 2 )
7 µm

(9 μm * 3 )
*1. This is the value when the Motor Option "C" is selected.
*2. When the “With Cover” option is selected.
*3. This is the value when is selected the Motor Option "TP".
*4. "Lost motion" is the value which is similar to "Bi-directional repeatability". Please refer to "Technical Data about Motorized Stages" for more information.
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CablePlomo: 1 mmPlomo: 2 mmPeso del motorMotor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado
ResoluciónMax. VelocidadResoluciónMax. VelocidadModelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*5
(estándar)
N*75 μm*830 mm / seg10 μm*835 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*6
(Con codificador)
P*61 μm
(A 1000 P/R)
40 mm / seg2 μm
(A 1000 P/R)
80 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*5
(estándar)
N*72 μm*830 mm / seg4 μm*835 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
F*5
(Alto par)
2 μm*835 mm / seg4 μm*845 mm / seg0,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Paso completo / medio: SD5107P3-A22
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Microstep:
MSDR24-MS
 
G*5
(Alta resolución)
1 μm*825 mm / seg2 μm*830 mm / seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*6
(Con freno electromagnético)
M*62 μm*825 mm / seg4 μm*840 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA*6U*6
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg
(Codificador de 18 bits)
100 mm / seg0,35 kgHF-KP053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J3-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
* 5. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 6. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 7. Cuando la opción de cable N, el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 8. Este valor está en Full Step.
* 9. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XCVL630-1-1-C-N
XCVL630-1-1-F-N
XCVL630-1-1-G-N
XCVL630-1-1-MA-M
XCVL630-1-1-PA-P
XCVL630-1-2-C-N
XCVL630-1-2-F-N
XCVL630-1-2-G-N
XCVL630-1-2-MA-M
XCVL630-1-2-PA-P
XCVL630-1-3-C-N
XCVL630-1-3-F-N
XCVL630-1-3-G-N
XCVL630-1-3-MA-M
XCVL630-1-3-PA-P
XCVL630-1-4-C-N
XCVL630-1-4-F-N
XCVL630-1-4-G-N
XCVL630-1-4-MA-M
XCVL630-1-4-PA-P
XCVL630-1-5-C-N
XCVL630-1-5-F-N
XCVL630-1-5-G-N
XCVL630-1-5-MA-M
XCVL630-1-5-PA-P
XCVL630-1-6-C-N
XCVL630-1-6-F-N
XCVL630-1-6-G-N
XCVL630-1-6-MA-M
XCVL630-1-6-PA-P
XCVL630-1-N-C-N
XCVL630-1-N-F-N
XCVL630-1-N-G-N
XCVL630-1-N-MA-M
XCVL630-1-N-PA-P
XCVL630-2-1-C-N
XCVL630-2-1-F-N
XCVL630-2-1-G-N
XCVL630-2-1-MA-M
XCVL630-2-1-PA-P
XCVL630-2-2-C-N
XCVL630-2-2-F-N
XCVL630-2-2-G-N
XCVL630-2-2-MA-M
XCVL630-2-2-PA-P
XCVL630-2-3-C-N
XCVL630-2-3-F-N
XCVL630-2-3-G-N
XCVL630-2-3-MA-M
XCVL630-2-3-PA-P
XCVL630-2-4-C-N
XCVL630-2-4-F-N
XCVL630-2-4-G-N
XCVL630-2-4-MA-M
XCVL630-2-4-PA-P
XCVL630-2-5-C-N
XCVL630-2-5-F-N
XCVL630-2-5-G-N
XCVL630-2-5-MA-M
XCVL630-2-5-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Cubierta Plomo (mm) Sensor de positioína Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm30305Sin cobertura11N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm30355Sin cobertura11N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura11N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm30255Sin cobertura11M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura11P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm30305Sin cobertura12N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm30355Sin cobertura12N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura12N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm30255Sin cobertura12M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura12P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm30305Sin cobertura13N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm30355Sin cobertura13N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura13N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm30255Sin cobertura13M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura13P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases1μm30305Sin cobertura14N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque1μm30355Sin cobertura14N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura14N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases1μm30255Sin cobertura14M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura14P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm30305Sin cobertura15N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm30355Sin cobertura15N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura15N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm30255Sin cobertura15M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura15P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm30305Sin cobertura16N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm30355Sin cobertura16N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura16N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm30255Sin cobertura16M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura16P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases1μm30305Sin cobertura1N (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque1μm30355Sin cobertura1N (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm30255Sin cobertura1N (no proporcionado)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases1μm30255Sin cobertura1N (no proporcionado)M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm30405Sin cobertura1N (no proporcionado)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases430355Sin cobertura21N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque430455Sin cobertura21N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm30305Sin cobertura21N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases430405Sin cobertura21M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm30805Sin cobertura21P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases430355Sin cobertura22N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque430455Sin cobertura22N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm30305Sin cobertura22N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases430405Sin cobertura22M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm30805Sin cobertura22P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases430355Sin cobertura23N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque430455Sin cobertura23N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm30305Sin cobertura23N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases430405Sin cobertura23M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm30805Sin cobertura23P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm30355Sin cobertura24N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm30455Sin cobertura24N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm30305Sin cobertura24N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm30405Sin cobertura24M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm30805Sin cobertura24P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases430355Sin cobertura25N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque430455Sin cobertura25N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm30305Sin cobertura25N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con freno de motor paso a paso de 5 fases430405Sin cobertura25M (para motores con freno)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α2μm30805Sin cobertura25P (para motores de paso α)

Cargando…

Más información

[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø8, plomo 1Tornillo de bola ø8, plomo 2
GuíaLineal Ball Guide
ResoluciónCompleto2 µm4 µm
Medio1 µm2 µm
Bien (a 1/20)0.1µm0.2µm
Max. Velocidad30 mm / seg35 mm / seg
Repetibilidad de posicionamiento± 0,5 µm
Capacidad de carga117.6N
Movimiento perdido1 µm
Reacción1 µm
Rectitud3 µm
Paralelismo15 µm
Paralelismo de movimiento10 µm
[ ! ][Motorizado] Eje X - Bola lineal - Carrera 30 a 75: Imagen relacionada : Los valores son para motores estándar (C).
Para más detalles, ver P.1-1735-15
■ Tabla de aplicación de motor / cable
El cable disponible difiere según el tipo de motor.
Motor / cable
Tabla de aplicaciones
MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UAU
[ ! ]Para el cable para C, F o G, consulte MSCB_ oP.1-1735-95


■ Máx. velocidad
Motor(mm / seg)
C30
F35
G25
MA25
PA40
UA50
[ ! ]Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.
■ Especificaciones eléctricas
Opción de motorCFGMAPAUA
EstándarAlto parAlta resoluciónCon freno electromagnéticoPrevención de salidaAlta velocidad
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)α- Motor paso a pasoServomotor de CA
Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.72°0.36°
(Cuando se establece en 1000 P/R)
Codificador de 18 bits
(262144P/R)
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japan LLC)
43020-1000
(Molex Japan LLC)
Cable de motor JN4FT04SJ1-R
(Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.)
Codificador 1674320-1
(Tyco Electronics Japan GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioNo proporcionado por el estándar (Photomicrosensor PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) está disponible como opción).
Sensor cercano al hogar-
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual45 mA o menos (15 mA o menos por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC, 50 mA o menos Voltaje residual 2 V o menos
(cuando la corriente de carga es 50 mA) Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Para especificaciones eléctricas diferentes a las descritas anteriormente, vea P.1-1735-15
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
 
■ Método de referencia recomendado: (Para las ilustraciones de cada tipo que se enumeran a continuación, haga clic aquí , "Control de sincronización de referencia")
Tipo5Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal CCWLS.
Type6Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal CWLS.
Type11Después de que se ejecuta el Tipo 5, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo12Después de que se ejecuta el Tipo 6, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Longitud de la mesa(mm) 60 Ancho de la mesa(mm) 60
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~
Carga permisible(N) 117.6 Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 15
Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.05 Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.05 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.05
Sensores Límite (Inicio puede ser una opción especificada)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico