(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Paneles pintados - orificios de ventilación

Paneles pintados - orificios de ventilación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Tratamiento superficial, acabado, revestimiento.: recubrimiento en polvo
· Material: Acero bajo en carbón

  • Componentes inCAD
Panel pintado -Con agujeros de ventilación-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PAPDKSPHCRecubrimiento en polvo
PAPDJ

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-W-V-Color de la pintura
PAPDK-800-700-700-600-UN95
■ Tipo mecanizado de agujeros
Número de parte-A-B-F-G-W-V-Diámetro nominal del tornillo-Color de la pintura
PAPDJ6H-800-600-F380-G500-W500-V400-N6-U2280D
■ StandardType
Número de parteIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmSelección
TipoABWVColor de la pintura
PAPDK
(Tipo estándar)
PAPDJ
(Tipo de apertura amplia)
200~1200200~1000100~950
[ ! ]
100~950
[ ! ]
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10
[ ! ]Dado que las dimensiones del orificio de ventilación (tasa de perforación) son fijas, las dimensiones reales de W y V pueden ser más pequeñas que las especificadas.
■ Tipo mecanizado de agujeros
Número de parteIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmDiámetro nominalSelección
TipoNominalABFGWVNColor de la pintura
PAPDK
(Tipo estándar)
PAPDJ
(Tipo de apertura amplia)
4H
6H
8H
200~1200200~10009~1186
(Tipo 4H)

9~593
(Tipo 6H)

57~593
(Tipo 8H)
9~986
(Tipo 4H)

114~986
(Tipo 6H)

57~493
(Tipo 8H)
100~950
[ ! ]
100~950
[ ! ]
3
4
5
6
8
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10
[ ! ]Dado que las dimensiones del orificio de ventilación (tasa de perforación) son fijas, las dimensiones reales de W y V pueden ser más pequeñas que las especificadas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-493/1]-G[100-950/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-493/1]-G[100-950/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,​95]
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,​95]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Color de pintura - Munsell aproximado [ONU] Color de pintura - Munsell aproximado [U] Diámetro nominal del orificio pasante [N] V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura amplia4H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 11869 ~ 986-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura amplia4H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 11869 ~ 98610 ~ 95-3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura amplia6H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 593110 ~ 986-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura amplia6H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 593110 ~ 98610 ~ 95-3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura amplia8H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100057 ~ 493100 ~ 950-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura amplia8H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100057 ~ 493100 ~ 95010 ~ 95-3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura ampliaSin agujero200 ~ 1200200 ~ 1000---U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B-100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de apertura ampliaSin agujero200 ~ 1200200 ~ 1000--10 ~ 95--100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándar4H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 11869 ~ 986-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándar4H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 11869 ~ 98610 ~ 95-3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándar6H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 593113 ~ 986-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándar6H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 10009 ~ 593113 ~ 98610 ~ 95-3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándar8H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100057 ~ 59357 ~ 493-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándar8H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100057 ~ 59357 ~ 49310 ~ 95-3 ~ 8100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándarSin agujero200 ~ 1200200 ~ 1000---U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B-100 ~ 950100 ~ 950
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándarSin agujero200 ~ 1200200 ~ 1000--10 ~ 95--100 ~ 950100 ~ 950

Cargando…

  1. 1

Más información

Panel pintado -Con agujeros de ventilación-: imagen relacionada

Ejemplo

Panel pintado -Con agujeros de ventilación-: imagen relacionada
 

Información básica

Tratamiento superficial, acabado, revestimiento Recubrimiento en polvo Material Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico