(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contratuercas de ajuste posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8 (HNTR8-8)

Contratuercas de ajuste posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8 HNTR8-8
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Tipo de tuerca: Tuercas de inserción posteriores al montaje
· Función: Tuercas de seguridad
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente
· Serie de extrusión: HFS
· Número de extrusión: 8,8-45

  • Componentes inCAD
Tuercas de seguridad de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
* Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HNTR8 • HNTRZ81010 equivalente de acero al carbonoCromato trivalente
HNTRSN8*Acero inoxidable 316 equivalente (sinterizado)-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTR8-8

Número de parteMTAccesoriosPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
Tipo1 a 499 pc (s)500~749750~9991000~1500
HNTR8 (equivalente de acero al carbono 1010)45686.5Tornillo de fijación M4x6 para bloqueo 1 pieza 504540
HNTRSN8 (equivalente de acero inoxidable 316, sinterizado)6.0 565353
HNTRZ8 (bloqueo de rosca, equivalente al acero al carbono 1010) 8 6.5 605856

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTR8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de seguridad de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Función Tuercas de seguridad Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45 Tipo de venta Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNTR8-8 de la serie Contratuercas de ajuste posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8.

Products like this...

Número de Parte
HNTR8-4
HNTR8-5
HNTR8-6
HNTRSN8-4
HNTRSN8-5
HNTRSN8-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico