(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas Flotantes de conexión rápida. Cilindro conector de longuitud configurable (roscado)

Juntas Flotantes de conexión rápida. Cilindro conector de longuitud configurable (roscado)
  • Producto Nuevo

Nuevo acero al carbono 1045 con revestimiento de cromo duro. Menor costo y mejor apariencia que el predecesor.

  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - tipo de conexión rápida - conector de cilindro longitud configurable [roscado] imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJGFAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo duro750HV~
FJRLAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
[ ! ]Para FJRSWL, consulte el catálogo electrónico.
[ ! ]La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[ ! ]Para obtener detalles sobre la nitruración en baño de sal, consulte Haga clic aquí
[ ! ]Sin tratamiento de nitruración con baño de sal en el extremo de la rosca de FJRL.
 

Especificaciones

Número de pieza-T-L
FJGF4-0.7
 
-
 
4.5
 
-
 
15
 
Número de pieza-T-L
FJRL4-0.7
 
-
 
8
 
-
 
20
 
■ T / L configurable
Número de piezaT
Incrementos de 0.1 mm
L
Incrementos de 1 mm
hDBCPrecio unitario
TipoPaso M
FJGF3-0.52.0~20.03~103689.2 
4-0.72.0~20.03~2071011.5 
5-0.82.0~20.03~2081213.9 
6-1.03.0~20.04~304101416.2 
8-1.03.0~20.04~30131719.6 
8-1.253.0~20.0
10-1.253.0~20.04~40162124.2 
10-1.53.0~20.0
12-1.254.0~20.05~40182326.6 
12-1.54.0~20.0
14-1.54.0~20.05~40212630 
16-1.58.0~30.08~405253034.6 
18-1.58.0~30.08~40
22-1.510.0~30.010~406273236.9 
[ ! ]Cuando h + T + L≤3M, el orificio roscado puede pasar.
[ ! ]FJGF es un conector flotante para cilindros de aire.
Ejemplo de método de configuración de dimensión T
· Configure la dimensión T cuando utilice una combinación de soporte de originales / barra plana.
· Es posible minimizar el juego mediante una "configuración de tamaño que permita el ancho / tolerancia de la ranura".
 

■ Ejemplo de dimensiones del conector T para la conexión a la unidad de barra plana: mm
Método de procesamientoGrosor de placaToleranciaDimensión del conector TReacción*
Limite superiorLímite inferior
Ex. 1 laminado en frío4.50-0.14.50.05~0.2
Ex. 2 laminado en caliente5+0.3-0.35.30.05~0.7
* Espacio para tolerancia entre la barra plana y el conector
 
 
■ Selección T / L configurable
Número de piezaT
Selección
L
Incrementos de 1 mm
hDB(C)Precio unitario
TipoPaso M
FJRL3-0.523456         3~503689.2 
4-0.7234568        3~6071011.5 
5-0.8 34568910      3~6081213.9 
6-1.0 3456891012     4~804101416.2 
8-1.0  456891012131516  4~100131719.6 
8-1.25
10-1.25  45689101213151619204~100162124.2 
10-1.5
12-1.25   5689101213151619205~100182326.6 
12-1.5
14-1.5   5689101213151619205~100212630 
16-1.5     89101213151619208~1005253034.6 
18-1.5     89101213151619208~100 
22-1.5        12 15  2010~1006273236.9 
[ ! ]Para soportes compatibles, consulte HLRAF (P.3644).
[ ! ]Cuando h + T + L≤3M, el orificio roscado puede pasar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJGF3-0.5-[2-20/0.1]-[3-10/1]
FJGF4-0.7-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF5-0.8-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF6-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.25-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF10-1.5-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF10-1.25-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF12-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF12-1.25-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF14-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF16-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF18-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF22-1.5-[10-30/0.1]-[10-40/1]
FJRL3-0.5-[3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJRL4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJRL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJRL6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJRL8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL22-1.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Tratamiento de superficies L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-3 ~ 102 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-3 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-3 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-4 ~ 303 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0-4 ~ 303 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-4 ~ 303 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5-4 ~ 403 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25-4 ~ 403 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5-5 ~ 404 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25-5 ~ 404 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5-5 ~ 404 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5-8 ~ 408 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5-8 ~ 408 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[1~1.75] 1.5-10 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5Nitruración en baño de sal3 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7Nitruración en baño de sal3 ~ 603 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8Nitruración en baño de sal3 ~ 603 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0Nitruración en baño de sal4 ~ 803 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0Nitruración en baño de sal4 ~ 1004 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25Nitruración en baño de sal4 ~ 1004 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5Nitruración en baño de sal4 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25Nitruración en baño de sal4 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5Nitruración en baño de sal5 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25Nitruración en baño de sal5 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5Nitruración en baño de sal5 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5Nitruración en baño de sal8 ~ 1008 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5Nitruración en baño de sal8 ~ 1008 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-[1~1.75] 1.5Nitruración en baño de sal10 ~ 10012 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

Juntas flotantes - Tipo de conexión rápida - Conector del cilindro Longitud configurable [girada]: Imagen relacionada
Es posible extender o ajustar la longitud de la unión.
Juntas flotantes - Tipo de conexión rápida - Conector del cilindro Longitud configurable [girada]: Imagen relacionada
Para el mecanizado de ranuras en U, consulte D1 y una dimensión del soporte en Haga clic aquí .
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Material del perno prisionero Acero al carbón 1045 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico