(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas flotantes. Tipo de conexión rápida. Longitud fija del conector del cilindro [roscado]

Juntas flotantes. Tipo de conexión rápida. Longitud fija del conector del cilindro [roscado]

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Juntas flotantes
· Cilindro usado: Cilindro de aire
· Tipo de conexión lado cilindro: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - tipo de conexión rápida - conector de cilindro de longitud fija [roscado] imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJGAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo duro750HV~
FJRAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
FJRSSAcero inoxidable 304--
[ ! ]Para FJRSW, consulte el catálogo electrónico.
[ ! ]La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[ ! ] Para obtener detalles sobre la nitruración en baño de sal, consulte Haga clic aquí
 

Especificaciones

Número de parte-T
FJG8-1.25
FJR5-0.8
FJRSS4-0.7

-
-

6
4

Número de parte-T
FJR5-0.8
FJRSS4-0.7
-
-
8
8

Juntas flotantes - Tipo de conexión rápida - Longitud fija del conector del cilindro [Roscado]: Imagen relacionada
 
 
■ T Tipo seleccionable
Número de parteSelección TLhDB(C)Precio unitario
TipoPaso MFJRFJRSSFJRFJRSS
FJR
FJRSS
3-0.523 56         3         53689.2  
4-0.723 568        3 568     671011.5  
5-0.8 345 8910      345 8910   781213.9  
6-1.0 345 891012      45 8     84101416.2  
8-1.0  456 91012131516    56   12  9131719.6 -
8-1.25 
10-1.25  456 910121315161920   6 91012  11162124.2  
10-1.5-
12-1.25   568910 1315161920-12182326.6 -
12-1.5-
14-1.5   568910 1315161920    8910 161913212630  
16-1.5     89101213 161920-155253034.6 -
18-1.5     89101213 161920       12    
22-1.5        12 15   -176273236.9 -
[ ! ]Para titulares compatibles, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJG3-0.5
FJG4-0.7
FJG5-0.8
FJG6-1.0
FJG8-1.0
FJG8-1.25
FJG10-1.5
FJG10-1.25
FJG12-1.5
FJG12-1.25
FJG14-1.5
FJG16-1.5
FJG18-1.5
FJG22-1.5
FJR3-0.5-4
FJR3-0.5-[2,​3,​5,​6]
FJR4-0.7-4
FJR4-0.7-[2,​3,​5,​6,​8]
FJR5-0.8-6
FJR5-0.8-[3,​4,​5,​8,​9,​10]
FJR6-1.0-6
FJR6-1.0-[3,​4,​5,​8,​9,​10,​12]
FJR8-1.0-8
FJR8-1.0-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJR8-1.25-8
FJR8-1.25-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJR10-1.5-8
FJR10-1.5-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR10-1.25-8
FJR10-1.25-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR12-1.5-12
FJR12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR12-1.25-12
FJR12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR14-1.5-12
FJR14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR16-1.5-15
FJR16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR18-1.5-15
FJR18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​16,​19,​20]
FJR22-1.5-20
FJR22-1.5-[12,​15]
FJRSS3-0.5-[3,​4]
FJRSS4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJRSS5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJRSS6-1.0-[4,​5,​6,​8]
FJRSS8-1.25-[5,​6,​8,​12]
FJRSS10-1.25-[6,​8,​9,​10,​12]
FJRSS12-1.25-12
FJRSS14-1.5-[8,​9,​10,​12,​16,​19]
FJRSS18-1.5-[12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del perno prisionero Tipo Accesorio Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
Nominal de tornillo de conexión M
(mm)
Nominal del tornillo de conexión P
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud de ranura [T]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero] Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045NuecesNitruración en baño de salL, F Dimensión especificada por 1 mm121.25Niquelado sin electrolítico2 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045NuecesNitruración en baño de salL, F Dimensión especificada por 1 mm141.5Niquelado sin electrolítico2 ~ 8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045NuecesNitruración en baño de salL, F Dimensión especificada por 1 mm201.5Niquelado sin electrolítico3 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----3 ~ 12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----4 ~ 16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----4 ~ 16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----4 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----4 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----5 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----5 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----5 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----8 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----8 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045--Nitruración en baño de sal----12 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------3 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------3 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------6 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------8 ~ 19
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-------12 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características para el nuevo estándar "FJG"
• Estándar global compatible internacionalmente
• El bajo precio se logra a través de la producción en masa.
• El revestimiento hace que la calidad externa sea superior a los productos anteriores.

Ejemplo

Juntas flotantes - Tipo de conexión rápida - Longitud fija del conector del cilindro [Roscado]: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico