(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de aire: control de caudal, chorro sólido

Boquillas de aire: control de caudal, chorro sólido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Flujo de aire ajustable.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las boquillas de aire: control de caudal, chorro sólido, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Boquillas de control de caudal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemp. de resistencia al calor
AFCSCuerpo: acero inoxidable 304
Boquilla: acero inoxidable 304
Junta tórica: caucho de nitrilo NBR
Tuerca: acero inoxidable 304
60°C

Especificaciones

Número de parte
AFCS1
 

Número de parteTMdLWPeso
(g)
Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.(máx.)(mín.)1 a 4 pc (s).5~910~1920~30
AFCS1R1/8M6238351317    
2M833936
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFCS1
AFCS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLa tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Boquillas de aire con caudal ajustable
Puede reducirse sin controlador de velocidad.
Se puede arreglar en una posición arbitraria con el mecanismo de bloqueo incorporado.

Boquillas de control de caudal: imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas de control de caudal: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Material Acero inoxidable 304 Ajuste de ángulo Recto
Dimensión nominal del tornillo R1/8 Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico