(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire: acoplamientos de manguito estampado, redondos o en forma de cono

Boquillas de aire: acoplamientos de manguito estampado, redondos o en forma de cono

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire: acoplamientos de manguito estampado, redondos o en forma de cono
  • Boquillas de aire: acoplamientos de manguito estampado, redondos o en forma de cono
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Aumente la eficiencia colocando la boquilla al final de la tubería.

  • Componentes inCAD
Boquillas con acoplamientos de manga estampados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemp. de resistencia al calor
SKNSFérula: acero inoxidable 304 Otros: acero inoxidable 304200°C
SKNF

Especificaciones

Número de parte-d
SKNS4-1.5
SKNF6-1

Número de parteOrificio d Selección(L)BAAncho a travésPeso
(g)
Precio unitario
TipoTubo aplicable OD
D
Cuerpo principalTuerca1 a 4 pc (s).5~20
SKNS41.01.52.025.394141215  
61.52.03.030.6125.5141320  
82.03.05.037138191738  
SKNF40.8 1.01.2 24.284131215  
628.4105.5141320  
838148191740  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKNF4-0.8
SKNF4-1.0
SKNF4-1.2
SKNF6-0.8
SKNF6-1.0
SKNF6-1.2
SKNF8-0.8
SKNF8-1.0
SKNF8-1.2
SKNS4-1.0
SKNS4-1.5
SKNS4-2.0
SKNS6-1.5
SKNS6-2.0
SKNS6-3.0
SKNS8-2.0
SKNS8-3.0
SKNS8-5.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSALa tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hendidura al final287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo agujero258

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
El tipo de manga estampada se puede conectar directamente a las tuberías.
Posicionamiento fácil cuando se desea un flujo de aire preciso.

Boquillas con acoplamientos de manga estampados: imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas con acoplamientos de manga estampados: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Material Acero inoxidable 304 Ajuste de ángulo Recto
Método de montaje Tipo de mordida

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico