(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de aspersión: estándar, patrón circular, plástico o metal

Boquillas de aspersión: estándar, patrón circular, plástico o metal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Amplifica el volumen de aire combinando el aire circundante.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización circular - Tipo de amplificación de aire: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
ARDADAAleación de aluminio 50520.7 MPa200°C

Especificaciones

Número de parte-N (número de agujeros)
ARDA1.0
ARDADA1
-
6

Número de parteTOrificio
d1
LD1D2Peso
(g)
Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~20
ARDADA1R1/80.82615125  
2R1/413518159  
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARDADA1
ARDADA2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión nominal del tornillo La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4285

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
El volumen de aire y la velocidad de salida de los orificios se incrementan al tomar el aire circundante.
La alta fuerza de colisión con menos aire permite ahorrar energía y reducir el consumo de aire.

Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización circular - Tipo de amplificación de aire: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Material Aleación de aluminio 5052
Tipo de golpe Estándar Tipo Tipo redondo Rango de presión de operación(MPa) ::0.7
Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico