(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire - soplador de alto caudal

Boquillas de aire - soplador de alto caudal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Sopla aire de manera eficiente.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las boquillas de aire: soplador de alto flujo, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Boquillas de soplador de alto caudal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemp. de resistencia al calor
AFTHFAcero inoxidable 304300°C

Especificaciones

Número de parte
AFTHF2

Número de parteLd1d2d3tTPeso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~1920~30
AFTHF270421252.2R1/438    
370425292.3R3/852    
480431352.5R1/282    

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTHF2
AFTHF3
AFTHF4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión nominal del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características:
Estructura capaz de flujo de aire efectivo.
El suministro de aire a base de soplador permite ahorrar energía y consumo de aire.
Esta boquilla de aire es buena para la pulverización de aire continua durante mucho tiempo.

Boquillas de soplador de alto caudal: imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas de soplador de alto caudal: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Tipo forma de abanico Fuente de aire Soplador Material Acero inoxidable 304
Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico